メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • CPU:RL78コア、最大32MHz
  • 電圧:1.6V~5.5V
  • パッケージ:
    • 24ピン HWQFN
    • 48~64ピン LFQFP
    • 32ピン LQFP
    • 36ピン WFLGA
  • メモリ: SRAM最大 5.5KB, プログラムフラッシュ最大 64KB
  • タイマ:
    • 16ビットタイマ(ch) x 9
    • 8ビットタイマ(ch) x 4
    • ウォッチドッグタイマ(ch) x 1
    • 12ビットインターバルタイマ x 1 ch
  • PWM: PWM出力 x 9, 3相PWMl出力機能
  • アナログ機能: 10ビットA/Dコンバータ(ch) x 8, 8ビットD/Aコンバータ(ch) x 2
  • オンチップオシレータ周波数(MHz): 1M, 2M, 3M, 4M, 6M, 8M, 12M, 24M, 32M, 48M, 64MHz
  • その他: RTC, パワーオンリセット, 低電圧検出

説明

RL78/G1Fマイコンは主にアナログ機能が強化されたRL78/G14上位機能互換のマイコンです。 3.0V/μs以上(*)の高スルーレートPGA、反応時間0.07μs(typ.)の高速で多機能なコンパレータを搭載し、A/D・D/Aコンバータも内蔵します。これらのアナログ機能と64MHzで動作可能な2つのタイマにより、センサレスBLDCモータにおける停止状態での効率的なロータ初期位置検出や120度通電制御での高速回転、また、高速でCPUを介さない過電流検出・出力遮断が可能であり、少ない部品で自由度の高いモータ制御が実現できます。また、IrDA通信機能や、4mm角の36pin-LGA製品で低電圧I/F対応が可能などの特長も備えており、モータ制御のみならず様々な用途にお使い頂けます。 (*)VDD≧4Vの場合 センサレスBLDCモータ ロータ初期位置検出 デモはこちら >> 技術資料はこちら >> ローエンドマイコンで実現できる高機能なブラシレスDCモータ制御の紹介はこちら>>

パラメータ

属性値
Program Memory (KB)32, 64
Data Flash (KB)4
RAM (KB)5.5
Carrier TypeBulk (Tray), Full Carton (Tray), Full Tray (Tray), Tape & Reel
Supply Voltage (V)1.6 - 5.5
I/O Ports20, 28, 31, 44, 58
Temp. Range (°C)Ta = -40 to +85, Ta = -40 to +105
Operating Freq (Max) (MHz)32
USB FS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
SCI or UART (ch)3
SPI (ch)3, 5, 6
I2C (#)4, 6, 7
CAN (ch)0
CAN-FD (ch)0
WirelessNo
LIN (#)1
16-Bit Timer (ch) (#)9
12-Bit A/D Converter (ch)0
10-Bit A/D Converter (ch)8, 13, 15, 17
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)0
12-Bit D/A Converter (ch)0
10-Bit D/A Converter (ch) (#)0
8-Bit D/A Converter (ch)1, 2
Capacitive Touch Sensing Unit (ch)0
Segment LCD ControllerNo
Security & EncryptionNo

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
HWQFN4 x 4 x 0.8240.5
HWQFN5 x 5 x 0.8320.5
LFQFP7 x 7 x 1.7480.5
LFQFP10 x 10 x 1.7640.5
LQFP7 x 7 x 1.7320.8
WFLGA4 x 4 x 0.76360.5

アプリケーション・ブロック図

Cordless leaf blower system interactive block diagram features a low-power MCU and smart gate driver offering adjustable speeds, rechargeable battery, and versatile design.
コードレスリーフブロワ
20Vコードレスリーフブロワは、調整可能な速度、スマートモータ、充電式バッテリ、および用途の広いデザインを特長としています。
Cordless vacuum cleaner system interactive block diagram features a ultra-low power MCU and smart gate driver for versatile, scalable designs.
コードレス掃除機
BLDCモータは、真空からファンまで、スマートな制御と長寿命を特長とする、効率的で汎用性の高いツールを提供します。

その他アプリケーション

  • OFFICE
  • HOME
  • モータ制御

適用されたフィルター