オーディオ、ゲーミング、テレビの体験を支えるソリューション
ホームエンタテイメントは進化を続けており、ワイヤレス化や高品質な体験への期待が高まる中、より臨場感のあるサウンド、高精細な映像、そして直感的で応答性に優れた操作性が求められています。 ルネサスは、高性能プロセッシング、ワイヤレス接続、高音質オーディオ、直感的なタッチ&音声操作を組み合わせた組込みソリューションで、この進化を支援します。 ゲーム機やテレビ、ワイヤレスオーディオ機器向けに、低遅延動作、高音質再生、高効率動作を実現し、次世代エンタテイメントプラットフォームの開発を加速します。
臨場感あふれるオーディオ
オーディオプレーヤー、ターンテーブル、および音声対応システムに豊かで自然なサウンドを提供します。 低消費電力Bluetooth®オーディオと高音質コーデックにより、クリアなオーディオ再生と常時待機の音声キャプチャを実現します。小型かつ高効率な設計で、優れたリスニング体験を提供します。
低遅延ゲーミング
低遅延処理と柔軟なプログラマブルロジックにより、応答性に優れたゲーム体験を実現します。 高性能アーキテクチャにより、携帯型ゲーム機やインタラクティブゲームシステムで、滑らかで自然なゲームプレイを実現します。
直感的なタッチ&音声操作
静電容量式タッチとオンデバイス音声認識により、エンタテイメントシステムとの直感的な操作を実現します。 オンデバイス音声インタフェースと高応答なタッチ操作により、ボタンやリモコンに代わる、ハンズフリーの操作体験を提供します。
高精細な映像体験
効率的で信頼性の高い電源設計により、最新のテレビやディスプレイシステムに、より明るく鮮明な映像を提供します。 高精度なバックライト制御と低待機電力により、鮮明なコントラストと安定した省電力動作を実現します。
コネクテッドホーム&エンタテイメント アプリケーション
全てのアプリケーションを参照
Reference Designs
注目の製品






ビデオ&トレーニング
The ForgeFPGA™ GameBuddy video showcases Renesas FPGA technology through an interactive gaming platform featuring menu navigation, Ping-Pong, and Snake. It also demonstrates advanced capabilities like BRAM score retention and fast bitstream uploads via USB-SPI for flexible configuration.