メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • CPU:RL78コア、最大32MHz
  • 電圧:1.6V~3.6V
  • パッケージ: 48ピン HWQFN
  • メモリ: SRAM最大 20KB, プログラムフラッシュ最大 256KB
  • タイマ:
    • 16ビットタイマ(ch) x 8
    • 8ビットタイマ(ch) x 8
    • ウォッチドッグタイマ(ch) x 1
    • 12ビットインターバルタイマ x 1 ch
  • PWM: PWM出力 x 7
  • アナログ機能: 10ビットA/Dコンバータ(ch) x 8
  • オンチップオシレータ周波数(MHz):
    • 高速 1M, 4M, 8M, 12M, 16M, 24M, 32MHz
    • 低速 15kHz
  • その他: RTC, パワーオンリセット, 低電圧検出

説明

RL78/G1DマイコンはBluetooth® Low Energyに対応し、RF送信電流4.3mA(0dBm出力時) / RF受信電流3.5mAと業界最小レベルの低消費電流を実現しました。アンテナ接続のために必要となる回路素子を内蔵しており、アンテナ接続のための回路設計が容易なうえ、外付け部品を削減できるため、製品コストの低減に貢献します。ソフトウェアスタックは、無線通信によるソフトウエアのアップデートにも対応しており、お客様のソフトウェア・メンテナンスの効率化にも貢献します。 RL78/G1Dモジュールは、RL78/G1DとRFチップ用の32MHz水晶振動子、アンテナを搭載しながらも、小型モジュール(8.95mm x 13.35mm x 1.7mm)を実現しました。また、RL78/G1Dの機能ピンをそのまま継承してますので、モデム構成だけでなくマイコンの強みを活かせる組み込み構成としてもお使い頂けます。電波法(国内, FCC, IC, CE)、Bluetooth SIG認証を取得済みです。

アプリケーション・ブロック図

Wireless Headphones Block Diagram
バッテリ寿命を延ばしたBluetoothワイヤレスヘッドホン
バッテリ寿命の延長、高度なセキュリティ、コンパクトなデザインを備えたワイヤレスヘッドホン。

その他アプリケーション

適用されたフィルター