特長
- 120MHz動作 RXv2コア(5.05 CoreMark/MHz*1)、単精度FPU
- 2.7V~3.6V動作 単一電源
- 動作周囲温度: -40~85℃/-40~105℃
- 大容量メモリ:コードフラッシュ 2MB、SRAM 640KB
- ファームウェアアップデートに便利なDualBank機能*2
- EEPROM のようにデータを保存できる 32KBデータフラッシュ
- 100~176ピンまでの多様なパッケージラインアップ :
- 最大136 本の汎用入出力ポート
- USB2.0 ホスト/ ファンクション/OTG (フルスピード(12Mbps)、ロースピード(1.5Mbps)、アイソクロナス転送に対応)
- CAN (ISO11898-1 準拠、最大1Mbps 転送)
- SD Host I/F(SD メモリ/SDIO 1 or 4 ビット SDバスをサポート)
- SD Slave I/F(SDIO Card Spec Ver2.00準拠)
- QSPI(XIPモード非対応)
- その他多彩な通信I/F(SCI、IIC、RSPI他)
- 16ビットPWMタイマ、16ビット/32ビットコンペアマッチタイマ、8ビットタイマ、RTC
- 12ビットA/Dコンバータ、12ビットD/Aコンバータ、温度センサ
- TFT-LCDコントローラと2Dグラフィックエンジン搭載でユーザインタフェース処理を高速化
- セキュリティ
- 誤書込みを防止する内蔵フラッシュメモリのプロテクト機能
- Trusted Secure-IPによりハイレベルなRoot-of-trustを実現*2
- AES、TRNG*2、RSA*2、SHA*2の各種暗号化エンジンを搭載
*1 : RXv2コアの代表値
*2: 1.5 MB以上のコードフラッシュを搭載した製品のみ
説明
RX651グループは、セキュリティ、コネクティビティ、およびHMIが強化された、IoT機器やHMI強化に最適なマイコンです。 RX651グループは、豊富なパッケージラインナップと大容量フラッシュメモリおよびRAMを搭載し、さまざまなアプリケーションを制御することができます。
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Main CPU | RXv2 |
| Program Memory (KB) | 512, 768, 1024, 1536, 2048 |
| RAM (KB) | 256, 640 |
| Carrier Type | Bulk (Tray), Full Carton (Tray), Tray |
| Supply Voltage (V) | 2.7 - 3.6 |
| I/O Ports | 43, 79, 112, 137 |
| DRAM I/F | No, SDRAM I/F |
| Temp. Range (°C) | Ta = -40 to +85, Ta = -40 to +105 |
| Operating Freq (Max) (MHz) | 120 |
| Ethernet speed | No |
| Ethernet (ch) | 0 |
| EtherCat (ch) (#) | 0 |
| USB FS (host ch/device ch) | ( 0 / 1 ), ( 1 / 1 ) |
| USB HS (host ch/device ch) | ( 0 / 0 ) |
| USB SS (host ch/device ch) | ( 0 / 0 ) |
| SCI or UART (ch) | 9, 11, 13 |
| SPI (ch) | 11, 14, 16 |
| I2C (#) | 11, 13, 14, 15, 16 |
| CAN (ch) | 0, 2 |
| CAN-FD (ch) | 0 |
| Wireless | No |
| SDHI (ch) | 0, 1 |
| High Resolution Output Timer | No |
| PWM Output (pin#) | 25, 38, 39 |
| 32-Bit Timer (ch) | 3 |
| 16-Bit Timer (ch) (#) | 18 |
| 8-Bit Timer (ch) | 4 |
| Standby operable timer | No |
| 12-Bit A/D Converter (ch) | 10, 22, 29 |
| 24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch) | 0 |
| 16-Bit D/A Converter (ch) | 0 |
| 12-Bit D/A Converter (ch) | 0, 1, 2 |
| 8-Bit D/A Converter (ch) | 0 |
| Capacitive Touch Sensing Unit (ch) | 0 |
| Segment LCD Controller | No |
| Security & Encryption | Unique ID, Unique ID, AES, 3DES, RSA, ECC, SHA-1, SHA224/SHA256, MD5, MAC, TRNG, Unique ID, AES, TRNG |
アプリケーション・ブロック図
| 高性能音声コーデック搭載音声対応PLC 電力線通信は、余分なケーブルなしで音声伝送を可能にし、コストと複雑さを軽減します。 | |
| プリンタ (PPC/MFP) 用パワーシーケンサ & I/Oエキスパンダ 高性能PPC/MFPプリンタ用のMCUベースのパワーシーケンサ & I/Oエキスパンダ。 | |
| トルク制御システム 高精度AFEを搭載したMCUと信頼性の高いセンサで構成した精密なトルク制御により製品品質を確保します。 | |
| 400ZR光モジュール コンパクトな400ZRモジュールにより、DCIリンク経由の400Gbイーサネット伝送を最適化し、高性能と低消費電力を実現します。 | |
| 小型フレキシブル システムオンモジュール(SoM) この柔軟なSoMは、MCU、FPGA、およびプログラム可能なミックスドシグナルマトリクスを1つのボードに搭載しています。 | |
| レゾルバによるモータ制御 レゾルバは、ステッピングおよびBLDCモータシステムのモータ制御の精度と信頼性を向上させ、コストを削減します。 | |
| 超低電力Wi-FiおよびBLEのスマートロック 指紋認証に対応したセキュアなワイヤレス制御を可能にする低消費電力スマートロックシステム。 | |
| 指紋認証による電子ロック | |
| 電力線通信を用いた音声通信 ルネサスのPLCモデム技術は、低電圧電力線での効率的な音声伝送を可能にします。 | |
| 電力線通信(PLC)ノード PLCノードシステムは、スマートビルディング通信のG3 / PRIME標準をサポートしています。 |
適用されたフィルター