適用されたフィルター
Renesas Boards & Kits
Evaluation
Renesas Starter Kit+ for RX63N-256K
Renesas Starter Kit+ for RX63N-256Kは、RX63Nマイコン用の使いやすい入門・評価ツールです。 本ボードは、CubeSuite+を使用したコーディングおよびデバッグ向けのルネサス開発ツール群を評価できるほか、E1エミュレータやRenesas Flash Programmerを使用してデバイスにプログラムを書き込むこともできます。
本ボードは、デバイスおよびその周辺機能の性能を評価できるよう設計されています。開封後わずか数分でコードを実行できるシンプルなプラットフォームを提供します。 また... 続きを読む