メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • CPUコア:
    • C1M-A1: 240MHzコア (ロックステップデュアルコア x1含む)
    • C1M-A2: 320MHzコア x2 (ロックステップデュアルコア x1含む)
    • FPU
  • クロック生成:
    • メインクロック: 20 MHz
    • PLL(SSCGモード選択可能): 240 MHz or 320 MHz
    • PLL(SSCGモードなし): 80 MHz
    • 低速内蔵オシレータ: 240 kHz
    • データ転送機能: DMAC / DTS
  • タイマ:
    • タイマアレイユニットD(TAUD) 2 or 4ユニット
    • タイマアレイユニットJ(TAUJ) 1 or 2ユニット
    • モータコントロールタイマ (TSG3) 2 or 3ユニット
    • エンコーダタイマ(ENCA) 2ユニット
  • アナログ:逐次比較型A/Dコンバータ 30 or 48チャネル, 3ユニット
  • 通信インタフェース:
    • クロック同期シリアルインタフェースH (CSIH) 3チャネル
    • CANインタフェース(RS-CANFD) 4チャネル
    • LINインタフェース(RLIN3) 3チャネル
    • シリアルコミュニケーションインタフェース (SCI3) 3チャネル
    • RSENT 4チャネル
  • モータ制御:
    • モータコントロールタイマ (TSG3) 2 or 3ユニット
    • R/D コンバータ(RDC3A) 1 or 2ユニット
    • エンハンスドモータコントロールユニット(EMU3) 1ユニット
  • 機能安全:
    • マルチインプットシグネチャジェネレータ (MISG)
    • クロックモニタ
    • ウォッチドッグ タイマ
    • セキュアウォッチドッグ タイマ
    • メモリ保護機能
  • 動作電圧:
    • 1.15 - 1.35 V (CPUコア用)
    • 4.5 - 5.5 V (I/O用、システム用、ADコンバーター用、RDコンバーター用)
  • 動作温度: Tj= -40 - +150°

これらのドキュメントはNDA(秘密保持契約)が必要です:

説明

RH850/C1M-Ax ASIL-CマイコンはRH850ファミリの「G3MH」CPUを搭載しており、C1M-A1は1×240MHz、C1M-A2は2×320MHzで動作し、高い処理能力を実現しています。ROM、RAM、DMA、モータコントロールタイマをはじめとする各種タイマ、CAN (CANFD対応)を含めた各種シリアルインタフェース、12 ビットA/D コンバータ(ADCC)、位置センサの出力信号をデジタルの角度データに変換するR/D コンバータ(RDC3A)、並列動作可能なモータ制御ユニット(EMU3) などHEV/EV 用トラクションインバータアプリケーションのモータ制御に最適な周辺機能を備えています。 またC1M-A2は2モータ同時制御が可能ですので、 スタータ/ジェネレータシステム用などにご使用いただけます。

パラメータ

属性値
Main CPUG3MH
Program Memory (KB)2048, 4096
RAM (KB)128, 256
Carrier TypeFull Carton (Tray)
Supply Voltage (V)4.5 - 5.5
I/O Ports81, 99
DRAM I/FNo
3D GPUNo
Temp. Range (°C)-40 to +150
Ethernet speedNo
Ethernet (ch)0
EtherCat (ch) (#)0
USB FS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
USB HS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
USB SS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
PCI Express (generation and ch)No
SCI or UART (ch)4
SPI (ch)3
CAN (ch)0
CAN-FD (ch)4
WirelessNo
SDHI (ch)0
PWM Output (pin#)0
32-Bit Timer (ch)4, 8
16-Bit Timer (ch) (#)32, 64
8-Bit Timer (ch)0
Standby operable timerNo
Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch)0
16-Bit A/D Converter (ch)0
14-Bit A/D Converter (ch)0
12-Bit A/D Converter (ch)30, 48
10-Bit A/D Converter (ch)0
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)0
16-Bit D/A Converter (ch)0
12-Bit D/A Converter (ch)0
10-Bit D/A Converter (ch) (#)0
8-Bit D/A Converter (ch)0
Capacitive Touch Sensing Unit (ch)0
Graphics LCD ControllerNo
MIPI Interfaces (CSI) (ch)0
Image CodecNo
Segment LCD ControllerNo
Security & EncryptionYes

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
BGA25217 x 17 x 22520.8
FBGA17 x 17 x 22520.8
LFQFP24 x 24 x 1.71760.5
QFP17624 x 24 x 1.71760.5

アプリケーション・ブロック図

xEV inverter with inductive position sensor block diagram features an MCU, PMIC, and gate driver ICs delivering high positional accuracy.
誘導型ポジションセンサ (IPS) 付きxEVインバータ
低コスト、精度、信頼性の証明を目的としたオプションのIPSを備えた高効率xEVインバータプラットフォーム。
Motor Generator System Block Diagram
モータジェネレータシステム
ASIL Cサポート、ロックステップCPU、BOMコストの削減を備えた高性能xEVモータ制御設計。
Automotive Monitoring Function Extension for Motor Control System Block Diagram
車載システム向けモニタリング機能拡張
自動車システムにモータ監視および保護機能を搭載するためのコンパクトなCMICベースのシステム。
Low Voltage Inverter for 2/3 Wheeler Traction Motor Control Block Diagram
2/3 輪トラクションモータ制御用の低電圧インバータ
車載用マイコンやアナログ製品を使用した、モータ制御用に設計された2/3輪車用インバータです。

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

型名状態サンプル在庫RoHSパッケージFamily NameSeries NameGroup NameCPU ArchitectureMain CPUSub CPUFloating Point UnitBit LengthProgram Memory (KB)Data Flash (KB)RAM (KB)ECC SRAMLead Count (#)Pkg. Dimensions (mm)Number of Supply Voltage(s) (#)Supply Voltage (V)I/O PortsDMAC or DTCDMA (ch)Temperature Sensor (ch) (#)Power-On ResetWatchdog Timer (ch)DRAM I/F3D GPUAcceleratorMOQTemp. Range (°C)External Interrupt Pins (#)LVD or PVDOperating Freq (Max) (MHz)Operating Freq of Sub CPU (Max)Sub-clock (32.768 kHz)On-chip OscillatorEthernet speedEthernet (ch)EtherCat (ch) (#)USB Ports (#)USB FS (host ch/device ch)USB HS (host ch/device ch)USB SS (host ch/device ch)PCI Express (generation and ch)SCI or UART (ch)SPI (ch)QSPI (ch)OSPI (ch)I3C (ch)CAN (ch)CAN-FD (ch)WirelessIrDALIN (#)SDHI (ch)PWM Output (pin#)32-Bit Timer (ch)16-Bit Timer (ch) (#)8-Bit Timer (ch)Standby operable timerAsynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch)RTC16-Bit A/D Converter (ch)14-Bit A/D Converter (ch)12-Bit A/D Converter (ch)10-Bit A/D Converter (ch)24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)16-Bit D/A Converter (ch)12-Bit D/A Converter (ch)10-Bit D/A Converter (ch) (#)8-Bit D/A Converter (ch)Analog Comparator (ch)OPAMP (ch) (#)PGA (ch)Capacitive Touch Sensing Unit (ch)Graphics LCD ControllerMIPI Interfaces (CSI) (ch)Camera I/F (Parallel)Image Codec2D Drawing EngineSegment LCD ControllerSSI (ch)Moisture Sensitivity Level (MSL)
R7F701275EABGActiveN/A在庫切れ問合せFBGARH850RH850/C1M-AxC1M-AxRH850G3MHYesYes324096KB64KB256KBYes252#17 x 17 x 22#4.5 - 5.599Yes160Yes2NoNoYes(EMU)-40 to +1508#No320MHz320NoYesNo00( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No4300004NoNo3#00864#0No0No00480000000000No0NoNoNoNo03
R7F701275EABG-C#BC6ActiveAvailable在庫あり問合せFBGARH850RH850/C1M-AxC1M-AxRH850G3MHYesYes324096KB64KB256KBYes252#17 x 17 x 22#4.5 - 5.599Yes160Yes2NoNoYes(EMU)720-40 to +1508#No320MHz320NoYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No4300004NoNo3#00864#0No0No00480000000000No0NoNoNoNo03
R7F701278EAFPActiveN/A在庫切れ問合せLFQFPRH850RH850/C1M-AxC1M-AxRH850G3MHYesYes322048KB64KB128KBYes176#24 x 24 x 1.72#4.5 - 5.581Yes160Yes1NoNoYes(EMU)-40 to +1508#No240MHz240NoYesNo00( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No4300004NoNo3#00432#0No0No00300000000000No0NoNoNoNo0
R7F701278EAFP#AC6ActiveN/A在庫ありRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPRH850RH850/C1M-AxC1M-AxRH850G3MHYesYes322048KB64KB128KBYes176#24 x 24 x 1.72#4.5 - 5.581Yes160Yes1NoNoYes(EMU)1-40 to +1508#No240MHz240NoYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No4300004NoNo3#00432#0No0No00300000000000No0NoNoNoNo03

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

Renesas Boards & Kits

Partner Boards & Kits

Connectivity Module

CAN Bus J1939 Bridge (for Heavy-Duty)

Provides a high-performance communication bridge for heavy-duty commercial vehicles. Enables seamless data acquisition and translation from the Controller Area Network (CAN) J1939 protocol to telematics systems. Supports Fleet Management System (FMS) data standards to monitor vehicle diagnostics, fuel consumption, and environmental metrics. Designed to assist fleet operators in achieving ESG goals through precise carbon emission tracking and real-time vehicle status monitoring. The solution simplifies the integration of complex J1939 data into cloud-based management platforms.
SwiSys Co., Ltd.
Complementary Silicon Devices

DRAM & Flash Memory Solutions

Provides a comprehensive external memory solution for Renesas RZ and R‑Car families, supporting systems that require scalable off‑chip memory. Supported memory types include Serial NAND (Quad/Octal SPI, 512Mb to 8Gb, 1.8V and 3.3V, 100K/60K cycle endurance), ONFI NAND (ONFI 1.0, 1Gb to 8Gb, 1.8V and 3.3V, 100K/60K cycle endurance), DRAM (DDR2/3/4 from 512Mb to 32Gb and LPDDR2/3/4/4x/5/5x from 1Gb to 16Gb), and HyperRAM™ (HyperBus, 64Mb to 512Mb, 1.8V and 1.2V).
Other

Reference Hardware for Motor Controller

Provides a low-voltage inverter reference design for 2/3-wheeler traction motors supporting 36–72 V battery systems up to 5 kW rated and 10 kW peak power. Built on a Renesas RH850 microcontroller, it enables closed-loop motor control using trapezoidal and field-oriented control with resolver, encoder, and Hall sensor feedback. Integrates a power stage up to 500 A peak, automotive-grade protections, and vehicle interfaces including CAN, LIN, and Single Edge Nibble Transmission (SENT). Includes hardware files and sample software to accelerate development and scalable deployment.
RH850/C1M-Ax
Other

Traction Inverter/Motor Controller

EV traction inverter platform based on the Renesas RH850. Provides efficient motor control for ACIM, BLDC, and PMSM applications. Enables high-performance operation with integrated intelligent power modules (IPM), patented thermal management stack, and advanced protection features. Supports CAN and RS-485 communication and multiple feedback interfaces, including hall sensors and encoders. Delivers compact design, high reliability, and scalable performance for EV powertrains.
iVP Semiconductor