適用されたフィルター
Renesas Boards & Kits
Evaluation
Renesas Starter Kit for RX113
RX113-Starter-Kit アクティブ
Renesas Starter Kit for RX113は、RX113マイコン用の使いやすい入門・評価ツールです。 本ボードは、CS+を使用したコーディングおよびデバッグ向けのルネサス開発ツール群を評価するためのプラットフォームとしても利用できます。
本ボードは、デバイスおよびその周辺機能の性能を評価できるよう設計されています。開封後わずか数分でコードを実行できるシンプルなプラットフォームを提供します。 また、ルネサスのより高性能なエミュレーションツールでデバッグ済みのコードを評価するためのテストプラットフォームとしても利用でき、開発において非常に有用なツールとなります。
*... 続きを読む
Partner Boards & Kits
Evaluation
RX Family Microcontroller Board
General-purpose evaluation platform based on Renesas RX microcontrollers, available as standalone boards or kits supporting touch key and brushless motor control applications.
Provided By:
株式会社北斗電子