特長
- 54MHz動作 RXv2コア(5.05 CoreMark/MHz*)、単精度FPU
- *RXv2コアの代表値
- 広い動作電圧範囲 : 1.8V~5.5V
- 動作周囲温度: -40~85℃/-40~105℃
- Flashメモリ内蔵 : コードフラッシュ 512KB、SRAM 64KB
- EEPROM のようにデータを保存できる 8KBデータフラッシュ
- 48~100ピンまでの多様なパッケージラインアップ
- 最大83 本の汎用入出力ポート
- 多彩な通信I/F(SCI、IIC、RSPI他)
- 16ビットPWMタイマ、16ビットコンペアマッチタイマ、8ビットタイマ、RTC
- 12ビットA/Dコンバータ、12ビットD/Aコンバータ、温度センサ
- 静電容量式タッチセンシングユニット (CTSU)
- 自己容量方式:1 端子1 キー構成で最大24 キーに対応
- 相互容量方式:マトリクス構成により最大144 キーに対応
- フラッシュメモリ保護機能
説明
RX230グループは、DSP/FPUを強化したRX v2 32bit CPUコアと低消費電力技術のベストミックスにより非常に高い電力効率を実現する製品です。 電流供給の少ない環境でも高性能なデジタルフィルタ、浮動小数点の演算処理が可能です。 RX230シリーズは、5V電源のサポート、外部バス、低消費電力または高感度環境下での高いDSP/FPU演算性能、およびHMIアプリケーション向けの耐ノイズ性に優れた静電容量タッチセンサ機能を必要とする一般市場向けに最適化されています。
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Main CPU | RXv2 |
| Program Memory (KB) | 128, 256 |
| RAM (KB) | 32 |
| Carrier Type | Bulk (Tray), Full Carton (Tray), Tape & Reel, Tray |
| Supply Voltage (V) | 1.8 - 5.5 |
| I/O Ports | 35, 48, 84 |
| DRAM I/F | No |
| Temp. Range (°C) | Ta = -40 to +85, Ta = -40 to +105 |
| Operating Freq (Max) (MHz) | 54 |
| Ethernet speed | No |
| Ethernet (ch) | 0 |
| EtherCat (ch) (#) | 0 |
| USB FS (host ch/device ch) | ( 0 / 0 ) |
| USB HS (host ch/device ch) | ( 0 / 0 ) |
| USB SS (host ch/device ch) | ( 0 / 0 ) |
| SCI or UART (ch) | 5, 6, 7 |
| SPI (ch) | 6, 7, 8 |
| I2C (#) | 6, 7, 8 |
| CAN (ch) | 0 |
| CAN-FD (ch) | 0 |
| Wireless | No |
| SDHI (ch) | 0 |
| High Resolution Output Timer | No |
| PWM Output (pin#) | 25, 28, 31 |
| 32-Bit Timer (ch) | 0 |
| 16-Bit Timer (ch) (#) | 17 |
| 8-Bit Timer (ch) | 4 |
| Standby operable timer | Yes |
| 12-Bit A/D Converter (ch) | 8, 12, 24 |
| 24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch) | 0 |
| 16-Bit D/A Converter (ch) | 0 |
| 12-Bit D/A Converter (ch) | 0, 2 |
| 8-Bit D/A Converter (ch) | 0 |
| Capacitive Touch Sensing Unit (ch) | 6, 10, 24 |
| Segment LCD Controller | No |
| Security & Encryption | Unique ID |
アプリケーション・ブロック図
| 産業用ネットワーク&機能安全対応モータ制御システム このモータ制御システムは、MPUとMCUを統合して、効率的な産業用モータ制御とネットワーキングを実現します。 |
その他アプリケーション
- 静電容量タッチキー
- 産業機器向け機能安全
- 家電向け機能安全ソリューション (IEC/UL60730)
- 音声認識ソリューション
- 民生用(バッテリ駆動)
- ヘルスケア
- 産業用機器
- 家庭用電化製品
適用されたフィルター