メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • CPU:RL78コア、最大24MHz
  • 電圧:1.9V~3.6V
  • パッケージ: 80~100ピン QFP
  • メモリ: SRAM最大 8KB, プログラムフラッシュ最大 128KB

説明

RL78/I1Bマイコンは各国事情で異なる電力メータの計測方式に対応し、CPU動作電流96μA/MHz、スタンバイ(HALT)電流0.69μA、24-bit ΔΣA/Dコンバータ・位相補正回路・High Pass Filter搭載により効率的な電力計測が可能。電力計測の効率化により、CPUの消費電流(動作周波数)を低減し、A/Dコンバータ動作時0.53mA /chの低消費電流を実現。内蔵する高速発振子は標準で発振精度±1%(±0.05%精度の補正機能があり)で、外部発振子が停止しても内蔵発振子で、ロバストなシステムを構築できます。

パラメータ

属性
Program Memory (KB)64, 128
Data Flash (KB)0
RAM (KB)6, 8
Carrier TypeFull Carton (Tray), Full Tray (Tray), Tape & Reel
Supply Voltage (V)1.9 - 5.5
I/O Ports53, 69
Temp. Range (°C)Ta = -40 to +85
Operating Freq (Max) (MHz)24
USB FS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
SCI or UART (ch)3
SPI (ch)1
I2C (#)3
CAN (ch)0
CAN-FD (ch)0
WirelessNo
LIN (#)1
16-Bit Timer (ch) (#)8
12-Bit A/D Converter (ch)0
10-Bit A/D Converter (ch)4, 6
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)3, 4
12-Bit D/A Converter (ch)0
10-Bit D/A Converter (ch) (#)0
8-Bit D/A Converter (ch)0
Capacitive Touch Sensing Unit (ch)0
Segment LCD ControllerYes
Security & EncryptionNo

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
LFQFP12 x 12 x 1.7800.5
LFQFP14 x 14 x 1.71000.5

アプリケーション・ブロック図

3-phase smart electric meter block diagram featuring magnetic tamper-proof, high voltage operation, last gasp power source, and remote data acquisition.
三相スマート電気メータ
三相スマートメータで、遠隔データアクセスと重負荷に対する高電圧運転が可能です。
1-Phase Static Meter Block Diagram
単相電子式メータ
基本的な電子計測のニーズに最適化された低電力単相電力量計。
Interactive block diagram of this flexible metering system features ultra-low power metrology MCUs, UART with optical isolation, and Sub-1 GHz MCU.
スマート単相電力メータ
有線および無線通信、改ざん検出、および分離サポートを備えた柔軟なエネルギ計測システム。

適用されたフィルター