メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 480MHz Arm Cortex-M85、Helium™ テクノロジ(MVE)搭載
  • 1MB~2MBのフラッシュメモリと1MBのSRAM(TCMを含む)
  • 32KB I/Dキャッシュと12KBデータフラッシュ
  • 外部メモリインタフェース(CS/SDRAM)
  • Armv8.1-Mアーキテクチャ、TrustZone® サポート
  • ルネサス暗号エンジン(RSIP-E51A)
  • FSBL用オンチップイミュータブルストレージ
  • 100ピンから224ピンパッケージ
  • 32ビットおよび16ビットタイマ、32ビット超低消費電力タイマ
  • 12ビットADCおよび12ビットDAC
  • 高速アナログコンパレータ
  • DMA搭載Ethernetコントローラ
  • USB 2.0 Full-Speed/High-Speed
  • CAN FD 2チャンネル
  • XIPおよびDOTF対応xSPI準拠のOctal SPI
  • シリアルコミュニケーションインタフェース (UART、簡易SPI、簡易I2C)
  • SPI/I2C/I3C通信インタフェース
  • キャプチャエンジンユニット(CEU)、SDHI、SSI

説明

RA8M1 MCUグループは、Arm® Cortex®-M85コアを搭載した業界初の32ビットマイクロコントローラ(MCU)であり、480MHzで3,000 CoreMarkスコアを超える画期的な性能を実現し、この決定的な低レイテンシのリアルタイム性能により、高度なアプリケーションニーズに応えます。 RA8M1 MCUは、産業オートメーション、スマートホーム、コンシューマ、ビル/ホームオートメーション、医療/ヘルスケアなどの市場分野における多様で高性能な演算集約型アプリケーションに対応可能です。

RA8M1 MCUは、高性能Cortex-M85コアと大容量メモリ、各種外部インタフェース、および多様なアプリケーションニーズに対応するために最適化された豊富な周辺機能を搭載し、100ピンから224ピンまでのパッケージで提供されます。 またセキュリティ機能として、高度な暗号エンジン、イミュータブルストレージ、改ざん防止機能などが組み込まれており、真にセキュアなIoTを実現します。

RA8M1 MCUは、フレキシブルソフトウェアパッケージ(FSP)と評価キットおよびソフトウェアツールなどによって、お客様の開発をサポートします。

パラメータ

属性値
Main CPUArm Cortex-M85
Program Memory (KB)1024, 2048
RAM (KB)1024
Carrier TypeBulk (Tray), Full Carton (Tray), Full Tray (Tray)
Supply Voltage (V)1.68 - 3.6
I/O Ports70, 106, 124, 128, 174
DRAM I/FNo, SDRAM
Temp. Range (°C)Tj = -40 to +125
Operating Freq (Max) (MHz)360, 400, 480
Ethernet speed10M/100M
EtherCat (ch) (#)0
USB FS (host ch/device ch)( 1 / 1 )
USB HS (host ch/device ch)( 0 / 0 ), ( 1 / 1 )
USB SS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
SCI or UART (ch)6
SPI (ch)2
I2C (#)2
CAN (ch)0
CAN-FD (ch)2
WirelessNo
SDHI (ch)2
High Resolution Output TimerNo
PWM Output (pin#)28
32-Bit Timer (ch)10
16-Bit Timer (ch) (#)6
Standby operable timerYes
Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch)2
16-Bit A/D Converter (ch)0
14-Bit A/D Converter (ch)0
12-Bit A/D Converter (ch)10, 17, 18, 24, 25
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)0
12-Bit D/A Converter (ch)2
8-Bit D/A Converter (ch)0
Capacitive Touch Sensing Unit (ch)0
Image CodecNo
Segment LCD ControllerNo
Security & EncryptionUnique ID, TRNG, AES(128/192/256), ECC, SHA224/SHA256/SHA384/SHA512, DOTF, FSBL, HMAC/GMAC/CMAC, DLM, SPA/DPA Protection, Tamper Detection, Arm TrustZone, RSA(4K), Unique ID, TRNG, AES, ECC, RSA(4K), SHA224/SHA256, SHA384/SHA512, DOTF, FSBL, HMAC/GMAC/CMAC, DLM, SPA/DPA Protection, Tamper Detection, Arm TrustZone, Unique ID, TRNG, AES, ECC, SHA224/SHA256, DOTF, FSBL, HMAC/GMAC/CMAC, DLM, SPA/DPA Protection, Tamper Detection, Arm TrustZone, SHA384/SHA512, RSA(4K)

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
LFBGA7 x 7 x 1.41690.5
LFBGA13 x 13 x 1.472240.8
LQFP14 x 14 x 1.41000.5
LQFP20 x 20 x 1.41440.5
LQFP24 x 24 x 1.41760.5

アプリケーション・ブロック図

Smart glasses interactive block diagram features edge AI MCU, low-power wireless communication and low quiescent current power system.
スマートグラス
エッジAI、セキュアOTA、ノイズキャンセリング、ワイヤレス充電を備えた、低消費電力でコストパフォーマンスの高いスマートグラス設計です。
Robot vacuum cleaner Interactive block diagram supports camera-based SLAM and includes safe motor drive technology for reliable cleaning.
ロボット掃除機
このスマートロボット掃除機は、環境マッピング、落下防止、障害物検出、自動充電、アプリ制御を備えています。
Edge Voice User Interface (VUI) Block Diagram
エッジデバイス用音声ユーザインタフェース (VUI)
RA MCUによる音声制御は、スマートデバイスに効率的でネットワークフリーの音声認識を提供します。

その他アプリケーション

  • 産業用アプリケーション(PLC、ロボット、電動工具、スマートメータなど)
  • 民生用製品(スマート家電、ロボット掃除機、エクササイズ機器など)
  • ビルオートメーション(HVAC、サーモスタット、ホームハブ/ゲートウェイ、セキュリティアクセスパネルなど)
  • オフィスオートメーション(バーコード・スキャナ、QRコードリーダ、指紋スキャナなど)
  • ヘルスケア(輸液ポンプ、CPAPマシンなど)
  • 予知保全と音声AIアプリケーション

適用されたフィルター