メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

USB Power Delivery(USB PD)規格はUSBの給電能力に革命をもたらし、最大供給電力を従来の7.5Wから240W(48V/5A)へと32倍に拡大しました。 しかし、USB充電対応機器の需要拡大に伴い、市場には粗悪で規格非準拠のアクセサリ(ケーブルなど)が出回っています。高出力USB PD設計において安全性と性能を確保するには、こうした問題へ対処することが不可欠です。

すべての製品を比較する

コンセントからバッテリーまで:完全なシステムソリューション

コンセントからバッテリーまで:完全なシステムソリューション

USB Power Delivery(USB PD)3.1の拡張電力範囲(Extended Power Range、EPR)を活用することで、従来の100W上限を2倍以上に拡大し、最大240Wの電力供給を実現します。 この革新により、ノートパソコンから小型家電までの最新の高性能デバイスが求める急速充電ニーズを、単一の共通コネクタで満たすことができます。 ルネサスの包括的なコンセントからバッテリーまでのソリューションは、AC/DCアダプタ、USB PD充電器、バッテリ管理システムをシームレスに統合し、効率的なエンドツーエンドの電力供給を実現します。

USB-C Type-C電源システム

USB-C Type-C電源システム

USB Type-Cテクノロジーに加えて、車載電源やソーラー充電、ワイヤレス充電を組み合わせることで、汎用性の高い電源ソリューションを構築できます。 例えば、ポータブル電源システムでは、車両電源からUSB Type-Cインタフェースに最大240Wの電力を供給できます。 このシステムは、3.6kWのデジタル充電器、ソーラー充電機能、バッテリ残量ゲージICを搭載しており、必要な場所に信頼性が高く大容量の電力を供給します。

High-Power USB-C Portable Power System Application Overview
アプリケーションノート
アプリケーションノート:USB-C 240Wパワーデリバリー3.1 EPRプロトコル
PDF799 KBR16AN0074EU0100 Rev.1.002025年3月6日
電源アダプタ&充電器
当社のポータブル電源システム向けソリューションをご覧ください
240W USB Type-C、3.6KW双方向充電、デジタル制御を備えたポータブル電源システム。

業界をリードする48V USB-PD EPRソリューション

業界をリードする48V USB-PD EPRソリューション

ルネサスは、LDO、ゲートドライバ、および内蔵保護機能を統合した単一チップのUSB-Cポートコントローラによって、USB PD EPRソリューションを再定義します。 外付け部品を排除することで、本設計はBOMコストを削減し、開発を簡素化するとともに、卓越した効率と信頼性を実現し、次世代の電源システムに最先端の性能をもたらします。

Industry Leading 48V USB PD EPR Solution
3D illustration featuring top and bottom views of FCTQFN IC chip package with 32 lead count.
USB-C & パワーデリバリー
RAA489400 アクティブ
USB Type-C ポートコントローラ
データシート
3D illustration featuring top and bottom views of TQFN chip package with 32 lead count.
バッテリチャージャIC
RAA489118 アクティブ
バックブースト・バッテリ・チャージャ、SMBusインタフェース付き、汎用30VおよびUSB PD EPR用
データシート

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。