メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • TrustZone®を備えた100MHz Arm® Cortex®-M33
  • 128KB - 256KBフラッシュメモリ、40KB SRAM
  • 仮想的にEEPROMの代用になる4KBデータフラッシュ
  • 32ピンから64ピンまで揃えるパッケージラインアップ
  • PWM タイマ
  • 12 ビット A/D コンバータ
  • プログラマブルゲインアンプ
  • 高速コンパレータ
  • 12ビットD/Aコンバータ
  • 三角関数ユニット
  • CAN FD
  • I3C、SCI、SPI

説明

RA4T1グループは、TrustZone®を備えた100MHz動作のArm® Cortex®-M33コアをベースに、モータ制御およびインバータ制御用に最適化された周辺機能と32ピンQFNおよびLQFPの小型パッケージオプションをラインアップすることで、高性能かつコストやスペースに制約があるアプリケーションに幅広くご使用いただけます。

また、RA4T1は、CAN FD、I3C、SCIおよびSPIの通信インタフェースを搭載しており、様々なモータ制御アプリケーションやコンシューマアプリケーションをカバーします。

パラメータ

属性
Main CPUArm Cortex-M33
Program Memory (KB)128, 256
RAM (KB)40
Carrier TypeBulk (Tray), Full Carton (Tray), Tape & Reel
Supply Voltage (V)2.7 - 3.6
I/O Ports16, 29, 45
DRAM I/FNo
Temp. Range (°C)Ta = -40 to +105
Operating Freq (Max) (MHz)100
Ethernet speedNo
EtherCat (ch) (#)0
USB FS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
USB HS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
USB SS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
SCI or UART (ch)2
SPI (ch)2
I2C (#)0
CAN (ch)0
CAN-FD (ch)1
WirelessNo
SDHI (ch)0
High Resolution Output TimerNo
PWM Output (pin#)8, 12
32-Bit Timer (ch)0
16-Bit Timer (ch) (#)4, 6
Standby operable timerNo
Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch)2
16-Bit A/D Converter (ch)0
14-Bit A/D Converter (ch)0
12-Bit A/D Converter (ch)5, 8, 12
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)0
12-Bit D/A Converter (ch)1, 2
8-Bit D/A Converter (ch)0
Capacitive Touch Sensing Unit (ch)0
Image CodecNo
Segment LCD ControllerNo
Security & EncryptionUnique ID, TRNG, Arm TrustZone

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
HWQFN5 x 5 x 0.8320.5
HWQFN7 x 7 x 0.8480.5
LQFP7 x 7 x 1.7320.8
LQFP7 x 7 x 1.7480.5
LQFP10 x 10 x 1.7640.5

アプリケーション・ブロック図

Smart cordless brushless string trimmer block diagram leverages MCU-based BLDC control, Bluetooth LE connectivity, and a Li-ion battery power system.
スマートコードレスブラシレストリマ
GaNモータ制御、AI/MLによる適応型刈り込み機能、Bluetooth LE接続機能を搭載した次世代コードレスブラシレストリマで、スマートかつ効率的な操作を実現
Block diagram of an integrated washer-dryer system with PFC featuring BLDC motor control, flexible MCU and built-in Wi-Fi and Bluetooth LE connectivity.
PFC搭載一体型洗濯乾燥機システム
省エネ設計、BLDCモータ制御、IoT接続機能を備えた一体型洗濯乾燥機システム。
Classic cordless brushless drill block diagram featuring a sensored trapezoidal control algorithm executed by a motor control MCU.
コードレスブラシレスモータドリル
コードレスブラシレスモータドリルの設計が、パワー、精度、そして接続性を実現します。
High-performance dexterous hand block diagram realizes an architecture capable of 17 DOF and features integrated sensors and multiple motor control subsystems.
多機能ロボットハンド
拡張性のある多機能ロボットハンドのための、モジュール型、高精度モータ制御アーキテクチャ
Chainsaw System Block Diagram
チェーンソーシステム
FOCを備えたチェーンソーシステムは、高トルク、信頼性、効率を実現し、市場投入をスピードアップします。
Residential AFCI Circuit Breaker Block Diagram
住宅用アーク障害回路遮断器
Wi-FiとAIを備えたAFCIサーキットブレーカシステムは、アークを検出して火災を防ぎます。
Block diagram of the torque control system features an MCU with a high-precision AFE, low-noise, high power supply rejection ratio, and stable high-quality power supply.
トルク制御システム
高精度AFEを搭載したMCUと信頼性の高いセンサで構成した精密なトルク制御により製品品質を確保します。
High Power, Compact BLDC Motor Control Block Diagram
高出力小型BLDCモータ制御
3相BLDC、GaN MOSFET、および強化されたデータ通信用のスマートゲートドライバICを備えたコンパクトな設計。
Portable EV Charger Block Diagram
EV用ポータブル充電器
48Vバッテリスタックを搭載したEV用のポータブルDC充電器で、Bluetooth接続に対応。
Block diagram of the smart BLDC ceiling fan features a high-performance motor control and PFC block powered by the MCU and Bluetooth LE connectivity.
スマートBLDCシーリングファン(PFC付き)
スマートシーリングファンは、センサレスベクトル制御とリモートWi-Fi/Bluetooth LE操作により、空気質を向上させます。
48V mobility platform block diagram features an MCU, SoC, battery front-end IC, op amps and MOSFETs delivering the essential building blocks for developing various motor solutions.
48Vモビリティプラットフォーム
この48Vモビリティプラットフォームは、多様な電動モビリティアプリケーションに対応する汎用性と適応性に優れたソリューションを提供します。

その他アプリケーション

  • 掃除機
  • 洗濯機
  • 冷蔵庫
  • IH調理器
  • ファン
  • ポンプ
  • サーマルプリンタ
  • 電動工具

適用されたフィルター