特長
- 32MHz Arm Cortex-M23コア
- 最大64KBのフラッシュと12KBのSRAM
- 1KBデータフラッシュメモリ(100,000プログラム//消去(P/E)サイクル)
- 16ピンから32ピンまでのパッケージ展開
- 1.6V~5.5Vの広い電圧範囲
- TAU(16ビット汎用PWMタイマ)
- TML32(32ビットインターバルタイマ)
- RTC
- 12ビットA/Dコンバータ
- 温度センサ
- SAU(UART、簡易SPI、簡易I2C)
- UART
- I2Cバス
- 乱数生成器
- 安全機能
- +/-1%高精度高速オンチップ・オシレータ
- 高速ウェイクアップを備えた柔軟な電源アーキテクチャ
- クラス最高のHALドライバ
- Armエコシステムとルネサス独自の開発ツールをサポート
説明
RA0E1グループは、RA0シリーズのエントリーラインに位置するMCUです。 Arm® Cortex® -M23コアを採用し、最大32MHzのCPU性能と最大64KBの内蔵フラッシュメモリ、幅広い電源電圧範囲(1.6V~5.5V)を実現しています。 優れたコストパフォーマンスと超低消費電力を提供し、ローエンドMCU市場向けに、BOMコストの削減と設計の簡素化を目的とした最適化されたペリフェラルを搭載しています。RA0シリーズは、民生用機器、小型家電、産業オートメーション機器、ビルディング・オートメーション機器の分野で、低消費電力化や低コスト化が強く求められるアプリケーションに最適です。
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Main CPU | Arm Cortex-M23 |
| Program Memory (KB) | 32, 64 |
| RAM (KB) | 12 |
| Carrier Type | Bulk (Tray), Full Carton (Tray), Full Tray (Tray), Magazine, Tape & Reel |
| Supply Voltage (V) | 1.6 - 5.5 |
| I/O Ports | 13, 17, 21, 29 |
| DRAM I/F | No |
| Temp. Range (°C) | Ta = -40 to +105 |
| Operating Freq (Max) (MHz) | 32 |
| Ethernet speed | No |
| EtherCat (ch) (#) | 0 |
| USB FS (host ch/device ch) | ( 0 / 0 ) |
| USB HS (host ch/device ch) | ( 0 / 0 ) |
| USB SS (host ch/device ch) | ( 0 / 0 ) |
| SCI or UART (ch) | 3, 4 |
| SPI (ch) | 2, 3 |
| I2C (#) | 3, 4 |
| CAN (ch) | 0 |
| CAN-FD (ch) | 0 |
| Wireless | No |
| SDHI (ch) | 0 |
| High Resolution Output Timer | No |
| PWM Output (pin#) | 7 |
| 32-Bit Timer (ch) | 0 |
| 16-Bit Timer (ch) (#) | 8 |
| Standby operable timer | Yes |
| Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch) | 1 |
| 16-Bit A/D Converter (ch) | 0 |
| 14-Bit A/D Converter (ch) | 0 |
| 12-Bit A/D Converter (ch) | 5, 6, 8, 10 |
| 24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch) | 0 |
| 12-Bit D/A Converter (ch) | 0 |
| 8-Bit D/A Converter (ch) | 0 |
| Capacitive Touch Sensing Unit (ch) | 0 |
| Image Codec | No |
| Segment LCD Controller | No |
| Security & Encryption | Unique ID, TRNG |
アプリケーション・ブロック図
| Scalable Oven Platform Scalable oven platform enabling flexible HMI, connectivity, advanced cooking functions, and predictive maintenance across value to premium designs. | |
| ヒューマノイド用バッテリマネジメントシステム 安全なリアルタイムの電力管理、保護機能、およびバッテリ状態制御を実現する、ヒューマノイドロボット向け統合BMS。 | |
| 熱中症予防ウォッチ 低電力のウェアラブルが熱中症のリスクを検知し、ユーザに警告を発して早期の対応を促します。 | |
| 家庭用給水ポンプ 低消費電力、騒音低減、安全性の向上により、効率的な運転を実現したスマート給水ポンプシステム。 |
その他アプリケーション
- 汎用システム
- IoTデバイス
- 産業オートメーションとセンサ
- 民生用途
- 家庭用電化製品
- ビルディングオートメーション
- 医療およびヘルスケア機器
- ウェアラブルデバイス
適用されたフィルター