メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

開発ツール

ルネサスのツールで開発をシンプルに

ルネサスは、さまざまな用途に対応する開発ツールを豊富にラインアップし、エンジニアをサポートします。 直感的に使えるエミュレータやプログラミングツールから、e² studio や CS+ などの統合開発環境まで、開発ワークフローの効率化、開発サイクルの短縮、そしてプロジェクト規模に応じた柔軟な拡張を実現します。 プラグイン対応、モデルベース開発、柔軟なライセンス体系により、コンセプト段階から導入までの開発プロセスを効率化します。

統合開発環境 e² studio

Windows®とLinux に対応した Eclipse ベース IDE で、プロジェクト作成からコンパイル、デバッグまでを簡単に実行できます。

iSim:PEオフラインシミュレーションツール

回路図作成と回路シミュレーションに対応した強力なオフラインツールにより、設計サイクルを加速し、初期段階でのリスク低減や、現行設計および次世代設計に適した部品選定を効率化できます。

PowerCompass™マルチレール設計ツール

オフライン利用にも対応した専用 Web アプリで、部品検索、マルチレール構成の設定、システム解析、カスタムリファレンスデザインの作成を迅速に行えます。

PowerNavigatorソフトウェア

USB 経由でデジタル DC デバイスを簡単に設定・監視できる使いやすいインタフェースを備え、デジタル電源の設計と最適化を効率化します。

Lab on the Cloud

物理的なハードウェアを使わずに、電源、組み込みシステム、IoTアプリケーションをリモートで開発・テストできます。 クラウドベースのラボにより、場所を選ばずに自由に新しいアイデアを形にできます。

QuickConnectプラットフォーム

互換性のあるハードウェアとソフトウェアを組み合わせて利用できる柔軟なプラットフォームです。迅速なプロトタイピングを可能にし、開発期間の短縮を支援します。

A promotional image for Renesas365 highlighting its presence at Embedded World 2026, featuring bold branding elements and a technology‑themed background.

RAファミリMCU向けRenesas 365のご紹介

デバイス選定、モデルベースのシステム開発、初期段階での実現性検証までを一気通貫で行うことが可能な、業界初の統合クラウドプラットフォームです。これにより、設計初期段階から根拠に基づいた設計判断を行うことができます。 RAファミリMCUから提供を開始します。

Renesas 365を体験しよう
Rectangular badge featuring Renesas' partner program.

パートナーソリューション

信頼できるパートナーと連携し、エンドツーエンドのソリューションをご活用ください。ルネサスの技術とハードウェア、ソフトウェア、設計サービスを組み合わせることで、統合作業の負担を軽減し、リスクを低減するとともに、市場投入までの期間短縮を支援します。

Electronic engineer configuring semiconductor board connected to a laptop using software and development tools.

開発ツールを探す