メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 48MHz Arm Cortex-M4
  • 256KBフラッシュメモリ、および32KB SRAM
  • EEPROM のようにデータを保存できる 8KBフラッシュメモリ
  • パッケージ:40~100ピンまでラインナップ
  • セグメントLCDコントローラ
  • 14ビット A/Dコンバータ
  • 静電容量式タッチセンシングユニット
  • USB 2.0 Full Speed
  • CAN 2.0B
  • SCI (UART, Simple SPI, Simple I2C)
  • SPI/ I2C マルチマスタ インタフェース

説明

RA4M1 MCUグループは、高性能Arm® Cortex®-M4コアを搭載し、集中管理用HMI設計のためのセグメント LCDコントローラおよび静電容量式タッチセンシングユニットからの入力環境を提供します。高効率な低消費電力プロセスで製造されており、オープンで柔軟なエコシステム(FSP、FreeRTOS)をサポートしています。もちろん他のRTOSやミドルウェアも使用できるように拡張可能です。RA4M1は、大容量の静電容量式タッチチャネルおよびセグメントLCDコントローラを必要とするアプリケーションに適しています。

パラメータ

属性値
Main CPUArm Cortex-M4
Program Memory (KB)256
RAM (KB)32
Carrier TypeBulk (Tray), Full Carton (Tray), Tape & Reel
Supply Voltage (V)1.6 - 5.5
I/O Ports28, 36, 52, 84
DRAM I/FNo
Temp. Range (°C)Ta = -40 to +85, Ta = -40 to +105
Operating Freq (Max) (MHz)48
Ethernet speedNo
EtherCat (ch) (#)0
USB FS (host ch/device ch)( 1 / 1 )
USB HS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
USB SS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
SCI or UART (ch)4
SPI (ch)1, 2
I2C (#)2
CAN (ch)1
CAN-FD (ch)0
WirelessNo
SDHI (ch)0
High Resolution Output TimerNo
PWM Output (pin#)10, 12, 16
32-Bit Timer (ch)2
16-Bit Timer (ch) (#)2, 4, 6
Standby operable timerYes
Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch)0, 2
16-Bit A/D Converter (ch)0
14-Bit A/D Converter (ch)11, 14, 18, 25
12-Bit A/D Converter (ch)0
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)0
12-Bit D/A Converter (ch)1
8-Bit D/A Converter (ch)2
Capacitive Touch Sensing Unit (ch)10, 15, 24, 27
Image CodecNo
Segment LCD ControllerNo, Yes
Security & EncryptionUnique ID, TRNG, AES(128/256), GHASH

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
HWQFN6 x 6 x 0.8400.5
HWQFN7 x 7 x 0.8480.5
HWQFN8 x 8 x 0.8640.4
LQFP7 x 7 x 1.7480.5
LQFP10 x 10 x 1.7640.5
LQFP14 x 14 x 1.71000.5
TFLGA7 x 7 x 1.051000.65

アプリケーション・ブロック図

Humanoid battery management system block diagram features cell balancing and monitoring, charge and discharge protection, pack voltage and current sensing, battery pack control, communications, auxiliary power, and active cooling.
ヒューマノイド用バッテリマネジメントシステム
安全なリアルタイムの電力管理、保護機能、およびバッテリ状態制御を実現する、ヒューマノイドロボット向け統合BMS。
Essential thermostat with core functionality block diagram features an MCU, wireless connectivity, NFC reader, and relay control.
ミッドレンジのサーモスタット
Wi-Fi対応、内蔵センサ、スマートホーム連携機能を備えたミドルレンジのサーモスタットで、快適性と効率性を向上させます。
Dual-needle gauge interactive block diagram displays multiple real-time values for fast, intuitive analog monitoring.
デュアルニードルゲージ
デュアルニードルゲージは2つのリアルタイム値を表示し、素早く直感的なアナログモニタリングが可能です。
Smart Cradle Block Diagram
スマートゆりかご
鳴き声検出、リアルタイムアラート、自動スイング機能、Bluetoothモバイルアプリのサポートを備えたスマートゆりかご。
High-end Ki wireless power transceiver system with GUI block diagram features a TFT‑based capacitive touch interface with integrated Bluetooth LE or Wi‑Fi.
Ki 規格ワイヤレスパワートランシーバシステム (Tx)
誘導電力伝送とNFCを組み合わせた高効率なKi規格ワイヤレスパワートランシーバにより、信頼性が高くコンパクトなケーブルレス家電充電を実現します。
Universal USB PD Lab Power Supply & Monitor Block Diagram
ユニバーサルUSB PDラボ用電源&モニタ
最大48VのUSB PDポータブル電源で、エンジニアのモバイルおよびフィールドワークのニーズに最適です。
IO-Link Sensors Block Diagram
IO-Linkセンサ
このシステムは、IO-Link通信によるスマートなセンサ制御を可能にします。
Industrial CAN Sensor Network Block Diagram
産業用CANセンサネットワーク
Arm Cortex-M23 MCUを搭載した産業用CANネットワークは、信頼性と安全性に優れた通信と安定なパフォーマンスを提供します。

その他アプリケーション

  • Seg/Com LCDディスプレイを備えたHMI
  • セキュリティ(火災検知、盗難検知、パネル制御)
  • 産業(ドアオープナ、パネル制御)
  • HVAC(暖房、空調、ボイラー制御)
  • 家電
  • 汎用

適用されたフィルター