特長
- Bluetooth 5.3コア 準拠
- コネクテッド医療、コネクテッドコンシューマ、産業用アプリケーションの使い捨て製品に最適化
- 小型電池、ペーパー電池でも使えるように設計
- 30mAh以下の最小容量電池でも動作可能
- 複数年の保存期間に対応
- 内部抵抗の高い使い捨て電池では、突入電流を制限可能
- パッケージデザインにより、最小フットプリントでの低価格製造が可能
- 32MHzの水晶振動子1つで動作可能
- バイパスモードでは、DC/DCインダクタは不要
- 1.5V電池の使用時には昇圧コンバータは不要
- 生産ラインの立ち上げを加速し、市場投入までの時間を短縮、デバイス1台あたりの生産テスト時間を最短にするプロダクションラインツールを提供
説明
モジュールもございます:DA14535MOD
DA14535は、2.4GHzトランシーバとArm®Cortex®-M0+マイクロコントローラを集積した超低消費電力SoCで、64kBのRAMと12kBのワンタイムプログラマブル(OTP)メモリを備えています。 Stand-Aloneアプリケーションのプロセッサとしても、ホスト型システムのData Pumpとしても使用できます。 無線トランシーバ、ベースバンドプロセッサ、および認定されたBluetooth®スタックは、Bluetooth® Low Energy 5.3規格に完全に準拠しています。
超低消費電力は、内蔵の低静止電流(IQ)降圧/昇圧DCDCを使用して実現することができ、このDCDCは降圧モードでスリープ中もオンになっています。
システムコストの低さは、ハイレベルなシステム統合によって実現されており、完全なBluetooth Low Energyシステムは、6つの小型n外付け受動素子、水晶振動子、電源を追加することで実現できます。 また、参入障壁を低くするため、DA14535は必要なコンポーネントをすべて組み込んだ使いやすい小型モジュールでも提供されており、あらゆるアプリケーションにBluetooth Low Energyを簡単に追加することができます。
最大105℃まで拡張された動作温度範囲と最大4dBmまで拡張された送信出力により、DA14535は、コネクテッドヘルス、コンシューマ、およびIoTアプリケーションに加え、幅広い産業機器アプリケーションをサポートすることができます。 小型の2.2mm x 3.0mm FCGQFN24パッケージで提供されるDA14535は、前モデルのDA14531とDA14530とのピン互換性があります。 また、Keil やGCCなどの主要なコンパイラをサポートする柔軟なSDKが用意されています。
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Wireless Standard | Bluetooth LE 5.3 Core specification |
| Proprietary 2G4 protocol | No |
| CPU | M0+ |
| ROM (KB) | 160 |
| Memory Size (OTP) (KB) | 12 |
| RAM (KB) | 64 |
| GPIOs (#) | 12 |
| Supply Voltage Vcc Range | 1.2-3.6 |
| Integrated DCDC | Integrated Buck/Boost DC-DC converter |
| Integrated Battery Charger | No |
| External Rails and Load Capacity | None |
| Tx Current (mA) | 3.5 |
| Rx current (mA) | 2.1 |
| Output Power Range (dBm) | -19.5 - 4 |
| Sensitivity (dBm) (dBm) | -94.5 |
| Clock Rate (MHz) | 16 |
| Flexible System Clock | Yes |
| Execute from FLASH | No |
| Hardware Crypto Engine | Yes |
| QSPI Interface (#) | 0 |
| SPI (#) | 1 |
| I2C (#) | 1 |
| UART (#) | 2 |
| ADC | 10-bit x 4-ch |
| USB Ports (#) | 0 |
| LE Data Length Extensions | Supported |
| 2Mbps | Not Supported |
| LE Coded PHY (Long Range) | Not Supported |
| Extended Advertising | Not Supported |
| Periodic Advertising | Not Supported |
| AoA | Not Supported |
| AoD | Not Supported |
| GATT Caching | Not Supported |
| Bluetooth® Mesh | Not Supported |
| Temp. Range (°C) | -40 to +105°C |
パッケージオプション
| Pkg. Type | Pkg. Dimensions (mm) | Lead Count (#) | Pitch (mm) |
|---|---|---|---|
| FCGQFN | 2.2 x 3 x 0.65 | 24 | 0.4 |
製品比較
| DA14535 | DA14531 | DA14530 | DA14535MOD | |
| Pkg. Dimensions (mm) | 2.2 x 3 x 0.65 | 1.7 x 2 x 0.328, 2.2 x 3 x 0.65 | 2.2 x 3 x 0.65 | 12.5 x 14.5 x 2.8 |
| Pkg. Type | FCGQFN | FCGQFN, WLCSP | FCGQFN | MODULE |
| Wireless Standard | Bluetooth LE 5.3 Core specification | BLE 5.1 Core specification | BLE 5.1 Core specification | BLE 5.3 Core specification |
| RAM (KB) | 64 | 48 | 48 | 64 |
| Integrated DCDC | Integrated Buck/Boost DC-DC converter | Integrated Buck/Boost DC-DC converter | N/A | Buck |
アプリケーション・ブロック図
| ミッドレンジのサーモスタット Wi-Fi対応、内蔵センサ、スマートホーム連携機能を備えたミドルレンジのサーモスタットで、快適性と効率性を向上させます。 | |
| 三相ACモータのソフトスタート 位相カットのソフトスタータは、三相ACモータをスムーズに立ち上げ、リレーバイパスにより配線を簡素化します。 | |
| スマートマンホールカバー リアルタイムモニタリングと効率的な都市インフラを実現する、IoTを活用した低コストのスマートマンホールカバー | |
| ワイヤレススパイロメータ ワイヤレススパイロメータは、Bluetooth/Wi-Fi接続とNFC充電で肺の健康指標を追跡します。 | |
| Ki 規格ワイヤレスパワートランシーバシステム (Tx) 誘導電力伝送とNFCを組み合わせた高効率なKi規格ワイヤレスパワートランシーバにより、信頼性が高くコンパクトなケーブルレス家電充電を実現します。 | |
| Ki規格ワイヤレスパワーレシーバシステム (Rx) NFC機能を内蔵し、ワイヤレスパワーを変換する高効率Ki規格レシーバにより、信頼性が高くコンパクトなケーブルレス家電の動作を実現します。 | |
| ミッドレンジ CSA Aliro対応スマートロック スマートロックプラットフォームはAliroをサポートするよう設計されており、安全なアクセスと最適化された電力消費を実現します。 | |
| バーベキュー用スマート温度計 バーベキュー用スマート温度計は、リアルタイムの温度監視とワイヤレス接続を提供し、より安全で完璧に調理された食事を実現します。 | |
| 持続血糖モニタ (CGM) 着脱式センサを備えた持続血糖モニタ、充電式バッテリ、最適な血糖管理のための精密技術。 | |
| 産業用プログラマブルロジックコントローラ (PLC) エンドアプリケーションのニーズに合わせてあらゆるタイプのインタフェースを搭載するように設計された柔軟な組み込みプログラマブルロジックコントローラ (PLC)。 | |
| 48Vモビリティプラットフォーム この48Vモビリティプラットフォームは、多様な電動モビリティアプリケーションに対応する汎用性と適応性に優れたソリューションを提供します。 |
その他アプリケーション
- 医療機器
- 使い捨て用途
- ビーコン
- 近接タグとトラッカー
- 無線センサノード
- フィットネストラッカー
- コンシューマーヘルスケア
- スマートウォッチ
- ヒューマンインタフェースデバイス(HID)
- スタイラスペン
- キーボード
- マウスデバイス
- トラックパッド
- おもちゃ
- 産業機器
適用されたフィルター