メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 32MHz ルネサス RL78-S3 CPUコア
  • 512KBのフラッシュメモリ(デュアルバンク)と32KBのSRAM
  • 8KBデータフラッシュメモリ(100,000プログラム/消去(P/E)サイクル)
  • LQFP、LFQFP、HWQFNなど、44ピンから100ピンの豊富なパッケージラインナップ
  • LCDコントローラ(セグメント信号出力:19~56本、コモン信号出力:4~8本)
  • 静電容量式センシングユニット(最大36chまで対応可能)
  • 16ビット汎用タイマ、32ビットおよび16ビット低消費電力インバータタイマ、16ビットタイマRJ、16ビットタイマKB、RTCなどの豊富なタイマ機能
  • 12ビットA/Dコンバータ、8ビットD/Aコンバータ、コンパレータ、温度センサ
  • SCI(UART、簡易SPI、簡易I2C)、SPI、I2Cインタフェース

説明

ルネサスRL78/L23マイクロコントローラは、RL78-S3 CPUコアと豊富な周辺機能を搭載し、その優れたCPU性能、周辺機能と低消費電力動作を組み合わせることにより、消費電力、システムコスト、実装面積を削減しながら、高度なシステム設計を可能にします。RL78/L23は、静電容量式タッチセンシングユニットやセグメントLCDドライバを搭載することで、HMI(ヒューマンマシーンインタフェース)アプリケーションで求められる仕様に対し、動的に対応できるように設計されています。さらに、RL78/L23のデュアルバンクフラッシュは、システム動作を中断することなく継続的にファームウェア更新を可能にすることができるため、HMIアプリケーションのシステムを常に最新の状態に保つことが可能です。また、RL78/L23は、16ビット汎用タイマ、32ビットおよび16ビットの低消費電力インバータタイマ、16ビットタイマRJ、16ビットタイマKB、RTCなど、豊富なタイマ機能もサポートしています。特に16ビットタイマKBは、電源、照明、電磁誘導加熱(IH)制御に適した最大3チャンネルのPWM信号を生成しますので、幅広いアプリケーションに適用可能です。

EEMBC(Embedded Microprocessor Benchmark Consortium)が提供するベンチマーク「ULPMark-PP(ULPMark-Peripheral Profile)」において、260(1.8V)、154(3.0V)という16bit LCD MCUで世界最高スコアとして登録されました。(2026年2月21日時点) ULPMark-PPは、マイコンに内蔵された周辺機能回路のエネルギー効率を定量的に評価するための国際的なベンチマークです。

パラメータ

属性値
Program Memory (KB)64, 128, 256, 512
Data Flash (KB)8
RAM (KB)16, 32
Carrier TypeFull Carton (Tray), Full Tray (Tray), Tape & Reel
Supply Voltage (V)1.6 - 5.5
I/O Ports40, 44, 48, 60, 76, 95
Temp. Range (°C)Ta = -40 to +105
Operating Freq (Max) (MHz)32
USB FS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
SCI or UART (ch)5, 6, 7, 8
SPI (ch)5, 6, 7, 8
I2C (#)8, 9, 10
CAN (ch)0
CAN-FD (ch)0
WirelessNo
LIN (#)1
16-Bit Timer (ch) (#)9, 11
12-Bit A/D Converter (ch)8, 9, 10, 13
10-Bit A/D Converter (ch)0
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)0
12-Bit D/A Converter (ch)0
10-Bit D/A Converter (ch) (#)0
8-Bit D/A Converter (ch)2
Capacitive Touch Sensing Unit (ch)16, 18, 20, 25, 34, 36
Segment LCD ControllerYes
Security & EncryptionUnique ID, TRNG

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
HWQFN7 x 7 x 0.8480.5
LFQFP7 x 7 x 1.7480.5
LFQFP10 x 10 x 1.7640.5
LFQFP12 x 12 x 1.7800.5
LFQFP14 x 14 x 1.71000.5
LQFP10 x 10 x 1.6440.8
LQFP10 x 10 x 1.7520.65
LQFP12 x 12 x 1.7640.65
LQFP14 x 14 x 1.7800.65
LQFP14 x 20 x 1.61000.65

製品比較

3D illustration featuring top and bottom views of LQFP chip package with 44 lead count.
3D illustration featuring top and bottom views of LFQFP chip package with 64 lead count.
3D illustration featuring top and bottom views of LQFP chip package with 32 lead count.
3D illustration featuring top and bottom views of LQFP chip package with 64 lead count.
RL78/L23RL78/I1CRL78/L12RL78/L13
Operating Freq (Max) (MHz)3224, 322424
Program Memory (KB)128, 256, 51264, 128, 256, 5128, 16, 3216, 32, 48, 64, 96, 128
RAM (KB)16, 326, 8, 16, 321, 1.51, 2, 4, 6, 8
Data Flash (KB)8224
Lead Count (#)52, 64, 80, 10064, 80, 10032, 44, 48, 52, 6464, 80
Capacitive Touch Sensing Unit (ch)20, 25, 34, 36000
16-Bit Timer (ch) (#)118, 1089
Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch)11, 14311

アプリケーション・ブロック図

Block diagram of an integrated washer-dryer system with PFC featuring BLDC motor control, flexible MCU and built-in Wi-Fi and Bluetooth LE connectivity.
PFC搭載一体型洗濯乾燥機システム
省エネ設計、BLDCモータ制御、IoT接続機能を備えた一体型洗濯乾燥機システム。
Interactive block diagram of the smart touch panel system features an ultra-low power MCU, air quality, temperature, thermopile sensors and touch control.
スマートタッチパネル
低消費電力MCUを搭載したスマートタッチパネルは、リアルタイムでの空気質や温度の表示とタッチ操作を可能にします。
Air Fryer, Toaster, Oven with Digital Control Block Diagram
デジタル制御のエアフライヤートースターオーブン
このエアフライヤーはセンサをサポートし、タッチHMIを採用したスマートなデザインで、素早くヘルシーで完璧な調理をお届けします。
Toaster, Grill, Kettle with Digital Control Block Diagram
デジタル制御式トースター・ケトル・グリル
このシステムは、直感的なタッチコントロールとディスプレイにより、より速く正確な調理を可能にします。
Corded Stand Blender with Digital Controls Block Diagram
デジタルコントロールのコード付きスタンドブレンダー
直感的なUIと、統合MCUによる効率的なモータ制御を備えたスマートブレンダーシステム。
Single-block induction heating rice cooker block diagram featuring MCU-based control, touch keys, smart IGBT heating control, and efficient power conversion for precise cooking.
IH炊飯器
拡張性の高い誘導加熱式炊飯器プラットフォームであり、シングルブロックおよびトリプルブロックのGaNアーキテクチャにより、効率的で均一な炊飯を実現します。
Interactive block diagram of the LoRaWAN gas meter features the low-power MCUs and SSC, ensuring energy-efficient operation and broad application compatibility.
LoRaWANガスメータ
LoRaWANネットワークは、低電力と長距離の利点を備えた、自動的で効率的なガスメータのシャットダウンを可能にします。

その他アプリケーション

  • 家電
  • メータ
  • 産業・コンシューマ製品
  • ヘルスケア
  • ビルディングオートメーション
  • 産業オートメーション

適用されたフィルター