メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 主な機能
    • RL78コア、最大40MHz
    • 128KBフラッシュ
    • 12KB RAM
    • 12ビットA/Dコンバータ
    • モータ制御: DC及びBLDC - 三相ベクトル制御可能
    • アプリケーションアクセラレータユニット
    • DC/DC コンバータサポート
    • 高温サポート(Ta = 150 °C)
    • 超低消費電力
  • 様々なインタフェース
    • LIN、UART、SPI、I2C、SENT
    • PWM出力×16
  • FuSa、セキュリティのサポート
    • EVITA-Light サポート セキュリティ モジュール
    • ISO 26262 ASIL B
  • AUTOSAR MCAL
    • QINeS-Lite(SCSK株式会社製)AUTOSAR MCAL(ASIL B対応)をサポート
  • ツール、HW、SWに対し最新の基準をサポートする広範なエコシステム

説明

超低電力車載マイクロコントローラRL78/F23は、高い信頼性を必要とする次世代スマートアクチュエータ&センサ、ローエンドボディECUを実現するのに理想的です。RL78/F1xの革新的な延長として、RL78/F23は将来の市場要件をカバーすることができます。CPU性能の向上、高温性能、および強化された周辺機能セットにより、RL78/F23は様々な用途に最適です。

RL78/F2x製品はISO 26262に準拠して設計されており、ASIL Bの機能安全サポートを提供します。また、パートナーによるAUTOSAR MCAL(ASIL B)も提供可能です。さらに、セキュリティにおいてはEVITA-Lightをサポートし、AES 暗号モジュールは、最大 256 ビットのキー長を処理でき、セキュアブートと認証をサポートします。また、BLDC (FOC)モータ制御およびDC/DC制御システムの演算性能をさらに向上させるために、RL78/F2xは、三角関数などの様々な演算処理をサポ―トする独自のアプリケーションアクセラレータIPを搭載しています。

RL78/F2xは、RL78/F1xとハードウェア、ソフトウェアにおいて高い互換性を保ち、ソフトウェアの再利用が可能です。

パラメータ

属性値
Program Memory (KB)128
Data Flash (KB)8
RAM (KB)12
Carrier TypeFull Carton (Tray), Tape & Reel
Supply Voltage (V)2.7 - 5.5
I/O Ports25, 38, 52, 68
Temp. Range (°C)Ta = -40 to +105, Ta = -40 to +125, Ta = -40 to +150
Operating Freq (Max) (MHz)40
USB FS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
SCI or UART (ch)3
SPI (ch)3, 4
I2C (#)4, 5
CAN (ch)0
CAN-FD (ch)0
WirelessNo
LIN (#)1
16-Bit Timer (ch) (#)15
12-Bit A/D Converter (ch)10, 19, 24, 25
10-Bit A/D Converter (ch)0
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)0
12-Bit D/A Converter (ch)0
10-Bit D/A Converter (ch) (#)0
8-Bit D/A Converter (ch)0
Capacitive Touch Sensing Unit (ch)0
Segment LCD ControllerNo
Security & EncryptionSecure Boot, AES, TRNG

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
HWQFN5 x 5 x 0.8320.5
LFQFP7 x 7 x 1.6480.5
LFQFP10 x 10 x 1.6640.5
LFQFP12 x 12 x 1.6800.5

アプリケーション・ブロック図

12V Motor Controller Block Diagram
12Vモータコントローラ
FOCまたは台形波制御を備えたコンパクトな12V BLDCモータコントローラにより、迅速かつ効率的な開発を実現します。
Remote Sensing with Inductive Position Sensor and CAN/LIN Block Diagram
誘導型位置センサとCAN/LINによるリモートセンシング
リモートセンシングシステムは、データセキュリティを強化し、ECUの一元化を可能にし、車両内の配線を削減します。

その他アプリケーション

  • スマートアクチュエータ
  • センサECU
  • ローエンドボディ制御

適用されたフィルター