メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • CPU:RL78コア、最大16MHz
  • 電圧:2.4V〜5.5V
  • パッケージ:8ピン〜20ピン
  • メモリ:プログラムフラッシュ:4-8KB、SRAM1KB、データフラッシュ1KB
  • 動作温度範囲:最大125°C
  • タイマ:16ビットタイマ×8ch、ウォッチドッグタイマ×1ch、12ビットインターバルタイマ×1ch
  • アナログ機能:10ビットA/Dコンバータ×11ch、コンパレータ
  • オンチップオシレータ周波数 (MHz):高速:1、2、4、8、16MHz;低速:15kHz
  • 接続性:SCI(CSI、UART、Simple I2C)、I2C
  • その他:選択可能なパワーオンリセット、低電圧検出、オンチップデバッグ2.4V〜5.5V(単線式、2線式)

説明

RL78/G15は、動作周波数が16MHzの汎用マイコンです。 RL78ファミリでは最小の8ピンパッケージなど、幅広いラインアップを用意し、-40°Cから125°Cまでの幅広い動作周囲温度に対応しています。 高精度(±1.0%)の高速オンチップ発振器、データフラッシュ、豊富なシリアルインターフェース、コンパレータを内蔵しているため、スペースが重視されるコンパクトなアプリケーションに最適です。 RL78/G15は、USBケーブルを接続するだけでプログラムの書き込みやデバッグが可能な評価ボード(Fast Prototyping Board)、GUIによるソフトウェア開発が容易なスマート・コンフィグレータ、Arduinoライブラリなど、充実した開発環境を提供しています。 また、従来のRL78ファミリと互換性があり、家電製品や民生機器から産業機器まで、幅広いアプリケーションで使用できます。

パラメータ

属性値
Program Memory (KB)4, 8
Data Flash (KB)1
RAM (KB)1
Carrier TypeFull Carton (Tray), Full Tray (Tray), Magazine, Tape & Reel
Supply Voltage (V)2.4 - 5.5
I/O Ports6, 8, 14, 18
Temp. Range (°C)Ta = -40 to +85, Ta = -40 to +105, Ta = -40 to +125
Operating Freq (Max) (MHz)16
USB FS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
SCI or UART (ch)1
SPI (ch)1, 2
I2C (#)2, 3
CAN (ch)0
CAN-FD (ch)0
WirelessNo
LIN (#)0
16-Bit Timer (ch) (#)8
12-Bit A/D Converter (ch)0
10-Bit A/D Converter (ch)3, 4, 7, 11
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)0
12-Bit D/A Converter (ch)0
10-Bit D/A Converter (ch) (#)0
8-Bit D/A Converter (ch)0
Capacitive Touch Sensing Unit (ch)0
Segment LCD ControllerNo
Security & EncryptionNo

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
HWQFN3 x 3 x 0.8160.5
LSSOP4.4 x 3.6 x 1.45100.65
LSSOP6 x 4 x 1.45200.65
SOP3.9 x 4.9 x 1.7581.27
SSOP5 x 4.4 x 1.73160.65
TSSOP6.5 x 4.4 x 1.2200.65
WDFN3 x 3 x 0.880.65

アプリケーション・ブロック図

100W Multi-Output USB Power Delivery Adapter Block Diagram
100Wマルチ出力USB電力供給アダプタ
複数の電子機器を効率的に充電するための高性能USB PDアダプタ。

その他アプリケーション

  • 汎用
  • 民生用途
  • 家電
  • 産業オートメーション
  • ビルディング・オートメーション

適用されたフィルター