メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • CPU:RL78コア、最大24MHz
  • 電圧:1.6V~5.5V
  • パッケージ: 16~24ピン HWQFN, 10~20ピン LSSOP, 16ピン SSOP, 25ピン WFLGA
  • メモリ: SRAM最大 1.5KB, プログラムフラッシュ最大 16KB
  • タイマ: 16ビットタイマ(ch) x 5, 8ビットタイマ(ch) x 2, ウォッチドッグタイマ(ch) x 1, 12ビットインターバルタイマ x 1 ch
  • PWM: PWM出力 x 4
  • アナログ機能: 10ビットA/Dコンバータ(ch) x 11, 8ビットD/Aコンバータ(ch) x 2
  • オンチップオシレータ周波数(MHz):
    • 高速 1M, 2M, 3M, 4M, 6M, 8M, 12M, 16M, 24M, 48MHz
    • 中速 1M, 2M, 4MHz, 15kHz
    • 低速 15kHz
  • その他: パワーオンリセット, 低電圧検出

説明

RL78/G11マイコンは10-25ピン、16KBフラッシュのラインアップで、A/Dコンバータ、D/Aコンバータ、コンパレータ、PGAなどアナログ機能を大幅に強化しています。しかもPGA+ADC+VBGR、PGA+CMP、CMP+DAC/VBGR、PGA+CMP+DAC/VBGRといったように内蔵アナログを内部接続するバリエーションが選択できます。また100μA@1 MHzのローパワーと4μsの高速ウェイクアップを実現。3 x 3mm² WFLGA、 3 x 3 mm² HWQFN小型パッケージも用意し、センサアプリケーション、照明/電源や多くの小型家電に最適です。

パラメータ

属性値
Program Memory (KB)16
Data Flash (KB)2
RAM (KB)1.5
Carrier TypeFull Carton (Tray), Full Tray (Tray), Magazine, Tape & Reel
Supply Voltage (V)1.6 - 5.5
I/O Ports7, 13, 17, 21
Temp. Range (°C)Ta = -40 to +85, Ta = -40 to +105
Operating Freq (Max) (MHz)24
USB FS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
SCI or UART (ch)1, 2
SPI (ch)1, 2, 3, 4
I2C (#)0, 2, 5, 6
CAN (ch)0
CAN-FD (ch)0
WirelessNo
LIN (#)0
16-Bit Timer (ch) (#)5
12-Bit A/D Converter (ch)0
10-Bit A/D Converter (ch)3, 8, 10, 11
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)0
12-Bit D/A Converter (ch)0
10-Bit D/A Converter (ch) (#)0
8-Bit D/A Converter (ch)1, 2
Capacitive Touch Sensing Unit (ch)0
Segment LCD ControllerNo
Security & EncryptionNo

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
HWQFN3 x 3 x 0.8160.5
HWQFN4 x 4 x 0.8240.5
LSSOP4.4 x 3.6 x 1.45100.65
LSSOP6 x 4 x 1.45200.65
SSOP5 x 4.4 x 1.73160.65
TSSOP6.5 x 4.4 x 1.2200.65

アプリケーション・ブロック図

Interactive block diagram of the AMR retrofit module featuring flexible low-power MCU options and a buck-boost DC/DC converter.
自動検針(AMR)改造モジュール
AMR改造モジュールは、コスト効率の高い計測、柔軟なMCU設計、バッテリ寿命の延長を提供します。

その他アプリケーション

  • OFFICE
  • 家電
  • ヘルスケア
  • セキュリティ
  • 感知器

適用されたフィルター