メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 高性能320MHz G4KHコア、最大2+2(ロックステップ)構成
  • 最大8MBのフラッシュメモリ
  • 最大1.5MBのRAM
  • 最大3×ADC(12ビット)、最大88チャンネル(4+4トラック&ホールド入力入力を含む)
  • GTM v4.1 ー 第4世代の複合タイマプラットフォーム
  • ウォッチドッグ、TAUx、TSG3などの各種汎用タイマモジュール
  • 高温サポート:最大Tj = 160°C
  • 専用スタンバイモードによる低消費電力
  • 最先端のインタフェース
    • 最新の通信インタフェース(イーサネット10Base-T1S、CAN-XL、I3Cを含む)をサポート
    • Gbitと100MBitを含む最大2つのイーサネットTSN
    • CAN FD、FlexRay、SPI、SENT、LIN、UART、I2C、PSI5、PSI5S、I2S、CXPI
    • SFMA(シリアルフラッシュメモリインタフェース)およびMMCA(マルチメディアカードインタフェースA)外部メモリインタフェース
  • 機能安全(FuSa)およびセキュリティサポート
    • ISO 21434セキュリティ準拠
    • ISO 26262 ASIL-D
    • 暗号アルゴリズム向けハードウェアアクセラレーションによる高性能セキュリティ
    • PQCアルゴリズムおよびSM3/SM4を含む中国暗号方式をサポート
  • 低消費電力
    • 実績ある28nmプロセスにより、標準動作モードでの低消費電力が をサポート
    • ディープストップや間欠サンプリング動作などさまざまな低消費電力モードをサポート
  • ツール、HW、SWに対し最新の基準をサポートする広範なエコシステム

説明

RH850/U2Cマイクロコントローラ(MCU)は28nmプロセス技術で製造され、幅広い自動車アプリケーション向けに高性能と低消費電力の両立を実現します。RH850/U2CグループMCUは、最大320MHzで動作するルネサス独自コアをデュアルコアロックステップ構造で搭載し、最高の信頼性と性能を保証します。本MCUは低消費電力による、電源設計の余裕度を増大させ、熱設計負荷を低減します。RH850アーキテクチャは信頼性が高く、10年以上にわたり生産されています。

コアに加え、RH850/U2CグループMCUは最新のE/Eアーキテクチャのニーズを満たす豊富な通信機能を提供します。これらのMCUは、最新の通信インタフェース(イーサネット10Base-T1S、イーサネットTSN(100Mbps超)、CAN-XL、I3C)と、従来の通信インタフェース(CAN FD、LIN、UART、CXPI、I2C、I2S、PSI5、PSI5S)をサポートしています。これにより、センサやその他のIC、基板との容易なインタフェースが可能となり、シャーシ、ボディ、セーフティなど様々なアプリケーションの開発を容易にします。求められるセーフティとセキュリティに対応するため、ルネサスはISO 26262 ASIL-D安全規格および最新のISO 21434サイバーセキュリティ規格に準拠し、EVITA Fullを満たすセキュリティ機能で自動車をサイバー攻撃から保護することを可能とするRH850/U2C MCUを開発しました。

パラメータ

属性値
Main CPUG4KH
Program Memory (KB)4096
RAM (KB)704
Carrier TypeFull Carton (Tray), Tape & Reel
Supply Voltage (V)3 - 5.5
I/O Ports117, 190
Temp. Range (°C)-40 to +160
Ethernet speedUpto 100 Mbps
SPI (ch)8
CAN (ch)2
CAN-FD (ch)6
Standby operable timerNo
12-Bit A/D Converter (ch)50, 68
Security & EncryptionYes

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
FBGA17 x 17 x 1.92920.8
HLQFP14418 x 16 x 1.61440.4

アプリケーション・ブロック図

Fail-safe Electro-Mechanical Braking (EMB) block diagram showing an ASIL-ready wheel end actuator with redundant power and communication interfaces, integrated motor control, and fail-safe brake actuation.
Electro-Mechanical Braking (EMB) Fail-Safe System
ASIL-ready EMB wheel end actuator featuring fail-safe operation, redundant interfaces, and integrated motor control.

その他アプリケーション

  • シャシー
  • ボディシステム
  • セーフティシステム
  • バッテリマネジメントシステム(BMS)
  • モータ制御

適用されたフィルター