メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 80MHz Arm® Cortex®-M33、TrustZone®対応
  • BGOに対応した512KBデュアルバンクフラッシュ
  • 64KB(パリティエラー検出)および32KB(ECC)に対応した96KB SRAM
  • 8KBデータフラッシュ
  • 168uA/MHzのアクティブ動作電流、1.73uAのスタンバイ電流
  • 3.5µS未満(MOCO起動時)の高速ウェイクアップ
  • 6ch SCI(UART、簡易SPI、簡易I2C)
  • 2 x 32kHz対応低消費電力UART
  • 2 x I2Cマルチマスタインタフェース
  • 3 x SPIインタフェース
  • CAN FD
  • XIP対応Quad SPI
  • 32ビットおよび16ビットタイマ、32ビット超低消費電力タイマ
  • 2ch ウォッチドッグタイマ
  • 高精度リアルタイムクロック(RTC)
  • 12ビットA/Dコンバータ
  • 精度1%の温度センサ
  • 8 x 44セグメントLCDドライブ
  • 高度なセキュリティエンジン:TRNG、ユニークID、AES、ECC、SHA

説明

ルネサスのRA4C1 32ビットMCUグループは、低消費電力のArm® Cortex®-M33(CM33)コアとTrustZone®を搭載し、低電圧動作、低消費電力、高性能の理想的なバランスを実現しています。RA4C1は、1.73µAの低消費スタンバイ電流に加え、多数の低消費電力機能を組み合わせたmin 1.6VまでのCPU動作が可能。アプリケーションの要件に合わせて電力と性能バランスの動的な最適化をすることができます。

RA4C1は、CPUやデバッガからの不適切なアクセスから隔離する高度なセキュリティエンジンを統合し、128ビットのユニークID、セキュアなキー管理、AES、ECC、SHAアルゴリズムのアクセラレーションを提供します。このセキュリティ機能は、サイバー攻撃からデータを保護し、最新の法律に準拠しています。

RA4C1 MCUには、セグメントLCDディスプレイ駆動、高精度モード付きRTC、ADC、タイマなどの低消費電力機能が多数搭載されているほか、CAN FD、I2C、SPI、低消費電力UARTなどの通信インタフェースも統合されています。これらすべての内蔵機能により、RA4C1 MCUは電力、ガス、水道メータなどの計測アプリケーションや、多くの産業オートメーション、家電、スマートホーム、民生、ビル/ホームオートメーション・アプリケーションに最適です。

RA4C1は64ピンまたは100ピンのLQFPパッケージで、-40~105℃の動作温度をサポートします。RA4C1 MCUは、ルネサスのフレキシブルソフトウェアパッケージ(FSP)とハードウェア/ソフトウェアが統合された開発ツールにより、お客様の開発をサポートします。

パラメータ

属性値
Main CPUArm Cortex-M33
Program Memory (KB)256, 512
RAM (KB)96
Carrier TypeFull Carton (Tray), Full Tray (Tray)
Supply Voltage (V)1.6 - 3.6
I/O Ports49, 83
DRAM I/FNo
Temp. Range (°C)Ta = -40 to +105
Operating Freq (Max) (MHz)80
Ethernet speedNo
EtherCat (ch) (#)0
USB FS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
USB HS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
USB SS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
SCI or UART (ch)6
SPI (ch)3
I2C (#)2
CAN (ch)0
CAN-FD (ch)1
WirelessNo
SDHI (ch)0
High Resolution Output TimerNo
PWM Output (pin#)12
32-Bit Timer (ch)4
16-Bit Timer (ch) (#)4
Standby operable timerYes
Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch)2
16-Bit A/D Converter (ch)0
14-Bit A/D Converter (ch)0
12-Bit A/D Converter (ch)12, 16
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)0
12-Bit D/A Converter (ch)0
8-Bit D/A Converter (ch)0
Capacitive Touch Sensing Unit (ch)0
Image CodecNo
Segment LCD ControllerYes
Security & EncryptionUnique ID, TRNG, AES, ECC384, SHA512

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
LQFP10 x 10 x 1.7640.5
LQFP14 x 14 x 1.71000.5

製品比較

3D illustration featuring top and bottom views of LFQFP chip package with 64 lead count.
3D illustration featuring top and bottom of LFQFP ic chip package with 48 leads
RA4C1RA4L1
Supply Voltage1.6 - 3.61.6 - 3.6
Temp. Range (°C)Ta = -40 to +105Ta = -40 to +105, Ta = -40 to +125, Tj = -40 to +125
Pkg. TypeLQFPCSP, HWQFN, LFBGA, LQFP
Segment LCD ControllerYesYes
CAN-FD (ch)11
I2C (#)21
SPI (ch)31

アプリケーション・ブロック図

Dual-needle gauge interactive block diagram displays multiple real-time values for fast, intuitive analog monitoring.
デュアルニードルゲージ
デュアルニードルゲージは2つのリアルタイム値を表示し、素早く直感的なアナログモニタリングが可能です。
Interactive block diagram of this flexible metering system features ultra-low power metrology MCUs, UART with optical isolation, and Sub-1 GHz MCU.
スマート単相電力メータ
有線および無線通信、改ざん検出、および分離サポートを備えた柔軟なエネルギ計測システム。
Interactive block diagram of the industrial electronic valve control features a dual MCU system and RS-485 supporting the SIL2 standard.
産業用電子バルブ制御
SIL2に準拠した高精度な制御を実現する産業用電子バルブ。

その他アプリケーション

  • スマートメータ:電力メータ、ガスメータ、水道メータ、流量メータ
  • 家電製品:小型家電製品、家庭用電化製品
  • スマートホーム&ビルディングオートメーション:入退室管理システム、インターホン、サーモスタット、セキュリティパネル、アラームセンサ、スマートロック、音声認識
  • オフィスオートメーション:アセットマネジメント、プリンタ、QRコードリーダ、指紋スキャナ
  • ヘルスケア:心拍数モニタ、グルコースメータ、オキシメータ、血圧計
  • 音声AIアプリケーション

適用されたフィルター