メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 32MHz Arm Cortex-M23コア
  • 最大64KBのフラッシュと16KBのSRAM
  • 1KBデータフラッシュメモリ(100,000プログラム/消去(P/E)サイクル)
  • 20ピンから48ピンのパッケージオプション
  • -40~125℃の広い動作温度範囲
  • 1.6V~5.5Vの広い電圧範囲
  • +-1%の高精度高速オンチップ・オシレータ
  • 最大24チャネルの静電容量式タッチ
  • 制御電流駆動ポート
  • TAU(16ビット汎用PWMタイマ)
  • TML32(32ビットインターバル・タイマ)
  • RTC
  • 12ビットA/Dコンバータ
  • 温度センサ
  • SAU(UART、簡易SPI、簡易I2C)
  • UART
  • I2Cバス
  • 乱数生成器
  • 安全機能
  • 高速ウェイクアップを備えた柔軟な電源アーキテクチャ
  • クラス最高のHALドライバコード
  • Armエコシステムとルネサス独自の開発ツールをサポート

説明

RA0L1グループは、RA0 MCUシリーズで初めて静電容量式タッチ機能を搭載した製品です。この製品は、低消費電力なArm® Cortex®-M23コアを搭載し、部品コスト削減とシンプルな設計に最適化された周辺機器を備え、ローエンドMCU市場向けに設計されています。RA0L1グループは、最大64KBのフラッシュメモリ、16KBのSRAM、1.6V~5.5Vの広い動作電圧範囲、-40℃~125℃の広い動作温度範囲をサポートします。RA0シリーズは、民生用機器、小型家電、産業オートメーション機器、ビルディング・オートメーション機器の分野で、低消費電力化や低コスト化が強く求められるアプリケーションに最適です。​

パラメータ

属性値
Main CPUArm Cortex-M23
Program Memory (KB)32, 64
RAM (KB)16
Carrier TypeFull Carton (Tray), Full Tray (Tray), Magazine, Tape & Reel
Supply Voltage (V)1.6 - 5.5
I/O Ports17, 21, 29, 44
DRAM I/FNo
Temp. Range (°C)Ta=-40 to +105, Ta= -40 to +125
Operating Freq (Max) (MHz)32
Ethernet speedNo
EtherCat (ch) (#)0
USB FS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
USB HS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
USB SS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
SCI or UART (ch)4, 5
SPI (ch)3, 5
I2C (#)5, 6, 8
CAN (ch)0
CAN-FD (ch)0
WirelessNo
SDHI (ch)0
High Resolution Output TimerNo
PWM Output (pin#)7
32-Bit Timer (ch)0
16-Bit Timer (ch) (#)8
Standby operable timerYes
Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch)1
16-Bit A/D Converter (ch)0
14-Bit A/D Converter (ch)0
12-Bit A/D Converter (ch)6, 8, 10, 13
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)0
12-Bit D/A Converter (ch)0
8-Bit D/A Converter (ch)0
Capacitive Touch Sensing Unit (ch)9, 11, 14, 24
Image CodecNo
Segment LCD ControllerNo
Security & EncryptionUnique ID, TRNG

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
HWQFN4 x 4 x 0.5240.5
HWQFN5 x 5 x 0.8320.5
HWQFN7 x 7 x 0.8480.5
LQFP7 x 7 x 1.7320.8
LQFP7 x 7 x 1.7480.5
LSSOP6.5 x 4.4 x 1.45200.65

アプリケーション・ブロック図

Automatic pet door and tracking system block diagram featuring Wi-Fi and Bluetooth Low Energy connectivity, versatile HMI, mixed-signal ICs, and NFC.
自動ペット用ドア&トラッキングシステム
近接検知による自動入室と迷子ペットの追跡を可能にするタグシステムを備えたスマートペット用ドア
Interactive block diagram of the touch remote controller features capacitive touch MCU and Bluetooth for smart home control.
静電容量式タッチリモコン
タッチジェスチャとBluetoothでスマートホームをコントロールできる、ボタンのない洗練されたリモコン。
High-end Ki wireless power transceiver system with GUI block diagram features a TFT‑based capacitive touch interface with integrated Bluetooth LE or Wi‑Fi.
Ki 規格ワイヤレスパワートランシーバシステム (Tx)
誘導電力伝送とNFCを組み合わせた高効率なKi規格ワイヤレスパワートランシーバにより、信頼性が高くコンパクトなケーブルレス家電充電を実現します。

その他アプリケーション

  • 小型電気製品:ケトル、オーブン、電動歯ブラシ、電気シェーバー、ドライヤー
  • 産業用システム:コントロールパネル、静電容量式センサ
  • 民生用機器:リモートコントローラ
  • ビルディングオートメーション:スマートロック

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

型名状態サンプル長期供給在庫パッケージ参考価格(米ドル)Carrier TypeFamily NameSeries NameGroup NameCPU ArchitectureMain CPUSub CPUFloating Point UnitBit LengthProgram Memory (KB)Data Flash (KB)RAM (KB)ECC SRAMLead Count (#)Pitch (mm)Pkg. Dimensions (mm)Number of Supply Voltage(s) (#)Supply Voltage (V)I/O PortsDMAC or DTCDMA (ch)Temperature Sensor (ch) (#)Power-On ResetWatchdog Timer (ch)External Memory Bus (bit)DRAM I/F3D GPUAcceleratorMOQTemp. Range (°C)External Interrupt Pins (#)LVD or PVDOperating Freq (Max) (MHz)Sub-clock (32.768 kHz)On-chip OscillatorEthernet speedEthernet (ch)EtherCat (ch) (#)USB Ports (#)USB FS (host ch/device ch)USB HS (host ch/device ch)USB SS (host ch/device ch)PCI Express (generation and ch)SCI or UART (ch)SPI (ch)QSPI (ch)OSPI (ch)I2C (#)I3C (ch)CAN (ch)CAN-FD (ch)WirelessIrDALIN (#)SDHI (ch)High Resolution Output TimerPWM Output (pin#)32-Bit Timer (ch)16-Bit Timer (ch) (#)8-Bit Timer (ch)Standby operable timerAsynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch)RTC16-Bit A/D Converter (ch)14-Bit A/D Converter (ch)12-Bit A/D Converter (ch)10-Bit A/D Converter (ch)24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)16-Bit D/A Converter (ch)12-Bit D/A Converter (ch)10-Bit D/A Converter (ch) (#)8-Bit D/A Converter (ch)Analog Comparator (ch)OPAMP (ch) (#)PGA (ch)Capacitive Touch Sensing Unit (ch)Graphics LCD ControllerMIPI Interfaces (DSI) (ch)MIPI Interfaces (CSI) (ch)Camera I/F (Parallel)Image Codec2D Drawing EngineSegment LCD ControllerSSI (ch)Security & EncryptionDebug InterfaceMoisture Sensitivity Level (MSL)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
R7FA0L1053CFJ#BA0ActiveN/A2037 Dec在庫切れLQFP1ku | $0.71Full Carton (Tray)RARA0RA0L1ArmArm Cortex-M23NoNo3232KB1KB16KBNo32#0.8mm7 x 7 x 1.71#1.6 - 5.529DTC01#Yes1NoNoNoNo2000Ta=-40 to +1056#Yes32MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No53006#000NoNo1#0No708#0Yes1Yes001000000000014No00NoNoNoNo0Unique ID, TRNGSWD3CHINAJAPAN
R7FA0L1053CFJ#HA0ActiveN/A2037 Dec在庫切れLQFP1ku | $0.71Tape & ReelRARA0RA0L1ArmArm Cortex-M23NoNo3232KB1KB16KBNo32#0.8mm7 x 7 x 1.71#1.6 - 5.529DTC01#Yes1NoNoNoNo2000Ta=-40 to +1056#Yes32MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No53006#000NoNo1#0No708#0Yes1Yes001000000000014No00NoNoNoNo0Unique ID, TRNGSWD3CHINAJAPAN
R7FA0L1053CFJ#UA0ActiveN/A在庫切れLQFP1ku | $0.71Full Tray (Tray)RARA0RA0L1ArmArm Cortex-M23NoNo3232KB1KB16KBNo32#0.8mm7 x 7 x 1.71#1.6 - 5.529DTC01#Yes1NoNoNoNo250Ta=-40 to +1056#Yes32MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No53006#000NoNo1#0No708#0Yes1Yes001000000000014No00NoNoNoNo0Unique ID, TRNGSWD3CHINAJAPAN
R7FA0L1053CFL#BA0ActiveN/A2037 Dec在庫切れLFQFP1ku | $0.79Full Carton (Tray)RARA0RA0L1ArmArm Cortex-M23NoNo3232KB1KB16KBNo48#0.5mm7 x 7 x 1.71#1.6 - 5.544DTC01#Yes1NoNoNoNo2000Ta=-40 to +1056#Yes32MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No55008#000NoNo1#0No708#0Yes1Yes001300000000024No00NoNoNoNo0Unique ID, TRNGSWD3CHINAJAPAN
R7FA0L1053CFL#HA0ActiveN/A2037 Dec在庫切れLFQFP1ku | $0.79Tape & ReelRARA0RA0L1ArmArm Cortex-M23NoNo3232KB1KB16KBNo48#0.5mm7 x 7 x 1.71#1.6 - 5.544DTC01#Yes1NoNoNoNo2000Ta=-40 to +1056#Yes32MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No55008#000NoNo1#0No708#0Yes1Yes001300000000024No00NoNoNoNo0Unique ID, TRNGSWD3CHINAJAPAN
R7FA0L1053CFL#UA0ActiveN/A在庫切れLFQFP1ku | $0.79Full Tray (Tray)RARA0RA0L1ArmArm Cortex-M23NoNo3232KB1KB16KBNo48#0.5mm7 x 7 x 1.71#1.6 - 5.544DTC01#Yes1NoNoNoNo250Ta=-40 to +1056#Yes32MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No55008#000NoNo1#0No708#0Yes1Yes001300000000024No00NoNoNoNo0Unique ID, TRNGSWD3CHINAJAPAN
R7FA0L1053CNE#BA0ActiveN/A2037 Dec在庫切れHWQFN1ku | $0.79Full Carton (Tray)RARA0RA0L1ArmArm Cortex-M23NoNo3232KB1KB16KBNo48#0.5mm7 x 7 x 0.81#1.6 - 5.544DTC01#Yes1NoNoNoNo3328Ta=-40 to +1056#Yes32MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No55008#000NoNo1#0No708#0Yes1Yes001300000000024No00NoNoNoNo0Unique ID, TRNGSWD3TAIWANJAPAN
R7FA0L1053CNE#HA0ActiveN/A2037 Dec在庫切れHWQFN1ku | $0.79Tape & ReelRARA0RA0L1ArmArm Cortex-M23NoNo3232KB1KB16KBNo48#0.5mm7 x 7 x 0.81#1.6 - 5.544DTC01#Yes1NoNoNoNo2500Ta=-40 to +1056#Yes32MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No55008#000NoNo1#0No708#0Yes1Yes001300000000024No00NoNoNoNo0Unique ID, TRNGSWD3TAIWANJAPAN
R7FA0L1053CNE#UA0ActiveN/A在庫切れHWQFN1ku | $0.79Full Tray (Tray)RARA0RA0L1ArmArm Cortex-M23NoNo3232KB1KB16KBNo48#0.5mm7 x 7 x 0.81#1.6 - 5.544DTC01#Yes1NoNoNoNo416Ta=-40 to +1056#Yes32MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No55008#000NoNo1#0No708#0Yes1Yes001300000000024No00NoNoNoNo0Unique ID, TRNGSWD3TAIWANJAPAN
R7FA0L1053CNH#BA0ActiveN/A2037 Dec在庫切れHWQFN1ku | $0.71Full Carton (Tray)RARA0RA0L1ArmArm Cortex-M23NoNo3232KB1KB16KBNo32#0.5mm5 x 5 x 0.81#1.6 - 5.529DTC01#Yes1NoNoNoNo3920Ta=-40 to +1056#Yes32MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No53006#000NoNo1#0No708#0Yes1Yes001000000000014No00NoNoNoNo0Unique ID, TRNGSWD3TAIWANJAPAN
R7FA0L1053CNH#HA0ActiveN/A2037 Dec在庫切れHWQFN1ku | $0.71Tape & ReelRARA0RA0L1ArmArm Cortex-M23NoNo3232KB1KB16KBNo32#0.5mm5 x 5 x 0.81#1.6 - 5.529DTC01#Yes1NoNoNoNo2500Ta=-40 to +1056#Yes32MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No53006#000NoNo1#0No708#0Yes1Yes001000000000014No00NoNoNoNo0Unique ID, TRNGSWD3TAIWANJAPAN
R7FA0L1053CNH#UA0ActiveN/A在庫切れHWQFN1ku | $0.71Full Tray (Tray)RARA0RA0L1ArmArm Cortex-M23NoNo3232KB1KB16KBNo32#0.5mm5 x 5 x 0.81#1.6 - 5.529DTC01#Yes1NoNoNoNo490Ta=-40 to +1056#Yes32MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No53006#000NoNo1#0No708#0Yes1Yes001000000000014No00NoNoNoNo0Unique ID, TRNGSWD3TAIWANJAPAN
R7FA0L1053CNK#BA0ActiveN/A2037 Dec在庫切れHWQFN1ku | $0.66Full Carton (Tray)RARA0RA0L1ArmArm Cortex-M23NoNo3232KB1KB16KBNo24#0.5mm4 x 4 x 0.51#1.6 - 5.521DTC01#Yes1NoNoNoNo3920Ta=-40 to +1056#Yes32MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No43005#000NoNo1#0No708#0Yes1Yes00800000000011No00NoNoNoNo0Unique ID, TRNGSWD3TAIWANJAPAN
R7FA0L1053CNK#HA0ActiveN/A2037 Dec在庫切れHWQFN1ku | $0.66Tape & ReelRARA0RA0L1ArmArm Cortex-M23NoNo3232KB1KB16KBNo24#0.5mm4 x 4 x 0.51#1.6 - 5.521DTC01#Yes1NoNoNoNo2500Ta=-40 to +1056#Yes32MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No43005#000NoNo1#0No708#0Yes1Yes00800000000011No00NoNoNoNo0Unique ID, TRNGSWD3TAIWANJAPAN
R7FA0L1053CNK#UA0ActiveN/A在庫切れHWQFN1ku | $0.66Full Tray (Tray)RARA0RA0L1ArmArm Cortex-M23NoNo3232KB1KB16KBNo24#0.5mm4 x 4 x 0.51#1.6 - 5.521DTC01#Yes1NoNoNoNo490Ta=-40 to +1056#Yes32MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No43005#000NoNo1#0No708#0Yes1Yes00800000000011No00NoNoNoNo0Unique ID, TRNGSWD3TAIWANJAPAN
R7FA0L1053CSC#CA0ActiveN/A在庫切れLSSOP1ku | $0.64MagazineRARA0RA0L1ArmArm Cortex-M23NoNo3232KB1KB16KBNo20#0.65mm6.5 x 4.4 x 1.451#1.6 - 5.517DTC01#Yes1NoNoNoNo1Ta=-40 to +1056#Yes32MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No43005#000NoNo1#0No708#0Yes1Yes0060000000009No00NoNoNoNo0Unique ID, TRNGSWD3CHINAJAPAN
R7FA0L1053CSC#HA0ActiveN/A2037 Dec在庫切れLSSOP1ku | $0.64Tape & ReelRARA0RA0L1ArmArm Cortex-M23NoNo3232KB1KB16KBNo20#0.65mm6.5 x 4.4 x 1.451#1.6 - 5.517DTC01#Yes1NoNoNoNo4000Ta=-40 to +1056#Yes32MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No43005#000NoNo1#0No708#0Yes1Yes0060000000009No00NoNoNoNo0Unique ID, TRNGSWD3CHINAJAPAN
R7FA0L1054CFJ#BA0ActiveN/A2037 Dec在庫切れLQFP1ku | $0.76Full Carton (Tray)RARA0RA0L1ArmArm Cortex-M23NoNo3232KB1KB16KBNo32#0.8mm7 x 7 x 1.71#1.6 - 5.529DTC01#Yes1NoNoNoNo2000Ta= -40 to +1256#Yes32MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No53006#000NoNo1#0No708#0Yes1Yes001000000000014No00NoNoNoNo0Unique ID, TRNGSWD3CHINAJAPAN
R7FA0L1054CFJ#HA0ActiveN/A2037 Dec在庫切れLQFP1ku | $0.76Tape & ReelRARA0RA0L1ArmArm Cortex-M23NoNo3232KB1KB16KBNo32#0.8mm7 x 7 x 1.71#1.6 - 5.529DTC01#Yes1NoNoNoNo2000Ta= -40 to +1256#Yes32MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No53006#000NoNo1#0No708#0Yes1Yes001000000000014No00NoNoNoNo0Unique ID, TRNGSWD3CHINAJAPAN
R7FA0L1054CFJ#UA0ActiveN/A在庫切れLQFP1ku | $0.76Full Tray (Tray)RARA0RA0L1ArmArm Cortex-M23NoNo3232KB1KB16KBNo32#0.8mm7 x 7 x 1.71#1.6 - 5.529DTC01#Yes1NoNoNoNo250Ta= -40 to +1256#Yes32MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No53006#000NoNo1#0No708#0Yes1Yes001000000000014No00NoNoNoNo0Unique ID, TRNGSWD3CHINAJAPAN
R7FA0L1054CFL#BA0ActiveN/A2037 Dec在庫切れLFQFP1ku | $0.84Full Carton (Tray)RARA0RA0L1ArmArm Cortex-M23NoNo3232KB1KB16KBNo48#0.5mm7 x 7 x 1.71#1.6 - 5.544DTC01#Yes1NoNoNoNo2000Ta= -40 to +1256#Yes32MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No55008#000NoNo1#0No708#0Yes1Yes001300000000024No00NoNoNoNo0Unique ID, TRNGSWD3CHINAJAPAN
R7FA0L1054CFL#HA0ActiveN/A2037 Dec在庫切れLFQFP1ku | $0.84Tape & ReelRARA0RA0L1ArmArm Cortex-M23NoNo3232KB1KB16KBNo48#0.5mm7 x 7 x 1.71#1.6 - 5.544DTC01#Yes1NoNoNoNo2000Ta= -40 to +1256#Yes32MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No55008#000NoNo1#0No708#0Yes1Yes001300000000024No00NoNoNoNo0Unique ID, TRNGSWD3CHINAJAPAN
R7FA0L1054CFL#UA0ActiveN/A在庫ありLFQFP1ku | $0.84Full Tray (Tray)RARA0RA0L1ArmArm Cortex-M23NoNo3232KB1KB16KBNo48#0.5mm7 x 7 x 1.71#1.6 - 5.544DTC01#Yes1NoNoNoNo250Ta= -40 to +1256#Yes32MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No55008#000NoNo1#0No708#0Yes1Yes001300000000024No00NoNoNoNo0Unique ID, TRNGSWD3CHINAJAPAN
R7FA0L1054CNE#BA0ActiveN/A2037 Dec在庫切れHWQFN1ku | $0.84Full Carton (Tray)RARA0RA0L1ArmArm Cortex-M23NoNo3232KB1KB16KBNo48#0.5mm7 x 7 x 0.81#1.6 - 5.544DTC01#Yes1NoNoNoNo3328Ta= -40 to +1256#Yes32MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No55008#000NoNo1#0No708#0Yes1Yes001300000000024No00NoNoNoNo0Unique ID, TRNGSWD3TAIWANJAPAN
R7FA0L1054CNE#HA0ActiveN/A2037 Dec在庫切れHWQFN1ku | $0.84Tape & ReelRARA0RA0L1ArmArm Cortex-M23NoNo3232KB1KB16KBNo48#0.5mm7 x 7 x 0.81#1.6 - 5.544DTC01#Yes1NoNoNoNo2500Ta= -40 to +1256#Yes32MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No55008#000NoNo1#0No708#0Yes1Yes001300000000024No00NoNoNoNo0Unique ID, TRNGSWD3TAIWANJAPAN
R7FA0L1054CNE#UA0ActiveN/A在庫切れHWQFN1ku | $0.84Full Tray (Tray)RARA0RA0L1ArmArm Cortex-M23NoNo3232KB1KB16KBNo48#0.5mm7 x 7 x 0.81#1.6 - 5.544DTC01#Yes1NoNoNoNo416Ta= -40 to +1256#Yes32MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No55008#000NoNo1#0No708#0Yes1Yes001300000000024No00NoNoNoNo0Unique ID, TRNGSWD3TAIWANJAPAN
R7FA0L1054CNH#BA0ActiveN/A2037 Dec在庫切れHWQFN1ku | $0.76Full Carton (Tray)RARA0RA0L1ArmArm Cortex-M23NoNo3232KB1KB16KBNo32#0.5mm5 x 5 x 0.81#1.6 - 5.529DTC01#Yes1NoNoNoNo3920Ta= -40 to +1256#Yes32MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No53006#000NoNo1#0No708#0Yes1Yes001000000000014No00NoNoNoNo0Unique ID, TRNGSWD3TAIWANJAPAN
R7FA0L1054CNH#HA0ActiveN/A2037 Dec在庫切れHWQFN1ku | $0.76Tape & ReelRARA0RA0L1ArmArm Cortex-M23NoNo3232KB1KB16KBNo32#0.5mm5 x 5 x 0.81#1.6 - 5.529DTC01#Yes1NoNoNoNo2500Ta= -40 to +1256#Yes32MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No53006#000NoNo1#0No708#0Yes1Yes001000000000014No00NoNoNoNo0Unique ID, TRNGSWD3TAIWANJAPAN
R7FA0L1054CNH#UA0ActiveN/A在庫切れHWQFN1ku | $0.76Full Tray (Tray)RARA0RA0L1ArmArm Cortex-M23NoNo3232KB1KB16KBNo32#0.5mm5 x 5 x 0.81#1.6 - 5.529DTC01#Yes1NoNoNoNo490Ta= -40 to +1256#Yes32MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No53006#000NoNo1#0No708#0Yes1Yes001000000000014No00NoNoNoNo0Unique ID, TRNGSWD3TAIWANJAPAN
R7FA0L1054CNK#BA0ActiveN/A2037 Dec在庫切れHWQFN1ku | $0.71Full Carton (Tray)RARA0RA0L1ArmArm Cortex-M23NoNo3232KB1KB16KBNo24#0.5mm4 x 4 x 0.51#1.6 - 5.521DTC01#Yes1NoNoNoNo3920Ta= -40 to +1256#Yes32MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No43005#000NoNo1#0No708#0Yes1Yes00800000000011No00NoNoNoNo0Unique ID, TRNGSWD3TAIWANJAPAN
R7FA0L1054CNK#HA0ActiveN/A2037 Dec在庫切れHWQFN1ku | $0.71Tape & ReelRARA0RA0L1ArmArm Cortex-M23NoNo3232KB1KB16KBNo24#0.5mm4 x 4 x 0.51#1.6 - 5.521DTC01#Yes1NoNoNoNo2500Ta= -40 to +1256#Yes32MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No43005#000NoNo1#0No708#0Yes1Yes00800000000011No00NoNoNoNo0Unique ID, TRNGSWD3TAIWANJAPAN
R7FA0L1054CNK#UA0ActiveN/A在庫ありHWQFN1ku | $0.71Full Tray (Tray)RARA0RA0L1ArmArm Cortex-M23NoNo3232KB1KB16KBNo24#0.5mm4 x 4 x 0.51#1.6 - 5.521DTC01#Yes1NoNoNoNo490Ta= -40 to +1256#Yes32MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No43005#000NoNo1#0No708#0Yes1Yes00800000000011No00NoNoNoNo0Unique ID, TRNGSWD3TAIWANJAPAN
R7FA0L1054CSC#CA0ActiveN/A在庫切れLSSOP1ku | $0.68MagazineRARA0RA0L1ArmArm Cortex-M23NoNo3232KB1KB16KBNo20#0.65mm6.5 x 4.4 x 1.451#1.6 - 5.517DTC01#Yes1NoNoNoNo1Ta= -40 to +1256#Yes32MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No43005#000NoNo1#0No708#0Yes1Yes0060000000009No00NoNoNoNo0Unique ID, TRNGSWD3CHINAJAPAN
R7FA0L1054CSC#HA0ActiveN/A2037 Dec在庫切れLSSOP1ku | $0.68Tape & ReelRARA0RA0L1ArmArm Cortex-M23NoNo3232KB1KB16KBNo20#0.65mm6.5 x 4.4 x 1.451#1.6 - 5.517DTC01#Yes1NoNoNoNo4000Ta= -40 to +1256#Yes32MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No43005#000NoNo1#0No708#0Yes1Yes0060000000009No00NoNoNoNo0Unique ID, TRNGSWD3CHINAJAPAN
R7FA0L1073CFJ#BA0ActiveN/A2037 Dec在庫切れLQFP1ku | $0.76Full Carton (Tray)RARA0RA0L1ArmArm Cortex-M23NoNo3264KB1KB16KBNo32#0.8mm7 x 7 x 1.71#1.6 - 5.529DTC01#Yes1NoNoNoNo2000Ta=-40 to +1056#Yes32MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No53006#000NoNo1#0No708#0Yes1Yes001000000000014No00NoNoNoNo0Unique ID, TRNGSWD3CHINAJAPAN
R7FA0L1073CFJ#HA0ActiveN/A2037 Dec在庫切れLQFP1ku | $0.76Tape & ReelRARA0RA0L1ArmArm Cortex-M23NoNo3264KB1KB16KBNo32#0.8mm7 x 7 x 1.71#1.6 - 5.529DTC01#Yes1NoNoNoNo2000Ta=-40 to +1056#Yes32MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No53006#000NoNo1#0No708#0Yes1Yes001000000000014No00NoNoNoNo0Unique ID, TRNGSWD3CHINAJAPAN
R7FA0L1073CFJ#UA0ActiveN/A在庫切れLQFP1ku | $0.76Full Tray (Tray)RARA0RA0L1ArmArm Cortex-M23NoNo3264KB1KB16KBNo32#0.8mm7 x 7 x 1.71#1.6 - 5.529DTC01#Yes1NoNoNoNo250Ta=-40 to +1056#Yes32MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No53006#000NoNo1#0No708#0Yes1Yes001000000000014No00NoNoNoNo0Unique ID, TRNGSWD3CHINAJAPAN
R7FA0L1073CFL#BA0ActiveN/A2037 Dec在庫切れLFQFP1ku | $0.84Full Carton (Tray)RARA0RA0L1ArmArm Cortex-M23NoNo3264KB1KB16KBNo48#0.5mm7 x 7 x 1.71#1.6 - 5.544DTC01#Yes1NoNoNoNo2000Ta=-40 to +1056#Yes32MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No55008#000NoNo1#0No708#0Yes1Yes001300000000024No00NoNoNoNo0Unique ID, TRNGSWD3CHINAJAPAN
R7FA0L1073CFL#HA0ActiveN/A2037 Dec在庫切れLFQFP1ku | $0.84Tape & ReelRARA0RA0L1ArmArm Cortex-M23NoNo3264KB1KB16KBNo48#0.5mm7 x 7 x 1.71#1.6 - 5.544DTC01#Yes1NoNoNoNo2000Ta=-40 to +1056#Yes32MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No55008#000NoNo1#0No708#0Yes1Yes001300000000024No00NoNoNoNo0Unique ID, TRNGSWD3CHINAJAPAN
R7FA0L1073CFL#UA0ActiveN/A在庫切れLFQFP1ku | $0.84Full Tray (Tray)RARA0RA0L1ArmArm Cortex-M23NoNo3264KB1KB16KBNo48#0.5mm7 x 7 x 1.71#1.6 - 5.544DTC01#Yes1NoNoNoNo250Ta=-40 to +1056#Yes32MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No55008#000NoNo1#0No708#0Yes1Yes001300000000024No00NoNoNoNo0Unique ID, TRNGSWD3CHINAJAPAN
R7FA0L1073CNE#BA0ActiveN/A2037 Dec在庫切れHWQFN1ku | $0.84Full Carton (Tray)RARA0RA0L1ArmArm Cortex-M23NoNo3264KB1KB16KBNo48#0.5mm7 x 7 x 0.81#1.6 - 5.544DTC01#Yes1NoNoNoNo3328Ta=-40 to +1056#Yes32MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No55008#000NoNo1#0No708#0Yes1Yes001300000000024No00NoNoNoNo0Unique ID, TRNGSWD3TAIWANJAPAN
R7FA0L1073CNE#HA0ActiveN/A2037 Dec在庫切れHWQFN1ku | $0.84Tape & ReelRARA0RA0L1ArmArm Cortex-M23NoNo3264KB1KB16KBNo48#0.5mm7 x 7 x 0.81#1.6 - 5.544DTC01#Yes1NoNoNoNo2500Ta=-40 to +1056#Yes32MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No55008#000NoNo1#0No708#0Yes1Yes001300000000024No00NoNoNoNo0Unique ID, TRNGSWD3TAIWANJAPAN
R7FA0L1073CNE#UA0ActiveN/A在庫切れHWQFN1ku | $0.84Full Tray (Tray)RARA0RA0L1ArmArm Cortex-M23NoNo3264KB1KB16KBNo48#0.5mm7 x 7 x 0.81#1.6 - 5.544DTC01#Yes1NoNoNoNo416Ta=-40 to +1056#Yes32MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No55008#000NoNo1#0No708#0Yes1Yes001300000000024No00NoNoNoNo0Unique ID, TRNGSWD3TAIWANJAPAN
R7FA0L1073CNH#BA0ActiveN/A2037 Dec在庫切れHWQFN1ku | $0.76Full Carton (Tray)RARA0RA0L1ArmArm Cortex-M23NoNo3264KB1KB16KBNo32#0.5mm5 x 5 x 0.81#1.6 - 5.529DTC01#Yes1NoNoNoNo3920Ta=-40 to +1056#Yes32MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No53006#000NoNo1#0No708#0Yes1Yes001000000000014No00NoNoNoNo0Unique ID, TRNGSWD3TAIWANJAPAN
R7FA0L1073CNH#HA0ActiveN/A2037 Dec在庫切れHWQFN1ku | $0.76Tape & ReelRARA0RA0L1ArmArm Cortex-M23NoNo3264KB1KB16KBNo32#0.5mm5 x 5 x 0.81#1.6 - 5.529DTC01#Yes1NoNoNoNo2500Ta=-40 to +1056#Yes32MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No53006#000NoNo1#0No708#0Yes1Yes001000000000014No00NoNoNoNo0Unique ID, TRNGSWD3TAIWANJAPAN
R7FA0L1073CNH#UA0ActiveN/A在庫切れHWQFN1ku | $0.76Full Tray (Tray)RARA0RA0L1ArmArm Cortex-M23NoNo3264KB1KB16KBNo32#0.5mm5 x 5 x 0.81#1.6 - 5.529DTC01#Yes1NoNoNoNo490Ta=-40 to +1056#Yes32MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No53006#000NoNo1#0No708#0Yes1Yes001000000000014No00NoNoNoNo0Unique ID, TRNGSWD3TAIWANJAPAN
R7FA0L1073CNK#BA0ActiveN/A2037 Dec在庫切れHWQFN1ku | $0.72Full Carton (Tray)RARA0RA0L1ArmArm Cortex-M23NoNo3264KB1KB16KBNo24#0.5mm4 x 4 x 0.51#1.6 - 5.521DTC01#Yes1NoNoNoNo3920Ta=-40 to +1056#Yes32MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No43005#000NoNo1#0No708#0Yes1Yes00800000000011No00NoNoNoNo0Unique ID, TRNGSWD3TAIWANJAPAN
R7FA0L1073CNK#HA0ActiveN/A2037 Dec在庫切れHWQFN1ku | $0.72Tape & ReelRARA0RA0L1ArmArm Cortex-M23NoNo3264KB1KB16KBNo24#0.5mm4 x 4 x 0.51#1.6 - 5.521DTC01#Yes1NoNoNoNo2500Ta=-40 to +1056#Yes32MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No43005#000NoNo1#0No708#0Yes1Yes00800000000011No00NoNoNoNo0Unique ID, TRNGSWD3TAIWANJAPAN
R7FA0L1073CNK#UA0ActiveN/A在庫切れHWQFN1ku | $0.72Full Tray (Tray)RARA0RA0L1ArmArm Cortex-M23NoNo3264KB1KB16KBNo24#0.5mm4 x 4 x 0.51#1.6 - 5.521DTC01#Yes1NoNoNoNo490Ta=-40 to +1056#Yes32MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No43005#000NoNo1#0No708#0Yes1Yes00800000000011No00NoNoNoNo0Unique ID, TRNGSWD3TAIWANJAPAN
R7FA0L1073CSC#CA0ActiveN/A在庫切れLSSOP1ku | $0.69MagazineRARA0RA0L1ArmArm Cortex-M23NoNo3264KB1KB16KBNo20#0.65mm6.5 x 4.4 x 1.451#1.6 - 5.517DTC01#Yes1NoNoNoNo1Ta=-40 to +1056#Yes32MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No43005#000NoNo1#0No708#0Yes1Yes0060000000009No00NoNoNoNo0Unique ID, TRNGSWD3CHINAJAPAN
R7FA0L1073CSC#HA0ActiveN/A2037 Dec在庫切れLSSOP1ku | $0.69Tape & ReelRARA0RA0L1ArmArm Cortex-M23NoNo3264KB1KB16KBNo20#0.65mm6.5 x 4.4 x 1.451#1.6 - 5.517DTC01#Yes1NoNoNoNo4000Ta=-40 to +1056#Yes32MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No43005#000NoNo1#0No708#0Yes1Yes0060000000009No00NoNoNoNo0Unique ID, TRNGSWD3CHINAJAPAN
R7FA0L1074CFJ#BA0ActiveAvailable2037 Dec在庫切れLQFP1ku | $0.81Full Carton (Tray)RARA0RA0L1ArmArm Cortex-M23NoNo3264KB1KB16KBNo32#0.8mm7 x 7 x 1.71#1.6 - 5.529DTC01#Yes1NoNoNoNo2000Ta= -40 to +1256#Yes32MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No53006#000NoNo1#0No708#0Yes1Yes001000000000014No00NoNoNoNo0Unique ID, TRNGSWD3CHINAJAPAN
R7FA0L1074CFJ#HA0ActiveN/A2037 Dec在庫切れLQFP1ku | $0.81Tape & ReelRARA0RA0L1ArmArm Cortex-M23NoNo3264KB1KB16KBNo32#0.8mm7 x 7 x 1.71#1.6 - 5.529DTC01#Yes1NoNoNoNo2000Ta= -40 to +1256#Yes32MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No53006#000NoNo1#0No708#0Yes1Yes001000000000014No00NoNoNoNo0Unique ID, TRNGSWD3CHINAJAPAN
R7FA0L1074CFJ#UA0ActiveN/A在庫ありLQFP1ku | $0.81Full Tray (Tray)RARA0RA0L1ArmArm Cortex-M23NoNo3264KB1KB16KBNo32#0.8mm7 x 7 x 1.71#1.6 - 5.529DTC01#Yes1NoNoNoNo250Ta= -40 to +1256#Yes32MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No53006#000NoNo1#0No708#0Yes1Yes001000000000014No00NoNoNoNo0Unique ID, TRNGSWD3CHINAJAPAN
R7FA0L1074CFL#BA0ActiveAvailable2037 Dec在庫ありLFQFP1ku | $0.91Full Carton (Tray)RARA0RA0L1ArmArm Cortex-M23NoNo3264KB1KB16KBNo48#0.5mm7 x 7 x 1.71#1.6 - 5.544DTC01#Yes1NoNoNoNo2000Ta= -40 to +1256#Yes32MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No55008#000NoNo1#0No708#0Yes1Yes001300000000024No00NoNoNoNo0Unique ID, TRNGSWD3CHINAJAPAN
R7FA0L1074CFL#HA0ActiveN/A2037 Dec在庫切れLFQFP1ku | $0.91Tape & ReelRARA0RA0L1ArmArm Cortex-M23NoNo3264KB1KB16KBNo48#0.5mm7 x 7 x 1.71#1.6 - 5.544DTC01#Yes1NoNoNoNo2000Ta= -40 to +1256#Yes32MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No55008#000NoNo1#0No708#0Yes1Yes001300000000024No00NoNoNoNo0Unique ID, TRNGSWD3CHINAJAPAN
R7FA0L1074CFL#UA0ActiveN/A在庫ありLFQFP1ku | $0.91Full Tray (Tray)RARA0RA0L1ArmArm Cortex-M23NoNo3264KB1KB16KBNo48#0.5mm7 x 7 x 1.71#1.6 - 5.544DTC01#Yes1NoNoNoNo250Ta= -40 to +1256#Yes32MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No55008#000NoNo1#0No708#0Yes1Yes001300000000024No00NoNoNoNo0Unique ID, TRNGSWD3CHINAJAPAN
R7FA0L1074CNE#BA0ActiveAvailable2037 Dec在庫切れHWQFN1ku | $0.91Full Carton (Tray)RARA0RA0L1ArmArm Cortex-M23NoNo3264KB1KB16KBNo48#0.5mm7 x 7 x 0.81#1.6 - 5.544DTC01#Yes1NoNoNoNo3328Ta= -40 to +1256#Yes32MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No55008#000NoNo1#0No708#0Yes1Yes001300000000024No00NoNoNoNo0Unique ID, TRNGSWD3TAIWANJAPAN
R7FA0L1074CNE#HA0ActiveN/A2037 Dec在庫切れHWQFN1ku | $0.91Tape & ReelRARA0RA0L1ArmArm Cortex-M23NoNo3264KB1KB16KBNo48#0.5mm7 x 7 x 0.81#1.6 - 5.544DTC01#Yes1NoNoNoNo2500Ta= -40 to +1256#Yes32MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No55008#000NoNo1#0No708#0Yes1Yes001300000000024No00NoNoNoNo0Unique ID, TRNGSWD3TAIWANJAPAN
R7FA0L1074CNE#UA0ActiveN/A在庫ありHWQFN1ku | $0.91Full Tray (Tray)RARA0RA0L1ArmArm Cortex-M23NoNo3264KB1KB16KBNo48#0.5mm7 x 7 x 0.81#1.6 - 5.544DTC01#Yes1NoNoNoNo416Ta= -40 to +1256#Yes32MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No55008#000NoNo1#0No708#0Yes1Yes001300000000024No00NoNoNoNo0Unique ID, TRNGSWD3TAIWANJAPAN
R7FA0L1074CNH#BA0ActiveAvailable2037 Dec在庫切れHWQFN1ku | $0.81Full Carton (Tray)RARA0RA0L1ArmArm Cortex-M23NoNo3264KB1KB16KBNo32#0.5mm5 x 5 x 0.81#1.6 - 5.529DTC01#Yes1NoNoNoNo3920Ta= -40 to +1256#Yes32MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No53006#000NoNo1#0No708#0Yes1Yes001000000000014No00NoNoNoNo0Unique ID, TRNGSWD3TAIWANJAPAN
R7FA0L1074CNH#HA0ActiveN/A2037 Dec在庫切れHWQFN1ku | $0.81Tape & ReelRARA0RA0L1ArmArm Cortex-M23NoNo3264KB1KB16KBNo32#0.5mm5 x 5 x 0.81#1.6 - 5.529DTC01#Yes1NoNoNoNo2500Ta= -40 to +1256#Yes32MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No53006#000NoNo1#0No708#0Yes1Yes001000000000014No00NoNoNoNo0Unique ID, TRNGSWD3TAIWANJAPAN
R7FA0L1074CNH#UA0ActiveN/A在庫ありHWQFN1ku | $0.81Full Tray (Tray)RARA0RA0L1ArmArm Cortex-M23NoNo3264KB1KB16KBNo32#0.5mm5 x 5 x 0.81#1.6 - 5.529DTC01#Yes1NoNoNoNo490Ta= -40 to +1256#Yes32MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No53006#000NoNo1#0No708#0Yes1Yes001000000000014No00NoNoNoNo0Unique ID, TRNGSWD3TAIWANJAPAN
R7FA0L1074CNK#BA0ActiveAvailable2037 Dec在庫切れHWQFN1ku | $0.77Full Carton (Tray)RARA0RA0L1ArmArm Cortex-M23NoNo3264KB1KB16KBNo24#0.5mm4 x 4 x 0.51#1.6 - 5.521DTC01#Yes1NoNoNoNo3920Ta= -40 to +1256#Yes32MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No43005#000NoNo1#0No708#0Yes1Yes00800000000011No00NoNoNoNo0Unique ID, TRNGSWD3TAIWANJAPAN
R7FA0L1074CNK#HA0ActiveN/A2037 Dec在庫切れHWQFN1ku | $0.77Tape & ReelRARA0RA0L1ArmArm Cortex-M23NoNo3264KB1KB16KBNo24#0.5mm4 x 4 x 0.51#1.6 - 5.521DTC01#Yes1NoNoNoNo2500Ta= -40 to +1256#Yes32MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No43005#000NoNo1#0No708#0Yes1Yes00800000000011No00NoNoNoNo0Unique ID, TRNGSWD3TAIWANJAPAN
R7FA0L1074CNK#UA0ActiveN/A在庫ありHWQFN1ku | $0.77Full Tray (Tray)RARA0RA0L1ArmArm Cortex-M23NoNo3264KB1KB16KBNo24#0.5mm4 x 4 x 0.51#1.6 - 5.521DTC01#Yes1NoNoNoNo490Ta= -40 to +1256#Yes32MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No43005#000NoNo1#0No708#0Yes1Yes00800000000011No00NoNoNoNo0Unique ID, TRNGSWD3TAIWANJAPAN
R7FA0L1074CSC#CA0ActiveN/A在庫切れLSSOP1ku | $0.75MagazineRARA0RA0L1ArmArm Cortex-M23NoNo3264KB1KB16KBNo20#0.65mm6.5 x 4.4 x 1.451#1.6 - 5.517DTC01#Yes1NoNoNoNo1Ta= -40 to +1256#Yes32MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No43005#000NoNo1#0No708#0Yes1Yes0060000000009No00NoNoNoNo0Unique ID, TRNGSWD3CHINAJAPAN
R7FA0L1074CSC#HA0ActiveAvailable2037 Dec在庫切れLSSOP1ku | $0.75Tape & ReelRARA0RA0L1ArmArm Cortex-M23NoNo3264KB1KB16KBNo20#0.65mm6.5 x 4.4 x 1.451#1.6 - 5.517DTC01#Yes1NoNoNoNo4000Ta= -40 to +1256#Yes32MHzYesYesNo000( 0 / 0 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )No43005#000NoNo1#0No708#0Yes1Yes0060000000009No00NoNoNoNo0Unique ID, TRNGSWD3CHINAJAPAN

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

Renesas Boards & Kits