メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 48MHz Arm Cortex-M23コア
  • 最大64KBのフラッシュメモリと16KBのSRAM
  • 2KBデータフラッシュメモリ(100,000プログラム/消去(P/E)サイクル)
  • 32ピンと48ピンのパッケージオプション
  • 1.6V~5.5Vの広い電圧範囲
  • 16ビット汎用タイマ、32ビット汎用タイマ、16ビット低消費電力非同期汎用タイマ
  • 12ビットA/Dコンバータ、温度センサ
  • SCI(UART、シンプルSPI、シンプルI2C)、SPI、I2Cインタフェース
  • セーフティ

説明

RA2E3グループは48MHz動作のArm® Cortex®-M23コアをベースとし、最大64KBのコードフラッシュと16KBのSRAMメモリを搭載したRAファミリのエントリーライン シングルチップ・マイクロコントローラです。 RA2E3 グループは内蔵周辺機能を最適化することで、コスト重視のアプリケーションに最適です。また、RA2E1 グループとピン及び内蔵周辺機能互換であるため、高い拡張性をご提供します。RA2E3グループの特長の1つである超低消費電力は、IoTアプリケーションやバッテリ駆動システムで求められるエネルギー効率の高いシステム設計に貢献し、バッテリの長寿命化を実現します。

パラメータ

属性値
Main CPUArm Cortex-M23
Program Memory (KB)32, 64
RAM (KB)16
Carrier TypeBulk (Tray), Full Carton (Tray), Full Tray (Tray), Tape & Reel
Supply Voltage (V)1.6 - 5.5
I/O Ports26, 40
DRAM I/FNo
Temp. Range (°C)Ta = -40 to +85, Ta = -40 to +105
Operating Freq (Max) (MHz)48
Ethernet speedNo
EtherCat (ch) (#)0
USB FS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
USB HS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
USB SS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
SCI or UART (ch)3, 4
SPI (ch)1
I2C (#)1
CAN (ch)0
CAN-FD (ch)0
WirelessNo
SDHI (ch)0
High Resolution Output TimerNo
PWM Output (pin#)9, 14
32-Bit Timer (ch)1
16-Bit Timer (ch) (#)6
Standby operable timerYes
Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch)2
16-Bit A/D Converter (ch)0
14-Bit A/D Converter (ch)0
12-Bit A/D Converter (ch)10, 13
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)0
12-Bit D/A Converter (ch)0
8-Bit D/A Converter (ch)0
Capacitive Touch Sensing Unit (ch)0
Image CodecNo
Segment LCD ControllerNo
Security & EncryptionUnique ID

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
HWQFN5 x 5 x 0.8320.5
HWQFN7 x 7 x 0.8480.5
LQFP7 x 7 x 1.7320.8
LQFP7 x 7 x 1.7480.5

アプリケーション・ブロック図

Humanoid battery management system block diagram features cell balancing and monitoring, charge and discharge protection, pack voltage and current sensing, battery pack control, communications, auxiliary power, and active cooling.
ヒューマノイド用バッテリマネジメントシステム
安全なリアルタイムの電力管理、保護機能、およびバッテリ状態制御を実現する、ヒューマノイドロボット向け統合BMS。
Electric Toothbrush with UV Sanitation Block Diagram
UV除菌付き電動歯ブラシ
UV除菌とNFCブラシ認証を施した電動歯ブラシです。

その他アプリケーション

  • 汎用
  • IoTデバイス
  • 産業オートメーション、産業用センサ
  • 民生用途
  • 家電
  • ビルディング・オートメーション
  • 医療・ヘルスケア
  • ウェアラブルデバイス

適用されたフィルター