メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 200MHz Arm Cortex-M33、TrustZone 搭載
  • セキュアエレメント機能
  • 512kB ~ 1MB フラッシュメモリ、パリティ機能搭載 192kB SRAM、エラー修正機能搭載 64kB SRAM
  • デュアルバンクフラッシュ、バックグラウンドオペレーション機能付き
  • EEPROM のようにデータを保存できる 8KBフラッシュメモリ
  • 64 ~ 144 ピンのパッケージラインナップ
  • DMA搭載Ethernetコントローラ
  • 静電容量式タッチセンシングユニット
  • USB 2.0 Full Speed
  • CAN 2.0B
  • QuadSPI および OctaSPI
  • SCI (UART、Simple SPI, Simple I2C)
  • SPI/ I2C マルチマスタ インターフェース
  • SDHI および MMC

説明

Renesas RA6M4 MCUグループは、TrustZone® を搭載した高性能 Arm® Cortex®-M33 コアを採用しており、セキュア暗号エンジンと併せてセキュアエレメント機能を実現します。専用DMACを備えたイーサネット MAC により高データスループットを実現します。RA6M4 は高効率な 40nm プロセスで製造され、フラッシュメモリからCoreMark®を実行した際の消費電力は99µA/MHzに抑さえられています。オープンでフレキシブルなFlexible Software Package (FSP、FreeRTOS使用)だけではなく、多彩なRTOSやミドルウェアなどのパートナーエコシステムに対応します。RA6M4 は、イーサネット、今後ますます重要となるセキュリティ、大容量内蔵 RAM、そして低電力消費を必須とする IoT アプリケーションに最適です。

パラメータ

属性値
Main CPUArm Cortex-M33
Program Memory (KB)512, 768, 1024
RAM (KB)256
Carrier TypeBulk (Tray), Full Carton (Tray), Tape & Reel
Supply Voltage (V)2.7 - 3.6
I/O Ports42, 46, 76, 110
DRAM I/FNo
Temp. Range (°C)Ta = -40 to +85, Ta = -40 to +105
Operating Freq (Max) (MHz)200
Ethernet speed10M/100M
EtherCat (ch) (#)0
USB FS (host ch/device ch)( 1 / 1 )
USB HS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
USB SS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
SCI or UART (ch)8, 10
SPI (ch)2
I2C (#)2
CAN (ch)2
CAN-FD (ch)0
WirelessNo
SDHI (ch)0, 1
High Resolution Output TimerNo
PWM Output (pin#)20
32-Bit Timer (ch)4
16-Bit Timer (ch) (#)6
Standby operable timerYes
Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch)6
16-Bit A/D Converter (ch)0
14-Bit A/D Converter (ch)0
12-Bit A/D Converter (ch)8, 17, 19
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)0
12-Bit D/A Converter (ch)2
8-Bit D/A Converter (ch)0
Capacitive Touch Sensing Unit (ch)7, 12, 20
Image CodecNo
Segment LCD ControllerNo
Security & EncryptionUnique ID, TRNG, AES, ECC, RSA(4K), DSA, SHA224/SHA256, GHASH, Tamper Detection, Arm TrustZone

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
LFBGA6 x 6 x 1.38640.65
LFBGA7 x 7 x 1.291440.5
LQFP10 x 10 x 1.7640.5
LQFP14 x 14 x 1.71000.5
LQFP20 x 20 x 1.41440.5

アプリケーション・ブロック図

Base locator system block diagram featuring an MCU, Bluetooth 5.2 SoC, and load switch.
アセットトラッキング用ユニバーサルBluetooth Low Energy到着角度ロケーター
ATLASシステムは、柔軟な電源と接続性により、何千もの物品をリアルタイムで高精度にトラッキングすることを可能にします。
Health Monitor Band Block Diagram
ヘルスモニタバンド
圧電センサを使用してユーザの心拍数と呼吸を読み取るウェアラブルヘルスバンド。
Base PLC system block diagram featuring a scalable architecture, flexible I/O selection, multiple connectivity options, and voltage regulation from the standard 24VDC.
産業用プログラマブルロジックコントローラ (PLC)
エンドアプリケーションのニーズに合わせてあらゆるタイプのインタフェースを搭載するように設計された柔軟な組み込みプログラマブルロジックコントローラ (PLC)。
Ultra-Small USB Fingerprint Authentication Module
超小型USB指紋認証モジュール
USBドングル用の指紋認証モジュールは、超小型フットプリントで堅牢なセキュリティを提供します。

その他アプリケーション

  • 有線Ethernetアプリケーション
  • セキュリティ用途(火災検知、盗難検知、制御パネル)
  • 計量(電動、自動検針)
  • 産業(ロボット、ドアオープナ、ミシン、自動販売機、UPS)
  • HVAC(暖房、空調、ボイラー制御)
  • 汎用

適用されたフィルター