メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 100MHz Arm Cortex-M33、TrustZone 対応
  • 256KBまたは512KBのフラッシュメモリ
  • 128KB のSRAM
  • EEPROMのようにデータ保存可能な8KBのデータフラッシュメモリ
  • 低消費電力モード時にデータを保持する1KBの スタンバイ SRAM
  • 48ピンから64ピンまでのパッケージ展開
  • USB 2.0 フルスピード
  • CAN 2.0B
  • Quad SPI
  • シリアルコミュニケーションインターフェイス (UART、簡易SPI、簡易I2C)
  • SPI/I2C マルチマスタ インターフェース

説明

32ビット マイクロコントローラ(MCU)のルネサスRA4E1 グループはTrustZone®を備えた高性能のArm® Cortex®-M33コアを採用しています。 RA4E1は高性能40nmプロセスで製造されています。オープンかつフレキシブルなFlexible Software Package(FSP)に対応した、RAファミリマイクロコントローラのエントリーラインです。 RA4E1はエントリークラスのIoT組込み機器に最適化された仕様や通信機能を備えており、システムコストの削減に貢献します。CoreMark®アルゴリズムをフラッシュメモリから実行する際の、消費電流は81µA/MHzと非常に優れています。

パラメータ

属性値
Main CPUArm Cortex-M33
Program Memory (KB)256, 512
RAM (KB)128
Carrier TypeBulk (Tray), Full Carton (Tray), Tape & Reel
Supply Voltage (V)2.7 - 3.6
I/O Ports30, 44
DRAM I/FNo
Temp. Range (°C)Ta = -40 to +85
Operating Freq (Max) (MHz)100
Ethernet speedNo
EtherCat (ch) (#)0
USB FS (host ch/device ch)( 1 / 1 )
USB HS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
USB SS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
SCI or UART (ch)4
SPI (ch)1
I2C (#)1
CAN (ch)1
CAN-FD (ch)0
WirelessNo
SDHI (ch)0
High Resolution Output TimerNo
PWM Output (pin#)8
32-Bit Timer (ch)2
16-Bit Timer (ch) (#)2
Standby operable timerYes
Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch)5
16-Bit A/D Converter (ch)0
14-Bit A/D Converter (ch)0
12-Bit A/D Converter (ch)7, 9
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)0
12-Bit D/A Converter (ch)1
8-Bit D/A Converter (ch)0
Capacitive Touch Sensing Unit (ch)0
Image CodecNo
Segment LCD ControllerNo
Security & EncryptionUnique ID, TRNG, Arm TrustZone

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
HWQFN7 x 7 x 0.8480.5
LQFP10 x 10 x 1.7640.5

アプリケーション・ブロック図

Humanoid battery management system block diagram features cell balancing and monitoring, charge and discharge protection, pack voltage and current sensing, battery pack control, communications, auxiliary power, and active cooling.
ヒューマノイド用バッテリマネジメントシステム
安全なリアルタイムの電力管理、保護機能、およびバッテリ状態制御を実現する、ヒューマノイドロボット向け統合BMS。
Dual-needle gauge interactive block diagram displays multiple real-time values for fast, intuitive analog monitoring.
デュアルニードルゲージ
デュアルニードルゲージは2つのリアルタイム値を表示し、素早く直感的なアナログモニタリングが可能です。
Automatic espresso maker block diagram features a high-resolution TFT touchscreen, optimized power and motor control, cloud connectivity, and AI-driven features.
デジタル制御式自動エスプレッソメーカー
大型タッチスクリーンとスマートクラウド接続を備えたAI搭載エスプレッソマシン。
Smart Manhole Cover Block Diagram
スマートマンホールカバー
リアルタイムモニタリングと効率的な都市インフラを実現する、IoTを活用した低コストのスマートマンホールカバー
High-performance clocking system block diagram features a reconfigurable PMIC, dynamic adjustment of clock frequencies and configurable output clock types.
再構成可能な高性能クロックシステム
再構成可能クロックシステムは、正確な同期、リアルタイム適応性、設計の再利用を可能にします。
High-end Ki wireless power transceiver system with GUI block diagram features a TFT‑based capacitive touch interface with integrated Bluetooth LE or Wi‑Fi.
Ki 規格ワイヤレスパワートランシーバシステム (Tx)
誘導電力伝送とNFCを組み合わせた高効率なKi規格ワイヤレスパワートランシーバにより、信頼性が高くコンパクトなケーブルレス家電充電を実現します。
High-end Ki wireless power receiver system with GUI block diagram features a TFT‑based capacitive touch interface, with integrated Bluetooth LE or Wi‑Fi.
Ki規格ワイヤレスパワーレシーバシステム (Rx)
NFC機能を内蔵し、ワイヤレスパワーを変換する高効率Ki規格レシーバにより、信頼性が高くコンパクトなケーブルレス家電の動作を実現します。
Universal USB PD Lab Power Supply & Monitor Block Diagram
ユニバーサルUSB PDラボ用電源&モニタ
最大48VのUSB PDポータブル電源で、エンジニアのモバイルおよびフィールドワークのニーズに最適です。
USB IO-Link Master Block Diagram
USB IO-Linkマスタ
ポータブルUSB IO-Linkマスタを使用すると、ゲートウェイなしでIO-Linkデバイスのテストと構成が容易になります。
Edge Voice User Interface (VUI) Block Diagram
エッジデバイス用音声ユーザインタフェース (VUI)
RA MCUによる音声制御は、スマートデバイスに効率的でネットワークフリーの音声認識を提供します。

その他アプリケーション

  • 家電製品(スマートコーヒーマシン)
  • スマートホームとビル自動化(音声命令、スマートIoTエアフィルター)
  • 流れ、湿気、温度などを備えた産業用センサハブ
  • ホームエンターテイメント(ハウスキーピングMCU)
  • その他さまざまなシステム制御用途

適用されたフィルター