警告メッセージ
セキュアドキュメントにアクセスするには、ログインまたはご登録をしてください。
特長
- 48MHz RXv2コア(5.05 CoreMark/MHz)、単精度FPU搭載
- 広い動作電圧範囲 : 2.7V~5.5V
- 三角関数ユニット(sin、cos、arctan、hypotenuse)によるFOC制御の高速化
- 動作温度範囲:-40℃~105℃/125℃
- メモリ
- ROM:128KB
- 12KB RAM
- データフラッシュ:4KB
- 24~64ピンのパッケージラインアップ(超小型24ピンHWQFN[4mm × 4mm]を含む)
- 最大60本の汎用入出力ポート(GPIO)
- 多彩な通信I/F(SCI、IIC他)
- 16ビットPWMタイマ:9チャネル(三相相補PWMを含む)
- 16ビットタイマ:2チャネル、8ビットタイマ:4チャネル
- 12ビットADC(0.5μs)×2、8ビットDAC×2、温度センサ
- コンパレータ:3チャネル、シングルエンドPGA:3チャネル
- フラッシュメモリ保護機能
- 精度+/-1.0%のハイスピードオンチップオシュレータ
- RX13TおよびRX23Tとのピンおよび周辺機能互換
説明
RX14Tは、48MHz RXv2コアを搭載したエントリーレベルのモータ制御用マイクロコントローラ(MCU)であり、性能、機能、コストの優れたバランスを実現しています。 家電および産業機器向けに設計されており、優れたノイズ耐性を備えた堅牢な5V動作により、電気的ノイズの多い環境でも高い信頼性を発揮します。 インバータ制御タイマ、高速オンチップオシレータ(HOCO)、12ビットA/Dコンバータ(ADC)×2、シングルエンド対応プログラマブルゲインアンプ(PGA)、コンパレータ(CMP)を内蔵し、モータ制御に必要な機能を1チップに集約しています。 この統合により、基板面積の削減、部品点数の削減、BOMの最適化に貢献します。 RX13TおよびRX23Tとの高い互換性により、既存のソフトウェアおよびハードウェア資産をシームレスに再利用でき、次世代設計へのスムーズな移行を支援します。
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Main CPU | RXv2 |
| Program Memory (KB) | 128 |
| RAM (KB) | 12 |
| Carrier Type | Full Carton (Tray), Full Tray (Tray), Tape & Reel |
| Supply Voltage (V) | 2.7 - 5.5 |
| I/O Ports | 20, 28, 40, 44, 48, 60 |
| DRAM I/F | No |
| Temp. Range (°C) | Ta = -40 to +105, Ta = -40 to +125 |
| Operating Freq (Max) (MHz) | 48 |
| Ethernet speed | No |
| Ethernet (ch) | 0 |
| EtherCat (ch) (#) | 0 |
| USB FS (host ch/device ch) | ( 0 / 0 ) |
| USB HS (host ch/device ch) | ( 0 / 0 ) |
| USB SS (host ch/device ch) | ( 0 / 0 ) |
| SCI or UART (ch) | 4 |
| SPI (ch) | 4 |
| I2C (#) | 5 |
| CAN (ch) | 0 |
| CAN-FD (ch) | 0 |
| Wireless | No |
| SDHI (ch) | 0 |
| High Resolution Output Timer | No |
| PWM Output (pin#) | 17, 20 |
| 32-Bit Timer (ch) | 0 |
| 16-Bit Timer (ch) (#) | 11 |
| 8-Bit Timer (ch) | 4 |
| Standby operable timer | No |
| 12-Bit A/D Converter (ch) | 6, 8, 11, 12, 14 |
| 24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch) | 0 |
| 16-Bit D/A Converter (ch) | 0 |
| 12-Bit D/A Converter (ch) | 0 |
| 8-Bit D/A Converter (ch) | 2 |
| Capacitive Touch Sensing Unit (ch) | 0 |
| Segment LCD Controller | No |
| Security & Encryption | Unique ID |
製品比較
アプリケーション・ブロック図
| PFC搭載一体型洗濯乾燥機システム 省エネ設計、BLDCモータ制御、IoT接続機能を備えた一体型洗濯乾燥機システム。 | |
| スマートBLDCシーリングファン(PFC付き) スマートシーリングファンは、センサレスベクトル制御とリモートWi-Fi/Bluetooth LE操作により、空気質を向上させます。 |
その他アプリケーション
- 家電
- エアコン室内機
- 冷蔵庫
- 食器洗い機
- IHクッカー
- ビルディングオートメーション
- ウォーターポンプ
- ファン制御
- 小型モータ
- 電動工具
- クリーナー
- サーキュレータ
適用されたフィルター