メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

ROM/RAM,タイマ/カウンタ、シリアル・インタフェース,A/Dコンバータ,D/Aコンバータ,DMAコントローラ,USB機能コントローラ,USBホストコントローラなどの周辺機能を内蔵しています。

アプリケーション

  • Connectivity
型名状態サンプル在庫RoHSパッケージCPUBit SizeProgram Memory (KB)Data Flash (KB)RAM (KB)Lead Count (#)Supply Voltage (V)Operating Freq (Max) (MHz)I/O PortsTimerADCRTCDMAEthernetLVD or PVDDACTemp. Range (°C)
UPD70F3763GC-UEU-AXObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPV850ES32384KB048KB100#2.85 - 3.648MHz7516-bit x 13-ch10-bit x 12-chYesYesNoYes8-bit x 2-ch-40 to +85
UPD70F3763GC(R)-UEU-AXObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPV850ES32384KB048KB100#2.85 - 3.648MHz7516-bit x 13-ch10-bit x 12-chYesYesNoYes8-bit x 2-ch-40 to +85
UPD70F3764GC-UEU-AXObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPV850ES32512KB056KB100#2.85 - 3.648MHz7516-bit x 13-ch10-bit x 12-chYesYesNoYes8-bit x 2-ch-40 to +85
UPD70F3768GF-GAT-AXObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPV850ES32384KB048KB128#2.85 - 3.648MHz9616-bit x 13-ch10-bit x 12-chYesYesNoYes8-bit x 2-ch-40 to +85
UPD70F3769GF-GAT-AXObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPV850ES32512KB056KB128#2.85 - 3.648MHz9616-bit x 13-ch10-bit x 12-chYesYesNoYes8-bit x 2-ch-40 to +85
UPD70F3769GF(R)-GAT-AXObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPV850ES32512KB056KB128#2.85 - 3.648MHz9616-bit x 13-ch10-bit x 12-chYesYesNoYes8-bit x 2-ch-40 to +85
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。