メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスは、高精度アンプ、低消費電力アンプ、高速アンプ、高電圧アンプ、電流検出アンプと、あらゆる用途を網羅する業界屈指のアンプIC製品を擁しています。 当社の次世代オペアンプは、あらゆるアナログ設計の中核となるコンポーネントであり、高性能なシグナル・チェーン全体で信号を正確に増幅・駆動します。

コンピューティング環境で迅速な意思決定が必要な場合、医療機器で効率的な制御と高精度が求められる場合、あるいはウェアラブル機器で低消費電力が必要な場合でも、当社にはお客様のプロジェクト要件を満たすソリューションがあります。 当社のアンプはルネサスのデータコンバータ、インターフェース、およびパワーデバイスとシームレスに統合され、設計の複雑さを軽減し、市場投入までの時間を短縮する強力なエコシステムを構築します。

実環境のアナログ信号に対応

ルネサスのアンプは、高性能なシグナルチェーンを通じて実環境の信号を変換・操作し、AIソリューションを含むスマートシステムがその環境を理解できるようにします

あらゆる用途で優れた精度と性能

高精度アンプから高電圧アンプまでを網羅した幅広い製品ラインアップによって、産業、医療、自動車、コンピューティング、通信の各分野で信頼性の高いアナログ性能を提供します。

センシングから意思決定まで設計を簡素化

当社のアンプはシグナルチェーン全体でシームレスに統合されており、設計の複雑さを軽減することで、市場投入までの時間を短縮します。

すべての製品を比較する

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
長期製品供給プログラム(PLP)

長期製品供給プログラム(PLP)

製品サイクルの長いアプリケーション向けに、最適な製品をお選びください。