警告メッセージ
セキュアドキュメントにアクセスするには、ログインまたはご登録をしてください。
特長
- CPU: RL78 core, Max. 32MHz
- Voltage: 2.7V to 5.5V
- Package: 32-pin QFN, 20 to 38-pin SOP
- Memory: SRAM Max. 4KB, Program Flash Max. 64KB
説明
RL78/I1Aマイコンは、64MHzタイマ動作とディザリング機能により最小0.98ns分解能のPWM出力を実現し、キメ細かな調光/調色に対応。PWMタイマとコンパレータ/外部割込み入力の連動によりPFC制御や保護機能もハードウエアで実現できます。LED・電源制御時3.3mA、UART(DALI)通信待ち時0.23μAの低消費電流によりシステムの低消費電力化が可能。また照明用通信ではDALI/DMX512を、電源用通信では電源管理バス(PMBus)やシステム管理バス(SMBus)を、それぞれサポート。LED照明機器やデジタル電源にお使い頂けます。
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Program Memory (KB) | 32, 64 |
| Data Flash (KB) | 4 |
| RAM (KB) | 2, 4 |
| Carrier Type | Bulk (Tray), Magazine, Tape & Reel |
| Supply Voltage (V) | 2.7 - 5.5 |
| I/O Ports | 16, 26, 34 |
| Temp. Range (°C) | Ta = -40 to +105, Ta = -40 to +125 |
| Operating Freq (Max) (MHz) | 32 |
| USB FS (host ch/device ch) | ( 0 / 0 ) |
| SCI or UART (ch) | 2, 3 |
| SPI (ch) | 0, 1 |
| I2C (#) | 1 |
| CAN (ch) | 0 |
| CAN-FD (ch) | 0 |
| Wireless | No |
| LIN (#) | 1 |
| 16-Bit Timer (ch) (#) | 11, 12 |
| 12-Bit A/D Converter (ch) | 0 |
| 10-Bit A/D Converter (ch) | 6, 11 |
| 24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch) | 0 |
| 12-Bit D/A Converter (ch) | 0 |
| 10-Bit D/A Converter (ch) (#) | 0 |
| 8-Bit D/A Converter (ch) | 0 |
| Capacitive Touch Sensing Unit (ch) | 0 |
| Segment LCD Controller | No |
| Security & Encryption | No |
アプリケーション・ブロック図
| 音声起動DALI 照明コントロール 多言語音声起動と最適化された電力を備えたワンチップDALI照明制御設計。 |
その他アプリケーション
- 照明
- 家電
- モータ制御
- パワーマネジメント
適用されたフィルター