適用されたフィルター
Renesas Boards & Kits
Evaluation
RA4L1 MCUグループ評価キット
EK-RA4L1 アクティブ
EK-RA4L1 評価キットを使用すると、RA4L1 MCUグループの機能を容易に評価できると共に、RAファミリが持つルネサス独自のFlexible Software Package (FSP)と様々なIDEを使用して、組込みシステム向けアプリケーションを開発することができます。ユーザは搭載されている豊富な機能に加えて、人気の高いエコシステムのアドオンを利用することで、大きなアイデアを実現することができます。
はじめに
クイックスタート サンプルプロジェクトを実行する
- EK-RA4L1 ボードには、クイックスタート... 続きを読む
Evaluation
RA4L1搭載静電容量タッチ評価システム
RSSK-RA4L1 アクティブ
RA4L1搭載静電容量タッチ評価システム、ルネサスが提供するタッチキー・ソリューションを容易に評価することができるキットです。キットに含まれるボードやソフトウェアを用いて、キット購入後すぐに評価を始めることができます。
ご注意:RA4L1はSecure Factory Programming 機能を有しておりますが、RA4L1搭載静電容量タッチ評価システムにおいてはSecure Factory Programming機能をサポートしません。
Partner Boards & Kits
SoM/SBC
Genesis Board
Genesis board is a production-ready single board computer (SBC) designed for industrial enclosures and based on the Renesas RA8 microcontrollers, featuring hardwired TCP/IP Ethernet connectivity and Renesas RA4 microcontrollers for the serial-to-CAN interface. It serves as both a deployment platform for connected industrial and IoT products and a development and evaluation board. The board is prepared for integration with the separately licensed ZKIE secure bootloader, which adds certificate-less onboarding and secure over-the-air updates, helping designs meet Cyber Resilience Act (CRA) requirements.
Provided By:
WIZnet Germany GmbHEvaluation
RA Family Microcontroller Board
General-purpose evaluation board featuring Renesas RA microcontrollers. Available as a standalone evaluation board or as part of functional kits supporting applications such as CAN, touch key interfaces, and brushless motor control.
Provided By:
株式会社北斗電子