メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • Helium™ベクトル拡張を備えた1GHz Arm® Cortex®-M85コア
  • 250MHz Arm Cortex-M33コア
  • 0.5/1MB MRAMおよび4/8MBフラッシュ
  • TCMを含む2MB SRAM、64KBキャッシュ
  • 176ピンHLQFPおよび224、289、303ピンBGAパッケージ
  • 32ビット高分解能タイマと超低消費電力タイマ
  • ルネサスセキュリティIP、TrustZone、改ざん防止機能
  • ファーストステージブートローダ用の不変ストレージによるセキュアブート
  • 16ビットADC、12ビットDAC、HSコンパレータ
  • ギガビットイーサネット、TSNスイッチ、USB2.0 HS/FS、CAN-FDインタフェース
  • SDHI、SPI、I3C、I3C/I2Cシリアルインタフェース
  • 32ビット外部メモリインタフェース(CS/SDRAM)
  • XIPおよびDOTF対応xSPI準拠のOctal SPI

説明

RA8M2グループは、1GHzのArm® Cortex®-M85(Helium™ベクトル拡張搭載)と250MHzのCortex-M33コアを組み合わせた32ビット汎用マイコンです。7300 CoreMark以上の高いCPU性能により、要求の厳しいアプリケーションにも対応可能です。これらのMCUは、産業オートメーション、家電、スマートホーム、コンシューマ機器、建物・住宅のオートメーション、医療・ヘルスケアなど、演算負荷の高いアプリケーションに最適です。

RA8M2 MCUは、大容量のオンチップMRAMおよびSRAM、複数のメモリインタフェース、豊富なペリフェラルを統合しており、効率的なシステム設計とコスト削減を実現します。MRAMは、重要データを不揮発かつ高信頼性で保存できます。176ピンから303ピンのパッケージ、最大125℃のジャンクション温度で利用可能なこれらのMCUは、幅広い産業用およびIoT/民生用アプリケーションに適しています。高度な暗号化セキュリティIP、不変ストレージ、改ざん防止機能など、セキュアエレメントのような機能が組み込まれており、データのプライバシーと完全性を確保します。

RA8M2 MCUは、Flexible Software Package(FSP)による完全なサポートに加え、充実したハードウェアおよびソフトウェア開発ツール群にも対応しており、開発効率と柔軟性を高めます。

パラメータ

属性値
Main CPUArm Cortex-M85
Program Memory (KB)512, 1024, 5120, 9216
RAM (KB)2048
Carrier TypeFull Carton (Tray), Full Tray (Tray)
Supply Voltage (V)1.62 - 3.6
I/O Ports109, 130, 149, 196, 208
DRAM I/FSDRAM
Temp. Range (°C)Tj = -40 to +105, Tj = -40 to +125, Tj = 0 to +95
Operating Freq (Max) (MHz)600, 800, 1000
Ethernet speed10M/100M, 10M/100M/1G
EtherCat (ch) (#)0
USB FS (host ch/device ch)( 1 / 1 )
USB HS (host ch/device ch)( 1 / 1 )
USB SS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
SCI or UART (ch)9, 10
SPI (ch)2
I2C (#)3
CAN (ch)0
CAN-FD (ch)2
WirelessNo
SDHI (ch)2
High Resolution Output TimerYes
PWM Output (pin#)28
32-Bit Timer (ch)16
16-Bit Timer (ch) (#)0
Standby operable timerYes
Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch)2
16-Bit A/D Converter (ch)12, 30
14-Bit A/D Converter (ch)0
12-Bit A/D Converter (ch)0
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)0
12-Bit D/A Converter (ch)2
8-Bit D/A Converter (ch)0
Capacitive Touch Sensing Unit (ch)0
Image CodecNo
Segment LCD ControllerNo
Security & EncryptionUnique ID, TRNG, AES, CHA-CHA20, SHA2, SHA3, ECC, Ed25519, RSA-4K, HMAC, GHASH, Wrapped Keys, DLM, SPA/DPA Protection, Tamper Detection, Arm TrustZone

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
HLQFP24 x 24 x 1.61760.5
LFBGA7 x 7 x 1.41690.5
LFBGA11 x 11 x 1.382240.65
LFBGA12 x 12 x 1.382890.65
LFBGA15 x 15 x 1.53030.8

製品比較

3D illustration featuring top and bottom views of LFBGA IC chip package with 289 lead count.
3D illustration featuring top and bottom views of LFBGA IC chip package with 289 lead count.
RA8M2RA8D2
Main CPUArm Cortex-M85Arm Cortex-M85
Operating Freq (Max) (MHz)600, 800, 1000800, 1000
Graphics LCD ControllerNoRGB888
MIPI Interfaces (DSI) (ch)00, 1
MIPI Interfaces (CSI) (ch)00, 1
2D Drawing Engine01

アプリケーション・ブロック図

Pet camera robot system interactive block diagram features a dual-core Arm Cortex-M88 MCU with immutable storage, RSIP cryptographic engine, TrustZone, and tamper protection.
ペット監視用カメラロボット
リアルタイムの映像、音声、ワイヤレスコントロールが可能なモバイルペット監視用カメラロボット。
Smart glasses interactive block diagram features edge AI MCU, low-power wireless communication and low quiescent current power system.
スマートグラス
エッジAI、セキュアOTA、ノイズキャンセリング、ワイヤレス充電を備えた、低消費電力でコストパフォーマンスの高いスマートグラス設計です。

その他アプリケーション

  • 産業用機器アプリケーション
  • マシンビジョン、ロボット
  • スマートホームとビルディングオートメーション
  • オフィスオートメーション
  • メディカル&ヘルスケア
  • 予知保全

適用されたフィルター