メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

トピックス

  • E2エミュレータは新製品RX14Tに対応しています。

E2エミュレータは、「開発効率の向上」をコンセプトとした高機能 オンチップデバッギングエミュレータ兼フラッシュプログラマです。高速なダウンロードと各種ソリューションとの組み合わせにより、開発時間の削減に貢献します。

特長

  • E1比最大2倍速の高速ダウンロード
    ダウンロード速度はE1エミュレータよりも最大2倍に高速化。これにより、制御プログラムのダウンロードの待ち時間を最大1/2に短縮します。
  • ホットプラグイン機能:別売アダプタ不要で利用可能
    ホットプラグイン機能使用時にE1エミュレータでは別売オプションのホットプラグアダプタが必要でしたが、E2エミュレータでは不要となります。
  • E1との互換性を維持
    E2エミュレータのユーザシステムと接続するピン配置は、E1エミュレータと互換性があるため、E1エミュレータ用に設計したユーザシステムとの接続が可能です。E1エミュレータ用のオプションをご使用いただけます。 [詳細(オプション製品情報)]
  • 次世代の新マイコンに対応
    G4MHコアを搭載したRH850/E2xシリーズや、RXファミリの新CPUコア RXv3搭載のRX66Tグループなど、次世代の新マイコンのデバッグが可能です。
  • RL78ファミリ / RXファミリ向け機能
    • 外部トリガ入出力機能に対応 [詳細(ツールニュース)]
      ルネサス統合開発環境e² studioおよびCS+を用いて、E2エミュレータと外部測定器を同梱のテストリードを使って接続するだけで、プログラムの停止や測定波形の停止などが行えます。
    • 消費電流チューニングソリューション 
      消費電流測定ツールQE for Current Consumptionを用いて以下を実現し、チューニング作業期間を短縮します。
      • E2エミュレータだけで電流測定
      • 異常電流を検出しプログラムを停止
      • プログラムと電流の関係を見える化
  • RH850ファミリ向け機能
    • CAN通信時間計測ソリューション
      ルネサス統合開発環境CS+ および Green Hills Software 製統合開発環境 MULTI®(GHS MULTI)を用いて、以下を実現し、CAN通信の速度性能がシステム要件を満たすかを容易に検証できます。
      • E2エミュレータだけでCAN通信の受信処理時間を測定
      • 受信処理時間が設計値に収まらないときにプログラムを停止
      • CAN通信の履歴を見える化
    • 外部トリガ入出力機能に対応 [詳細(ツールニュース)]
      ルネサス統合開発環境CS+ および Green Hills Software 製統合開発環境 MULTI®(GHS MULTI)を用いて、E2エミュレータと外部測定器を同梱のテストリードを使って接続するだけで、プログラムの停止や測定波形の停止などが行えます。
    • ソフトウェアトレース機能 [詳細(ツールニュース)]
      ルネサス統合開発環境CS+ および Green Hills Software 製統合開発環境 MULTI®(GHS MULTI)を用いて、RH850ファミリマイコンのデバッグ命令と連携し、プログラムカウンタ(PC)の値やレジスタ値などの実行履歴が確認できる機能です。本機能を使用することで、従来の「イベントや条件を設定してトレースデータを取得する方法」とは異なり、プログラム中のチェックしたい特定箇所にデバッグ命令を挿入しておくだけで、プログラムカウンタ(PC)の値やレジスタ値などの実行履歴を取得できます。 内蔵トレースメモリをもたないRH850 ファミリマイコンのデバッグにおいても有効です。
  • Learn More

リリース情報

ご利用になるマイコンごとにリリース情報をご確認ください。

RAファミリ   RL78ファミリ   RXファミリ   RH850ファミリ   R-Carファミリ   RISC-V MCU

*REファミリをご利用の場合は、ルネサスエレクトロニクス営業窓口にお問い合わせください。

 

RAファミリ向け リリース情報

E2エミュレータはRA8D2RA8M2に対応しています。
用途ソフトウェア動作環境
デバッグe² studio動作環境
フラッシュ書き込みRenesas Flash Programmer V3
RAファミリでのご利用時の注意 
10ピンで接続する場合、別途ユーザインターフェースケーブルをご購入いただく必要があります。詳細は RAファミリ向けオプション製品 をご覧ください。

 

RL78ファミリ向け リリース情報

E2エミュレータは超低電力車載マイコン RL78/F25グループに対応しています。
用途ソフトウェア動作環境
デバッグCS+(CS+ for CC)動作環境
e² studio
IAR Embedded Workbenchパートナー製ツールのため、E2対応についての詳細は、IAR Systemsにお問い合わせください。
フラッシュ書き込みRenesas Flash Programmer V3動作環境

 

RXファミリ向け リリース情報

E2エミュレータは、卓越した電力効率、高度なタッチ機能、セキュリティを実現する32ビットマイクロコントローラRX261/RX260に対応しています。
用途ソフトウェア動作環境
デバッグCS+(CS+ for CC)動作環境
e² studio
IAR Embedded Workbenchパートナー製ツールのため、E2対応についての詳細は、IAR Systemsにお問い合わせください。
フラッシュ書き込みRenesas Flash Programmer V3動作環境

 

RH850ファミリ向け リリース情報

用途ソフトウェア動作環境
デバッグCS+(CS+ for CC)動作環境
e² studio
IAR Embedded Workbenchパートナー製ツールのため、E2対応についての詳細は、IAR Systemsにお問い合わせください。
Green Hills Multiパートナー製ツールのため、E2対応についての詳細は、取扱い代理店様にお問い合わせください。
フラッシュ書き込みRenesas Flash Programmer V3動作環境

 

R-Carファミリ向け リリース情報

用途ソフトウェア
デバッグR-Car向けe² studioNote1

Note

  1. R-Carファミリのe² studio は RoXソフトウェア開発キット(SDK)に同梱されております。

RISC-V MCU向け リリース情報

用途ソフトウェア動作環境
デバッグe² studio動作環境
フラッシュ書き込みRenesas Flash Programmer V3
RISC-V MCUでのご利用時の注意 
別途ユーザインタフェースケーブルをご購入いただく必要があります。詳細は RISC-V MCU向けオプション製品 をご覧ください。

 

ターゲットデバイス

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード ZIP 3.48 MB English
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード ZIP
アップデート-統合開発環境
ログインしてダウンロード ZIP 3.10 MB English
アップデート-統合開発環境
ログインしてダウンロード ZIP 3.25 MB English
アップデート-プログラマ
ログインしてダウンロード ZIP 727 KB English
5件
分類 タイトル 日時
パンフレット PDF 1.03 MB English , 简体中文
マニュアル-開発ツール PDF 1.31 MB English
本書は、ルネサスのE2エミュレータに関するユーザーズマニュアルです。開発者を対象に、E2 emulatorを使用してプログラムをデバッグするための製品仕様、システム構成、接続方法、および使用上の制限事項を説明します。
ツールニュース-注意事項 PDF 439 KB English
USBインターフェースを搭載したルネサス製エミュレータ製品およびフラッシュメモリプログラマ製品の使用上の注意事項について、以下のとおりご案内します。 1. Windowsドライバ―ポリシー変更の影響を受けない製品 2. E2エミュレータ、E2エミュレータ Lite、IE850AにおけるWindowsドライバーポリシー変更の影響と対策 3. 上記以外のエミュレータ製品、フラッシュメモリプログラマ製品におけるWindowsドライバーポリシー変更の影響
マニュアル-開発ツール PDF 239 KB English
ルネサス製オンチップデバッガの各マイクロコントローラ毎に対応する機能をまとめた機能一覧表です。オンチップデバッガのE2エミュレータ、E2エミュレータ Lite、E1エミュレータ、E20エミュレータ、MINICUBE2、E10A-USB、E8aについて、対応するマイクロコントローラ毎に、接続方式、ブレーク機能、トレース機能などのデバッグ機能の対応を記載しています。
マニュアル-開発ツール PDF 2.27 MB English
E2エミュレータ用ユーザインタフェースケーブルを14ピン2.54mmピッチコネクタに変換してターゲット基板と接続するためのアダプタのユーザーズマニュアルです。このマニュアルの内容は外観、梱包内容、仕様及び使用方法などです。
マニュアル-開発ツール PDF 1.11 MB English
RH850ファミリ用エミュレーションアダプタを使用するときに、エミュレータのユーザインタフェースケーブルを接続する14 ピンコネクタを 34 ピン外部トレースコネクタに変換するアダプタのユーザーズマニュアルです。このマニュアルの内容は外観、梱包内容、仕様などです。
マニュアル-開発ツール PDF 2.28 MB English
E2エミュレータとターゲット基板の20ピンコネクタと接続するためのユーザインタフェースケーブルのユーザーズマニュアルです。このケーブルはE2エミュレータLiteおよびPG-FP6にも使用可能で、E2エミュレータに標準添付されています。このマニュアルの内容は外観、梱包内容、仕様及び使用方法などです。
マニュアル-開発ツール PDF 2.26 MB English
E2エミュレータとターゲット基板の10ピンコネクタと接続するためのユーザインタフェースケーブルのユーザーズマニュアルです。このケーブルはE2エミュレータLiteおよびPG-FP6にも使用可能です。このマニュアルの内容は外観、梱包内容、仕様及び使用方法などです。
アプリケーションノート PDF 1.13 MB English
本アプリケーションノートでは、RAマイクロコントローラ(以下、「マイコン」)に接続された外部フラッシュメモリを制御するライブラリについて単明します。本書で紹介するライブラリを使用することで、オンチップデバッギングエミュレータを介して、外部フラッシュメモリへの書き込みおよびデバッグ操作を実現できます。 External Flash Libraryの利用を容易にするために、サンプルプロジェクト” r20an0822ref0100-ra-refl.zip”を提供しています。
マニュアル-開発ツール PDF 1.11 MB English
RH850/U2B-EシリーズをE2エミュレータ、IE850Aでデバッグする場合の注意事項をまとめたエミュレータのユーザーズマニュアルの別冊です。内容は、ユーザーシステムとの接続方法、機能概要、使用上の注意事項などです。
ツールニュース-注意事項 PDF 246 KB English
ツールニュース-注意事項 PDF 212 KB English
アプリケーションノート PDF 2.10 MB English
AI生成コンテンツ: CS+からe2 studioへの移行方法を解説し、RXファミリ向けのエミュレータ設定や操作の違いに焦点を当てています。E2エミュレータLite、E2エミュレータ、E20エミュレータの設定方法やデバッガ接続設定、プロジェクト移行手順を詳述しています。エミュレータ接続箇所、ブレークポイントやトレース設定などのデバッグ機能、メモリ・レジスタ操作も含みます。新たなハードウェア購入や基板改造不要でスムーズな移行を支援し、インポートやビルド問題の対処法も提供します。
マニュアル-開発ツール PDF 3.19 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 2.39 MB English
ツールニュース-注意事項 PDF 320 KB English
ツールニュース-おすすめツール PDF 1007 KB English
ツールニュース-お知らせ PDF 558 KB English
ツールニュース-リリース PDF 281 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 606 KB English
ツールニュース-注意事項 PDF 215 KB English
ツールニュース-注意事項 PDF 265 KB English
ツールニュース-リリース PDF 268 KB English
ツールニュース-おすすめツール PDF 261 KB English
ツールニュース-お知らせ PDF 390 KB English
ツールニュース-お知らせ PDF 396 KB English
ツールニュース-お知らせ PDF 346 KB English
ツールニュース-リリース PDF 272 KB English
ツールニュース-おすすめツール PDF 320 KB English
ツールニュース-注意事項 PDF 215 KB English
ツールニュース-注意事項 PDF 234 KB English
アプリケーションノート PDF 863 KB English
AI生成コンテンツ: RH850マイクロコントローラのデバッグ手法を説明し、Intelligent Cryptographic Unit Master(ICU-M)上のユーザプログラムとCPUコア上の非セキュリティユーザプログラムを分離して管理することで、非セキュリティ開発者が秘匿情報に触れずにデバッグできる環境を提供します。メインコアデバッグはCPUコア上のプログラムのダウンロードや実行制御、レジスタ操作、メモリ参照などを可能にし、ICU-M上のプログラムは安全に動作し続けます。必要環境や使用方法、注意点も解説しています。
アプリケーションノート PDF 1.70 MB English
AI生成コンテンツ: RH850の初期停止コア搭載デバイスおよびスタンバイモード中のデバイスのデバッグ手法を解説する。初期停止コアの起動確認やスタンバイモードへの遷移監視、各状態での実行時間計測方法を含む。CS+やMULTI統合開発環境での設定方法、STOPモードやDeep STOP、Cyclic RUNなど各スタンバイモードのデバッグ手法を詳述。開発環境やエミュレータ、インタフェースに関する用語定義も含み、低消費電力かつマルチコアRH850の効率的なデバッグを支援する。
マニュアル-開発ツール PDF 1.38 MB English
ツールニュース-注意事項 PDF 227 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 647 KB English
ツールニュース-注意事項 PDF 214 KB English
ツールニュース-注意事項 PDF 195 KB English
ツールニュース-注意事項 PDF 148 KB English
アプリケーションノート PDF 2.19 MB English
AI生成コンテンツ: 本資料は、E2エミュレータとCS+環境を用いたRXファミリの消費電流チューニングソリューションについて説明しています。ハードウェア仕様やエミュレータ接続、デバッグツールに関するマニュアル構成を示し、ユーザボードやプログラムの改造なしで簡単に電流測定が可能です。異常電流検出のためのトリガ設定もでき、ハードウェア・ソフトウェア起因の電力問題の切り分けに役立ちます。
アプリケーションノート PDF 1.92 MB English
ツールニュース-注意事項 PDF 246 KB English
アプリケーションノート PDF 2.11 MB English
AI生成コンテンツ: 本資料は、E2エミュレータとCS+統合開発環境を用いたCAN通信時間計測ソリューションについて説明しています。開発環境やエミュレータデバッガ、ホストマシン、ターゲットデバイス、ユーザシステムなどの用語を定義しています。CAN受信からソフトウェア処理までの時間計測を容易にし、繰り返し測定やデバッグコードの埋め込みを自動化して作業時間を短縮します。デバッグ用ポートがなくてもタイミング測定が可能で、処理時間が設計値を超えた場合にプログラムを停止し、原因解析を支援します。
アプリケーションノート PDF 2.11 MB English
AI生成コンテンツ: 本資料はE2エミュレータとCS+環境を用いた消費電流チューニングソリューションについて説明しています。各種エミュレータのユーザーマニュアルやデバッガツールの構成を示し、ユーザシステムのボードやプログラムを改造せずに簡単に消費電流を測定可能としています。電流と時間を組み合わせたトリガ条件設定により異常電流を検出し、プログラム停止や外部トリガ出力が可能です。
アプリケーションノート PDF 2.11 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 954 KB
マニュアル-開発ツール PDF 1.12 MB
マニュアル-開発ツール PDF 1.07 MB
マニュアル-開発ツール PDF 821 KB
マニュアル-開発ツール PDF 505 KB English
ツールニュース-リリース PDF 183 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 807 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 409 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.54 MB English
アプリケーションノート PDF 558 KB English
AI生成コンテンツ: 本ガイドは、オンチップデバッグエミュレータE1/E20に関するトラブルシューティングを扱っています。ダウンロード後のプログラム表示不具合、I2Cインターフェースのデータエラー、書き込み可能なレジスタへの書き込み失敗、データフラッシュ値の変動、実チップでのフラッシュメモリ書き換え問題などを説明します。プログラムダウンロード時のエラーメッセージやメモリパネルのアドレス表示誤差、トレースパネルのタイムスタンプ表示問題も含みます。さらに、IDコードプロテクト機能やUSBドライバのインストール確認、コンパイラバージョンの不一致やプロジェクト読み込み警告への対処方法も解説しています。
マニュアル-開発ツール PDF 3.23 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.06 MB English
アプリケーションノート PDF 1.30 MB English
AI生成コンテンツ: 外部フラッシュ定義エディタ(EFE)は、標準のEEE書き込みプログラムで対応できないコマンドセットを持つフラッシュメモリ用にカスタム書き込みプログラムを作成可能です。サンプルCソースを修正し、ヘッダ・ライブラリファイルとリンクしてビルドします。RFD・USDファイルを生成し、エミュレータに登録して実機で動作確認を行います。開発にはRenesasサイトからサンプルやツールをダウンロードし、メモリ使用量制限やReturn_Result関数の使用が必要です。
マニュアル-開発ツール PDF 1.01 MB English
59件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 3.23 MB English
サンプルコード
[Software=RA Flexible Software Package|v6.3.0],[Toolchains=GNU Arm Embedded|13.2.rel1]
ログインしてダウンロード ZIP 22 KB Compiler: GNU ARM Embedded Function: Debugging, Emulator, Memory, Programmer IDE: e2 studio
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 566 KB English
3件
型名状態在庫参考価格(米ドル)Description
RTE0T00020KCAC1000JActive在庫あり1ku | $25.88User-system Interface Cable for the E2 Emulator(20-10 pins)
RTE0T00020KCE00000RActive在庫あり1ku | $445.88E2 Emulator

仕様一覧

対応している機能はご使用になる統合開発環境により異なります。

項目内容
  • 接続方式
  • ブレーク機能
  • トレース機能
  • プログラム実行中のメモリ参照/変更
  • パフォーマンス測定
  • ホットプラグイン
接続方式および機能詳細は、ご使用になるデバイスによって異なりますので、オンチップデバッガ 機能概要 (PDF | English, 日本語)をご参照ください。
オンボードプログラム可能
ユーザインタフェース14pin 2.54mm ピッチ コネクタ
(7614-6002:スリーエムジャパン製、2514-6002:3M Limited製)
20pin 1.27mm ピッチ コネクタ
(FTSH-110-01-L-DV-K:Samtec 製)
10pin 1.27mm ピッチ コネクタ
(FTSH-105-01-L-DV-K:Samtec 製、FTSH-105-01-L-DV:Samtec 製 ガイドなしタイプNote1)
PCインタフェースUSB 2.0 フルスピード/ハイスピード
システムとの接続付属のユーザインタフェースケーブルで接続(接続信号は対象マイコンの品種により異なります)
動作電圧範囲1.8〜5.5V (対象マイコンの動作電圧範囲内)
エミュレータからの電源供給供給電流:最大200mA、供給電圧:1.8V〜5.0V
外形寸法
(突起部を除く)
105.9 mm×64.0 mm×19.5 mm
適合海外規格欧州規格 : EN 55022 Class A, EN 55024
米国FCC規格 : FCC part 15 Class A

Note

  1. ガイドなしタイプを使用する際には、ケーブルの挿す方向に注意してください。

 

製品パッケージ内容

E2エミュレータ本体

E2エミュレータ本体

USBインタフェースケーブル

USBインタフェースケーブル 
*パッケージ同梱

テストリード

テストリード
*パッケージ同梱

ユーザインタフェースケーブル(20-20pin)

ユーザインタフェースケーブル(20-20pin)
*パッケージ同梱

変換アダプタ(20ピン→14ピン変換)

変換アダプタ(20ピン→14ピン変換)
*パッケージ同梱

RAファミリ、RISC-V MCUデバイスを10ピンで接続する場合、別途ユーザインターフェースケーブル(20-10pin)をご購入いただく必要があります。ユーザーインターフェースケーブルの詳細は RAファミリ向けオプション製品RISC-V MCU向けオプション製品をご覧ください。

購入に関するFAQ:エミュレータ導入時に購入すべきユーザインタフェースケーブルは? (E2 Lite/E2)
 

 

システム構成図

画像
画像

PC側の使用ソフトウェアは本ページリリース情報をご参照ください。

Note

  1. 20pinコネクタ接続はサポートしていません。E2エミュレータに付属の変換アダプタでユーザシステム上の14pinコネクタへ接続してください。

 

 

オプション製品

E2エミュレータをご使用の際に、便利な各種オプション製品を用意しております。マイコンごとに使用できる製品をご確認ください。

RAファミリ   RL78ファミリ   RXファミリ   RH850ファミリ   R-Carファミリ   RISC-V MCU

  • REファミリをご利用の場合は、ルネサスエレクトロニクス営業窓口にお問い合わせください。
  • オプション製品のマニュアル中で"E1エミュレータ"と記載のある部分は、"E2エミュレータ"と読み替えてご使用ください。

 

RAファミリ向けオプション製品

種類内容製品名/マニュアル
ユーザインタフェースケーブルE2エミュレータ用ユーザインタフェースケーブル。E2エミュレータLiteおよびPG-FP6にも使用可能。E2 エミュレータ用ユーザインタフェースケーブル(20-20 pins)
RTE0T00020KCAC0000J (E2エミュレータに標準添付)
RTE0T00020KCAC0000J ユーザーズマニュアル エミュレータ用ユーザインタフェースケーブル (20-20 pins) (PDF | English, 日本語)
E2 エミュレータ用ユーザインタフェースケーブル(20-10 pins)
RTE0T00020KCAC1000J
RTE0T00020KCAC1000J ユーザーズマニュアル エミュレータ用ユーザインタフェースケーブル(20-10 pins) (PDF | English, 日本語)
アイソレータユーザシステムのGNDとホストPCのGND間に電位差がある環境下でデバッグするために使用する製品RA/RE対応 E2エミュレータ(E2エミュレータLite)用 アイソレータ
RTE0T00020KCAA0000J
RTE0T00020KCAA0000J ユーザーズマニュアル(E2エミュレータ用アイソレータ) (PDF | English, 日本語)

 

RL78ファミリ向けオプション製品

種類内容製品名/マニュアル
ユーザインタフェースケーブルE2エミュレータ用ユーザインタフェースケーブル / E2エミュレータLiteおよびPG-FP6にも使用可能E2 エミュレータ用ユーザインタフェースケーブル(20-20 pins)
RTE0T00020KCAC0000J (E2エミュレータに標準添付)
RTE0T00020KCAC0000J ユーザーズマニュアル エミュレータ用ユーザインタフェースケーブル (20-20 pins) (PDF | English, 日本語)
変換アダプタエミュレータ接続用のコネクタのピン数やピッチを変換するアダプタE1エミュレータ用14ピン小型コネクタ変換アダプタ
R0E000010CKZ11
R0E000010CKZ11 ユーザーズマニュアル (E1エミュレータ用14ピン小型コネクタ変換アダプタ) (PDF | English, 日本語)
E2エミュレータ用20ピン/14ピン変換アダプタ
RTE0T00020KCA00000R (E2エミュレータに標準添付)
RTE0T00020KCA00000R ユーザーズマニュアル(E2エミュレータ用20ピン/14ピン変換アダプタ) (PDF | English, 日本語)
アイソレータユーザシステムのGNDとホストPCのGND間に電位差がある環境下でデバッグするために使用する製品E1エミュレータ用 アイソレータ
R0E000010ACB20
R0E000010ACB20 ユーザーズマニュアル (E1エミュレータ用アイソレータ) (PDF | English, 日本語)
(RL78、RH850ファミリ用)
低電圧OCDボードNote1内蔵Flash ROMの書き換えができない電源電圧でマイコンをデバッグする場合に必要なボード
*エミュレータとユーザシステムの間で本ボードを使用し、ユーザシステムとはインサーキット接続します。
RL78/G10(10pin/16pin)用低電圧OCDボード
R0E510Y47LVB00
RL78/G10(10pin, 16pin)用低電圧OCDボード Rev.1.00 (PDF | English, 日本語)
RL78/G10(10pin/16pin)のデバッグを電源電圧4.5V未満で行う場合に必要なボード。

Note

  1. 対応マイコン: RL78/G10

 

RXファミリ向けオプション製品

種類内容製品名/マニュアル
ユーザインタフェースケーブルE2エミュレータ用ユーザインタフェースケーブル / E2エミュレータLiteおよびPG-FP6にも使用可能E2 エミュレータ用ユーザインタフェースケーブル(20-20 pins)
RTE0T00020KCAC0000J (E2エミュレータに標準添付)
RTE0T00020KCAC0000J ユーザーズマニュアル エミュレータ用ユーザインタフェースケーブル (20-20 pins) (PDF | English, 日本語)
変換アダプタエミュレータ接続用のコネクタのピン数やピッチを変換するアダプタE1エミュレータ用14ピン/38ピン変換アダプタ
R0E000010CKZ00
R0E000010CKZ00 ユーザーズマニュアル (E1エミュレータ用14ピン/38ピン変換アダプタ) (PDF | English, 日本語)
ユーザインタフェースケーブル先端の14ピン2.54mmピッチコネクタを38ピン0.5mmピッチに変換するアダプタ
E1エミュレータ用14ピン小型コネクタ変換アダプタ
R0E000010CKZ11
R0E000010CKZ11 ユーザーズマニュアル (E1エミュレータ用14ピン小型コネクタ変換アダプタ) (PDF | English, 日本語)
E2エミュレータ用20ピン/14ピン変換アダプタ
RTE0T00020KCA00000R (E2エミュレータに標準添付)
RTE0T00020KCA00000R ユーザーズマニュアル(E2エミュレータ用20ピン/14ピン変換アダプタ) (PDF | English, 日本語)
アイソレータユーザシステムのGNDとホストPCのGND間に電位差がある環境下でデバッグするために使用する製品E1エミュレータ用 アイソレータ
R0E000010ACB10
R0E000010ACB10 ユーザーズマニュアル (E1エミュレータ用アイソレータ) (PDF | English, 日本語)
(RX、R8Cファミリ用)

 

RH850ファミリ向けオプション製品

種類内容製品名/マニュアル
ユーザインタフェースケーブルE2エミュレータ用ユーザインタフェースケーブル / E2エミュレータLiteおよびPG-FP6にも使用可能E2 エミュレータ用ユーザインタフェースケーブル(20-20 pins)
RTE0T00020KCAC0000J (E2エミュレータに標準添付)
RTE0T00020KCAC0000J ユーザーズマニュアル エミュレータ用ユーザインタフェースケーブル (20-20 pins) (PDF | English, 日本語)
変換アダプタエミュレータ接続用のコネクタのピン数やピッチを変換するアダプタE1エミュレータ用14ピン小型コネクタ変換アダプタ
R0E000010CKZ11
R0E000010CKZ11 ユーザーズマニュアル (E1エミュレータ用14ピン小型コネクタ変換アダプタ) (PDF | English, 日本語)
E2エミュレータ用20ピン/14ピン変換アダプタ
RTE0T00020KCA00000R (E2エミュレータに標準添付)
RTE0T00020KCA00000R ユーザーズマニュアル(E2エミュレータ用20ピン/14ピン変換アダプタ) (PDF | English, 日本語)
E2エミュレータ用14ピン-34ピン変換アダプタ
TE0T00020KCA30000J
RTE0T00020KCA30000J 14ピン – 34ピン変換アダプタ (PDF | English, 日本語)
エミュレーションアダプタに同梱されています。
アイソレータユーザシステムのGNDとホストPCのGND間に電位差がある環境下でデバッグするために使用する製品E1エミュレータ用 アイソレータ
R0E000010ACB20
R0E000010ACB20 ユーザーズマニュアル (E1エミュレータ用アイソレータ) (PDF | English, 日本語)
(RL78、RH850ファミリ用)
デバッグMCUボード / エミュレーションアダプタエミュレータとユーザシステムをインサーキット接続するためのボード
本ボードを使用することによりより高度なデバッグ機能が使用可能
RH850用 デバッグMCUボード
RH850用デバッグMCUボード一覧 [オンチップデバッギングエミュレータ] (PDF | English, 日本語)
トレース機能を持たないマイコンでもトレースの使用を可能にします。別売りのRH850/F1Lグループの176ピンマイコン (内部トレース機能あり) と組み合わせて使用してください。
RH850用 エミュレーションアダプタ
RH850ファミリ用エミュレーションアダプタ一覧 (PDF | English, 日本語)
RH850 G4MHコアマイコンのためのエミュレーションチップ搭載アダプタです。 デバイス単体でのエミュレーションに対し、内蔵トレースRAMをサポートします。 なお、E2エミュレータではAurora I/Fによるトレースはサポートしておりません。

R-Carファミリ向けオプション製品

種類内容製品名/マニュアル
変換アダプタエミュレータ接続用のコネクタのピン数やピッチを変換するアダプタE2エミュレータ用20 ピン(1.27mm)/20 ピン(2.54mm)変換アダプタ
RTE0T00020KCA10000R
RTE0T00020KCA10000R ユーザーズマニュアル (E2エミュレータ用20 ピン(1.27mm)/20 ピン(2.54mm)変換アダプタ) (PDF | English, 日本語)
ユーザインタフェースケーブル先端の20ピン1.27mmピッチコネクタを20ピン2.54mmピッチコネクタに変換するアダプタ

 

RISC-V MCU向けオプション製品

種類内容製品名/マニュアル
ユーザインタフェースケーブルE2エミュレータ用ユーザインタフェースケーブル。E2エミュレータLiteおよびPG-FP6にも使用可能。E2 エミュレータ用ユーザインタフェースケーブル(20-20 pins)
RTE0T00020KCAC0000J (E2エミュレータに標準添付)
RTE0T00020KCAC0000J ユーザーズマニュアル エミュレータ用ユーザインタフェースケーブル (20-20 pins) (PDF | English, 日本語)
E2 エミュレータ用ユーザインタフェースケーブル(20-10 pins)
RTE0T00020KCAC1000J
RTE0T00020KCAC1000J ユーザーズマニュアル エミュレータ用ユーザインタフェースケーブル(20-10 pins) (PDF | English, 日本語)

 

設計支援情報

E2エミュレータ [RTE0T00020KCE00000R] ユーザ向け情報

サポートコミュニティ

  1. E2エミュレータ [RTE0T00020KCE00000R]

    E2エミュレータ…既存E1からの性能アップはとうぜんですもちろん、珍しくアプリケーションよりの対応をされるよ ...

    2017年2月16日
  2. E2 emulator Lite [RTE0T0002LKCE00000R]

    ... りします^^; これはなんなんでしょうね? 日本語の説明ないし。。。E2エミュレーターライトということは、E2エミュレーター ...

    2016年1月28日

ナレッジベース

  1. 低い電源電圧でエミュレータを動作させようとしたら立ち上がらなくなった (E2, E2 Lite, E1) [RL78]

    ターゲットに搭載されたRL78のオプション・バイトで設定したLVDの電圧が新しく動作させようとしている電源電圧よ ...

    2022年5月12日
  2. E2エミュレータのICUS 有効(ON)の設定方法 [RH850]

    ... す。 RH850用各エミュレータのユーザーズマニュアル別冊の仕様一覧(E1/E20/E2エミュレータ共通) を参照してください。

    2021年11月19日
  3. E1エミュレータからE2エミュレータへの移行

    ... ります。 従って、E1において、Default設定から変更している場合は、エミュレータE2E2 Liteに変更した後に変更する必要があ ...

    2021年11月17日
ナレッジベースからの全ての結果を参照 (57件)
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。