概要
オンチップデバッギングエミュレータE2、E2Lite、E1(保守製品)と接続して、簡単に対応マイコンを評価していただけるCPUボードです。
E1エミュレータ生産中止及び後継品のご案内
E1エミュレータは使用部品の EOL(生産終了)に伴い、生産を終了させていただくことになりました。
詳細及び後継品につきましては下記よりご確認ください。
【お知らせ】 E1 エミュレータ生産中止予告 (PDF | English, 日本語)
特長
- RL78/G13 (R5F100LE)搭載
- メイン・クロック32MHz(発振子を搭載)で高速動作可能(2.7V-5.5V供給時)
- プログラミング,オンチップ・デバッグに両対応(TOOL0 端子使用)
- LED2個,SW1個を搭載しており簡単なテストが可能
- ユニバーサル・エリア(2.54mmピッチ)を搭載
- マイコンの端子を周辺ボード・コネクタに配置した高拡張性
- 鉛(Pb)フリー対応品
サンプル&ご購入
QB-R5F100LE-TB
アクティブ| Pb (Lead) Free: | No |
| RoHS Compliant: | No |
| China RoHS Compliant: | No |
1u | $15.29参考価格
アプリケーション
ビデオ&トレーニング
その他のビデオ
サポート
サポートコミュニティ
- 初期設定時のポートレジスタ、ポートモードレジスタの値について
RL78G13TBボード「QB-R5F100LE-TB」を使用し、エミュレータは「E1エミュレータ」を使用しております。デバック操作を行った際、初期状態の ...
2021年2月2日 - RL78/G13起動最小電力
... 力のアプリケーションだと要考慮事項ですかね。動作環境QB-R5F100LE-TB(POWER LEDカット) プログラムORG 0h DW STARTCSEG OPT_BYTE DB 060H,0FFH,0ABH,004H ;WDT ...
2013年9月1日 - E1エミュレーターのコネクタを金メッキにして欲しい
E1エミュレーターのコネクタにバラ線を接続する時、ピンが引っかかって入れづらいです。QB-R5F100LE-TBとか評価ボードは ...
2014年12月16日