メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

Reality AI™ Utilitiesは、Reality AI Tools® を使用して開発者の開発プロセスサポートをより強化し、エッジ側でエンドツーエンドのAI/MLモデルを構築します。 このツールには、Renesas e2 studio プラグイン版と、他社製のIDEをサポートするスタンドアロン版の2つのバージョンがあり、ラウンドトリップAI開発ワークフローとパフォーマンス検証の2つの基本セクションを提供。MCUやMPUなどのリソースに制約のあるハードウェアへの効率的な展開を可能にします。

  • ラウンドトリップAI開発ワークフローを統合:
    • センサーデータフローを抽象化するためのFSP/FITコードモジュール。
    • ルネサス評価ボード、またはルネサスデバイスを搭載したお客様独自のハードウェア上で、ルネサスMCUプロジェクトからデータをリアルタイムに収集するためのデータストレージツールを搭載。 Reality AI Toolsへデータを直接アップロードする事で、モデル生成とその最適化が可能で、またAIモジュールをe2studioまたは外部IDEへ直接ダウンロードも可能になります。
  • パフォーマンスの検証には、次のものが含まれます。
    • 透明性の強化:ハードウェア上で動作するAIモジュールの視覚化が、HiL TestingとAI Live Monitorによる評価およびテスト目的で可能になりました。
      • HiL(Hardware in the Loop)検証:AIモジュールの機能性、推論時間、リソースを迅速に評価します。
      • AI Live Monitor:ご自身の組み込みプロジェクト内でAIモジュールの動作をリアルタイムに確認し、デバッグできます。

特長

  • プラグイン版:ルネサスのEclipseベースIDEであるe2 studioに統合されており、生産性が向上します。
  • スタンドアロン版: IDE(CS+ for CC、IAR Embedded Workbench、Keil uVision)と連携可能なスタンドアロンツール。
  • リアルタイム分析向けAIソリューションの迅速なイテレーションサイクルを可能にし、開発者は次のことが可能になります。
    • 直接組み込むことが可能:Reality AI Toolsから学習済みモデルをエクスポートし、e2 studioプロジェクトまたは他社IDEに統合することで、ルネサスMCUおよびMPU向けファームウェアに直接組み込み開発が可能です。
    • エッジ向けに最適化:機能制約のあるデバイス上へ、モデルをIDE環境内で直接最適化し、メモリと処理能力を効率的に使用します。
    • ワークフローの同期:データ収集、特徴抽出、コード生成をプラットフォーム間で整合させ、開発時間を短縮します。
    • 性能検証: IDEのデバッグ向けにReality AI Utilitiesを使用して、実装前にデータを収集し、実環境でモデルをテスト、デバッグ、評価します。

ターゲットデバイス

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア
ログインしてダウンロード ZIP 267.16 MB
Reality AI Utilities Standalone executable zip file. Reality AI Utilities Standalone supports AI development across multiple IDEs, enabling data collection, live monitoring, and testing.
1件
分類 タイトル 日時
リリースノート
ログインしてダウンロード PDF 865 KB English
Reality AI Utilitiesスタンドアロンは各種IDEに対応し、AI開発を支援。
リリースノート
ログインしてダウンロード PDF 877 KB English
Reality AI Utilitiesプラグインは、e² studio上でAI開発を支援し、データ収集・ライブで推論結果を表示・Hardware in Loopテスト機能を提供。
アプリケーションノート PDF 441 KB
クイックスタートガイド
ログインしてダウンロード PDF 1.43 MB
クイックスタートガイド
ログインしてダウンロード PDF 926 KB
5件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 60 KB
サンプルコード
[Software=FSP|v5.5.0 or later],[Toolchains=Reality AI Explorer Tier]
ログインしてダウンロード ZIP 5.18 MB Compiler: ARMCC IDE: e2 studio
2件

関連ボード&キット

リソース

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。