メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

説明

MCK-RA6T2は永久磁石同期モータ(ブラシレスDCモータ)を使ったモータ制御の評価を簡単に行うことができる開発キットです。本製品と、ウェブサイトからダウンロードできるサンプルコードやQE for Motorを使うことで、RA6T2を用いたモータ制御評価をすぐに始めることができます。

本製品にはVersion 1 (型名RTK0EMA270S00020BJ)とVersion 2 (型名RTK0EMA270S00021BJ)の2つのバージョンがあります。

  • Version 1とVersion 2は同梱しているCPUボード(MCB-RA6T2)のVersionが異なります。
  • MCB-RA6T2 Version 1は高電圧インバータボードのシングルPFC制御のみ対応であり、MCB-RA6T2 Version2はPFC制御(シングルPFC制御、インターリーブPFC制御)に対応しています。
  • MCK-RA6T2 Version 1 (MCB-RA6T2 Version 1同梱)は生産終了予定のため、後継製品であるMCK-RA6T2 Version 2(MCB-RA6T2 Version 2同梱)の使用をご検討ください。

なお、Version 1とVersion 2はサンプルコードの互換性が無いため、Version 1用とVersion 2用のサンプルコードを提供しております。対応するボードはサンプルコードに同梱しているアプリケーションノートに記載してありますので、必ずボードのVersionに応じたサンプルコードをご利用ください。

特長

  • CPUボードにはモータ制御MCUとしてRA6T2を搭載
  • 3相BLDCモータ用インバータボード(定格48V/10A)
  • RA6T2のフラッシュプログラミング用オンボードデバッガ搭載
  • 1シャント/3シャント電流検出対応
  • 過電流検知機能搭載
  • 高電圧インバータボード対応
  • モータ制御開発支援ツールRenesas Motor Workbenchに対応(Renesas Motor Workbenchの使い方の紹介ページ(ビデオ集を含む))
  • モータ制御開発支援ツール用の通信ボードを使ってPCと電気的に絶縁し、安全にモータ制御の評価、デバッグを行うことが可能
  • ホールセンサ、エンコーダ、誘導式位置センサ入力対応
  • 同梱物
    • RA6T2 CPUボード
    • インバータボード (MCI-LV-1)
    • 通信ボード (MC-COM)
    • 永久磁石同期モータ
    • アクセサリ (ケーブル、スペーサなど)

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

サンプルコード

関連ボード&キット

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。