メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

CK-RA6M5クラウドキットは、クラウドへ安全に接続し、Cortex®-M33ベースのRA6M5 MCUグループおよびクラウドサービスの機能を評価できる開発キットです。 複数のネットワーク接続オプションを備えており、世界の主要クラウドサービスプロバイダに対してシームレスなクラウド接続環境を提供します。 本キットはEthernet接続用のオンボードEthernet PHYを搭載し、無線接続用にDA16600MODも搭載しています。 ルネサスFSP(Flexible Software Package)は、FreeRTOS、Azure RTOS、および各種ミドルウェアを含む包括的なソフトウェアスタックをサポートしており、クラウド接続機器を効率的に開発でき、市場投入までの期間を大幅に短縮できます。

ルネサス クラウドソリューションで、本ソリューションのパッケージをご覧ください。

特長

  • CK-RA6M5 v2ベースボード
  • US159-DA16600EVZ PmodによるWi-Fi接続
  • Ethernet
  • USBフルスピード(ホスト/デバイス対応)
  • センサ:
    • 湿度・温度
    • 室内空気質
    • 室外空気質
    • 心拍数、血中酸素飽和度(SpO2)、呼吸数
    • 気圧
    • 6軸モーショントラッキング
  • MEMSマイク x 2
  • 携帯用途向けバッテリコネクタ
  • Arduino™ (Uno R3) コネクタ
  • USB Type-C電源コネクタ
  • 搭載MCU:
    • RF7A6M5BH3CFCマイクロコントローラ
    • 200MHz、Arm® Cortex®-M33コア
    • 2MBコードフラッシュ、512KB SRAM
    • 176ピン、LQFPパッケージ
  • エコシステム
    • MCUとPmodの電流測定ポイント
    • USBまたは外部電源による5V入力
    • USBシリアルコンバータ
    • オンボードデバッグ機能(SEGGER J-Link)
    • ユーザLED x 4
    • ユーザボタン x 1
    • Digilent Pmod(SPI/UART/I2C:Type6AおよびType2A)コネクタ x 2

使用製品

DA14531
SmartBond TINY 超低消費電力Bluetooth 5.1システムオンチップ
DA16200
バッテリ駆動のIoT機器向け超低消費電力Wi-Fi SoC
DA16600MOD
バッテリ駆動のIoT機器向け超低消費電力Wi-Fi + Bluetooth Low Energyコンボモジュール

サンプル&ご購入

CK-RA6M5 Baseboard

Renesas Cloud Kit Based on the RA6M5 MCU Group

RTK7CKA6M5S08002BE アクティブ
Description:Renesas Cloud Kit Based on the RA6M5 MCU Group
SPQ:1
Pb (Lead) Free:No
Temp. Range (°C):-40 to +85°C
Assembly Location:UNITED KINGDOM
1u | $60.00参考価格

拡張ハードウェア

本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。

RA6M5 MCUグループ評価キット

EK-RA6M5 アクティブ

EK-RA6M5 評価キットを使用すると、RA6M5 MCU グループの機能を容易に評価できると共に、RAファミリが持つルネサス独自のFlexible Software Package (FSP)と様々なIDEを使用して、組込みシステム向けアプリケーションを開発することができます。

はじめに

クイックスタート サンプルプロジェクトを実行する

  1. EK-RA6M5ボードには、クイックスタート サンプルプロジェクトがあらかじめフラッシュメモリに書き込まれています。(ソースコードはEK-RA6M5 Example Project... 続きを読む

超低電力Wi-FiおよびBluetooth Low EnergyコンボPmodボード

US159-DA16600EVZ アクティブ

US159-DA16600EVZは、高度に統合された超低電力Wi-FiとBluetooth® 低電力(LE)コンボPmod™モジュールで、低電力Wi-Fiと低電力Bluetooth LE機能の両方をデバイスに追加する便利な方法を提供します。 この DA16600MOD は、低電力Wi-Fi DA16200システムオンチップ(SoC) および低電力Bluetooth LE DA14531 SoC を1つのモジュールに統合します。 便利なフォームファクタで長いバッテリ寿命と低消費電力を実現します。 単一の統合システムとして、Wi-FiとBluetooth LEの共存、Bluetooth... 続きを読む

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

  1. CK-RA6M5 V1 と V2 の違い

    お世話になります。以前に参加した,IoTエンドポイントとAWSクラウドの接続方法を習得!AWS IoT 入門編(オンラインセミナ ...

    2024年7月29日
  2. CK-RA6M5 v2評価ボードの回路図(PCB design package)

    お世話になります。mtdevと申します。CK-RA6M5の回路図(PCB design)についての質問です。CK-RA6M5 v1のユーザマニュアルとCK-RA6M5 v2のユー ...

    2024年3月25日
  3. RAマイコンのOTA対応状況について

    こんにちは、よこです。 RAマイコンでOTAをやりたいと考えていますが、AmazonRTOSをRAマイコンに導入すれば実現可能でしょう ...

    2022年1月18日

ナレッジベース

  1. RXファミリ: IoT評価キットのCK-RA6M5 またはCK-RX65Nを採用することでどの様な事ができますか?

    CK-RA6M5 またはCK-RX65Nは、コネクティビティとしてルネサス製CAT M1モジュールであるRYZ014A を提供します。また、室内、室外、温湿度 ...

    2022年6月9日
  2. RAファミリ: CK-RA6M5/CK-RX65Nを使用しています。同キット搭載の室外センサ(ZMOD4510)から00hのデータしか読めません。故障しているのでしょうか?

    CK-RA6M5とCK-RX65Nに搭載されているZMOD4510(室外センサ)は、ウォームアップ時間が必要です。本時間は同センサの動作モードによ ...

    2022年6月9日
  3. RXファミリ: CK-RA6M5/CK-RX65Nを使用しています。同キット搭載の室外センサ(ZMOD4510)から00hのデータしか読めません。故障しているのでしょうか?

    CK-RA6M5とCK-RX65Nに搭載されているZMOD4510(室外センサ)は、ウォームアップ時間が必要です。本時間は同センサの動作モードによ ...

    2022年6月9日
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。