メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

AIK-RA8D1は、AI/MLシステムの開発を加速する、複数の再構成可能な接続インタフェースを搭載しています。 RAファミリ32ビットMCUであるRA8D1 MCUをベースとした、マルチモーダルAI/MLソリューション向けの使いやすいハードウェアプラットフォームです。

本ハードウェアプラットフォームは、画像認識、リアルタイム解析、オーディオに対応した、さまざまなAI/MLのシングルモーダルおよびマルチモーダルのユースケース向けに設計されています。 オンボードのアナログマイクおよびカメラと組み合わせて、複数のプラグインセンサを用途に応じて組み合わせて使用できます。

本キットは、Reality AI Softwareによるリアルタイム解析をサポートしており、さらにRenesas Ready Partner Networkにより、特定のVisionおよびオーディオベースのユースケースにも対応します。

AIK-RA8D1を使用することで、用意されているアプリケーション例を評価・テストできるだけでなく、利用可能なエコシステムおよびAI/MLソフトウェアを活用して独自のソリューションを開発することもできます。

特長

  • ハードウェアの特長:
    • HeliumおよびTrustZoneを搭載した、480MHz動作のArm Cortex-M85ベースのルネサスRA8D1 MCU
    • 最大6つのDigilent Pmod™ポート(SPI/UART/I2C)を搭載し、センサや周辺機器の接続に対応
    • カメラおよびアナログマイク用インタフェース
    • EthernetおよびCANインタフェース
    • 外付けSDRAM(128Mbit)
    • Micro USBフルスピードデバイス対応
    • 仮想COMポート機能を備えたSEGGER J-Link®オンボードデバッガ。
  • AI拡張機能

使用製品

1894-32
10Base-T/100Base-TX Integrated PHYceiver™ with RMII Interface
ISL80102
高性能2Aリニアレギュレータ
ISL88002
超低消費電力3 Ld電圧スーパーバイザ (SC-70, SOT-23パッケージ)
ISL9021A
低静止電流(IQ)、低ノイズ、高PSRR LDO搭載、250mAシングルLDO
QS3244
High-Speed CMOS QuickSwitch 8-Bit Bus Switch
QS3VH16233
2.5V/3.3V 32:16 Mux/Demux High Bandwidth Bus Switch
RA4M2
100MHz Arm Cortex-M33 TrustZone、高集積、低電力消費
READ2304G
高駆動性、高スルーレート、入出力フルレンジ、CMOSデュアルオペアンプ、VIO ≤ ±6mV、SR = 8V/μs

サンプル&ご購入

AIK-RA8D1 Development Board - Top

RTK0EG0003D00001BE

アクティブ
HTS (US):8471.50.0150
ECCN (US):3A991.a.2
SPQ:1
Pb (Lead) Free:No
Assembly Location:ROMANIA
1u | $217.65参考価格

拡張ハードウェア

本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。

ICM-42670-P 6-Axis Gyroscope and Accelerometer Pmod Daughter Card

QCIOT-ICM42670POCZ アクティブ
Rapidly prototype system designs with the ICM-42670 6-axis gyro and accelerometer Pmod™ board. The standard Type 6A interface plugs into a variety of Renesas MCU boards, with ecosystems that accelerate software design.

アプリケーション

ビデオ&トレーニング

リソース

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。