メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

AI/MLシステムの開発を加速する、複数の再構成可能な接続インタフェースを搭載しています。 RAファミリ32ビットMCUのRA6M3 MCUをベースとした、マルチモーダルAI/MLソリューション向けのハードウェアプラットフォーム・キットです。

本ハードウェアプラットフォームは、ビジョン処理およびリアルタイム解析に対応し、シングルモーダル/マルチモーダルのさまざまなAI/MLユースケース向けに使用できます。 オンボードのアナログマイクおよびカメラに加え、さまざまなプラグインセンサを組み合わせて使用できます。

リアルタイム解析向けのReality AI Software、およびビジョンベースの特定ユースケース向けのRenesas Ready Partner Networkエコシステムパートナに対応しています。

本AI Kitでは、提供されているアプリケーション例(Application Example)の評価およびテストに加え、利用可能なエコシステムとAI/MLソフトウェアを活用して独自ソリューションを開発できます。

特長

  • ハードウェアの特長:
    • 最大6つのDigilent Pmod™ポート(SPI/UART/I2C)を搭載し、センサや周辺機器の接続に対応
    • カメラおよびアナログマイク用インタフェース
    • EthernetおよびCANインタフェース
    • 外付けSDRAM(128Mbit)
    • USBフルスピードデバイス対応
    • 仮想COMポート機能を備えたSegger J-Link®オンボードデバッガ
  • AI拡張機能

アプリケーション

リアルタイム分析, エッジAI

使用製品

1894-32
10Base-T/100Base-TX Integrated PHYceiver™ with RMII Interface
ISL80103
高性能3Aリニアレギュレータ
QS3244
High-Speed CMOS QuickSwitch 8-Bit Bus Switch
RA4M2
100MHz Arm Cortex-M33 TrustZone、高集積、低電力消費
READ2302G
高駆動能力・高スルーレート・フルレンジ入出力 CMOS デュアルオペアンプ

サンプル&ご購入

AIK-RA6M3 Board

AI Kit Development Platform with RA6M3 MCUs

RTK0EG0001D00001BE アクティブ
Description:AI Kit Development Platform with RA6M3 MCUs
HTS (US):8471.50.0150
ECCN (US):3A991.a.2
SPQ:1
Pb (Lead) Free:No
Temp. Range (°C):-40 to +85°C
Assembly Location:ROMANIA
1u | $217.65参考価格

拡張ハードウェア

本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。

ICM-42670-P 6-Axis Gyroscope and Accelerometer Pmod Daughter Card

QCIOT-ICM42670POCZ アクティブ
Rapidly prototype system designs with the ICM-42670 6-axis gyro and accelerometer Pmod™ board. The standard Type 6A interface plugs into a variety of Renesas MCU boards, with ecosystems that accelerate software design.

アプリケーション

ビデオ&トレーニング

リソース

サポート

ナレッジベース

  1. Voice KitとこのAI Kitの違いは何ですか?

    ルネサスは、リアルタイム分析(非ビジョン, センシング)、音声、ビジョンという 3 つの AI/ML 技術を柱に注力しています ...

    2024年3月12日
  2. 18ピンインターフェースを備えたカメラモジュールはサポートしていますか?

    はい、対応しています。18 ピン インターフェイスのカメラ モジュールは、AIK-RA6M3 の、J6 のピン 1 に合わせてサポートしてい ...

    2024年3月12日
  3. BSP を手動で E2 studio にインポートするにはどうすればよいですか?

    E2 studio で、[ヘルプ] --> [CMSIS Pack Management] --> [Renesas RA] --> へ移動し、提供されているパッケージを追加して下さい。

    2024年3月12日
ナレッジベースからの全ての結果を参照 (8件)
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。