メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • DA16600ボード
  • 低消費電力Wi-Fi
  • 低消費電力のBluetooth LE
  • 超低消費電力
  • Wi-FiとBluetooth LEの共存
  • 優れたレンジ
  • フルオフロード
  • 簡単な設定とプロビジョニング
  • ソフトウェアスタック
  • 先進のセキュリティ
  • OTA(Over-the-Air)ファームウェアのアップデート
  • 複数のI/O

説明

DA16600モジュールは、低消費電力のWi-Fiと低消費電力のBluetooth® Low Energy(LE)機能の両方をを提供します。 低消費電力のWi-Fiシステムオンチップ(SoC)DA16200と低消費電力のBluetooth LE SoC DA14531を1つのモジュールに内蔵しました。 この組み合わせにより、長時間のバッテリ駆動と低消費電力を両立させました。 Wi-Fi/Bluetooth LE共存機能やBluetooth LE接続によるWi-Fiプロビジョニング機能などを標準装備しています。

モジュールには必要な部品がすべて揃っており、FCC、IC、CEなどの規格認証を受けています。

次のモジュールで構成されています。

  • Wi-Fi SoC: DA16200
  • Bluetooth LE SoC: DA14531
  • 4MBフラッシュメモリ
  • Wi-Fi用40MHz水晶振動子
  • Wi-Fi用32kHz RTC水晶振動子
  • Bluetooth LE用32MHz水晶振動子
  • チップアンテナまたはu.FLコネクタ
  • SPDTアンテナスイッチ
  • 単電源電圧(3.3V)
画像
DA16600MOD On Board Chip Antenna

チップアンテナ搭載

14.2 mm x 24.6 mm x 3.0 mm
DA16600MOD-AAC

画像
DA16600MOD External Antenna Connector

外部アンテナコネクタ(u.FL)

14.2 mm x 24.6 mm x 3.0 mm
DA16600MOD-AAE

メリット

  • VirtualZero™ DA16200 SoC
  • 802.11n 1x1 低消費電力2.4GHz
  • 最大72Mbps、MCS0-7
  • SmartBond TINY™ DA14531 SoC
  • BT5.1準拠のBluetooth LE
  • 1年以上のバッテリ寿命を実現
  • 画期的な低消費電力技術VirtualZero
  • スリープ時の消費電力をほぼゼロ
  • 超低消費電力のセンサウェイクアップ
  • 小型バッテリやコイン電池で動作
  • 内蔵、カスタマイズ可能、共存アルゴリズム
  • Wi-Fi:業界最高レベルの出力と受信感度で最大限の距離を実現
  • Bluetooth LE:BT 4.0の4倍の距離
  • SoCはモジュール上でOSとTCP/IPスタックをフル稼働
  • Bluetooth LEで簡単にWi-Fi接続を実現
  • スマートフォンアプリで新しいデバイスを自動検出・設定
  • 豊富なネットワークソフトウェアスタック
  • セキュアブート、セキュアデバッグ、セキュアアセットストレージ、ハードウェアアクセラレーション、TLS/デジタル証明書、楕円曲線
  • 市場に導入された機器のファームウェアのアップデートが可能
  • UART、SPI、ADC、I2C、PWM、I2S、GPIO、JTAG、SWD

Wi-Fi ATコマンドセット

DA16200/DA16600ファミリの業界をリードする低消費電力機能を、シンプルかつ迅速に、Wi-Fi側の複雑なソフトウェアを開発することなく利用できます。 詳しくは、DA16200 Wi-Fi ATコマンド・セットのページをご覧ください。

パラメータ

属性値
Temp. Range (°C)-40 to +85°C

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)
Module14.2 x 24.6 x 3.051

アプリケーション・ブロック図

AI-enabled smart home security hub block diagram showing an MPU connected to cameras, sensors, display, audio, Wi-Fi and Bluetooth, DDR4, eMMC, and power management.
AI搭載スマートホームセキュリティハブ
エッジベースの映像解析、マルチセンサ監視、クラウド接続機能を備えたAI対応スマートホームセキュリティハブで、インテリジェントなリアルタイム脅威検知を実現
Collaborative robot (cobot) block diagram features a vision AI MPU, Wi-Fi and Bluetooth LE connectivity, and audio codec for voice detection and recognition.
協働ロボット (コボット)
ROS 2を基盤としたビジョン、音声、リアルタイム制御機能を備えたAI搭載の協働コボットシステム。
Block diagram of an integrated washer-dryer system with PFC featuring BLDC motor control, flexible MCU and built-in Wi-Fi and Bluetooth LE connectivity.
PFC搭載一体型洗濯乾燥機システム
省エネ設計、BLDCモータ制御、IoT接続機能を備えた一体型洗濯乾燥機システム。
Interactive block diagram of the high-end central thermostat features ultra-low power wireless modules, an MPU with 3D graphics engine, and a high-performance Hi-Fi codec with hybrid ANC.
高性能な集中制御式サーモスタットシステム
集中制御式サーモスタットシステムは、複数のサーモスタットを統合し、スマートな空調制御と効率化を実現します。
Interactive block diagram of the UAV system features AI vision, precision motor control, and smart battery management.
無人航空機 (UAV)
AIビジョン、精密なモータ制御、スマートバッテリ管理を備えたUAVシステム。
Interactive block diagram of the digital otoscope system features a dual/quad Arm Cortex-A55 CPU, Wi-Fi/Bluetooth Low Energy module and Arm Ethos-U55 NPU.
デジタル耳内視鏡
高解像度内耳画像診断用デジタル耳内視鏡システム。
The video conferencing camera features an AI-accelerated MCU, wireless connectivity, high-fidelity audio, and flexible power options.
AI機能付きビデオ会議カメラ
デュアルカメラとビームフォーミングオーディオを搭載したAI搭載360°ビデオ会議システム。
High-End Appliance HMI with Large Display, Connectivity & PMIC Power System Block Diagram
家電製品用ヒューマンマシンインタフェース(HMI)
ディスプレイ、タッチ、音声、NFCオプションを備えたスマート家電向けのカスタマイズ可能なHMIシステム。
Zero Standby Power Wi-Fi SMPS Block Diagram
Wi-Fi接続スイッチング電源(SMPS)
Wi-FiおよびBluetooth Low Energy SMPSは、効率的なスマートホームデバイスのための超低待機電力またはゼロ待機電力を可能にします。
Smart Manhole Cover Block Diagram
スマートマンホールカバー
リアルタイムモニタリングと効率的な都市インフラを実現する、IoTを活用した低コストのスマートマンホールカバー
AI dash camera interactive block diagram features a high-performance vision AI MPU with a power-efficient AI accelerator and HMI integration support.
AIダッシュボードカメラ
高性能ビジョン処理、ADAS、リアルタイムインテリジェント分析機能を備えたAI搭載ダッシュボードカメラ。
Wireless Spirometer Block Diagram
ワイヤレススパイロメータ
ワイヤレススパイロメータは、Bluetooth/Wi-Fi接続とNFC充電で肺の健康指標を追跡します。
Thermometer with Wireless Sensor Block Diagram
バーベキュー用スマート温度計
バーベキュー用スマート温度計は、リアルタイムの温度監視とワイヤレス接続を提供し、より安全で完璧に調理された食事を実現します。
Wireless Smart Blind Controller Block Diagram
ワイヤレススマートブラインドコントローラ
GaN電源と柔軟なWi-FiまたはBluetooth LEを備えたMatter-readyスマートブラインドで、シームレスな統合を実現します。
Entry Level Voice & Vision AI System Block Diagram
エントリーレベルの音声&ビジョンAIシステム
Arm Cortex-M85 MCUを搭載したコスト効率の高いAI/MLシステムで、音声認識、画像認識、セキュアなコネクティビティを提供します。

その他アプリケーション

  • Thermostats
  • Door locks
  • Security cameras
  • Video doorbells
  • Temperature sensors
  • Smoke detectors
  • Other wireless sensors
  • Garage door openers
  • Pet trackers
  • Asset trackers
  • Home automation
  • Commercial
  • Industrial
  • Residential

適用されたフィルター