概要
AI/MLシステムの開発を加速する、複数の再構成可能な接続インタフェースを搭載しています。 RAファミリ32ビットMCUのRA4E1 MCUをベースとした、マルチモーダルAI/MLソリューション向けのハードウェアプラットフォーム・キットです。
本ハードウェアプラットフォームは、ビジョン処理およびリアルタイム解析に対応し、シングルモーダル/マルチモーダルのさまざまなAI/MLユースケース向けに使用できます。 オンボードのアナログマイクおよびカメラに加え、さまざまなプラグインセンサを組み合わせて使用できます。
リアルタイム解析向けのReality AI Software、およびビジョンベースの特定ユースケース向けのRenesas Ready Partner Networkエコシステムパートナに対応しています。
本AI Kitでは、提供されているアプリケーション例(Application Example)の評価およびテストに加え、利用可能なエコシステムとAI/MLソフトウェアを活用して独自ソリューションを開発できます。
特長
- ハードウェアの特長:
- 最大3つのDigilent Pmod™ポート(SPI/UART/I2C)を搭載し、センサや周辺機器の接続に対応
- カメラおよびアナログマイク用インタフェース
- EthernetおよびCANインタフェース
- 外付けSDRAM(128Mbit)
- USBフルスピードデバイス対応
- 仮想COMポート機能を備えたSegger J-Link®オンボードデバッガ
- AI拡張機能
- Reality AI Tools
- Renesas Ready Partner Networkのマルチモダルソリューション
使用製品
サンプル&ご購入
Renesas AI Kit for RA4E1 MCUs
| Description: | Renesas AI Kit for RA4E1 MCUs |
| HTS (US): | 8471.50.0150 |
| ECCN (US): | 3A991.a.2 |
| SPQ: | 1 |
| Pb (Lead) Free: | No |
| Temp. Range (°C): | -40 to +85°C |
| Assembly Location: | ROMANIA |
拡張ハードウェア
ICM-42670-P 6-Axis Gyroscope and Accelerometer Pmod Daughter Card
ビデオ&トレーニング
See how to use the scalable Renesas AI Kits to evaluate and test the application examples and develop your own solutions using Reality AI Tools or other available ecosystem and AI/ML software.
その他のビデオ
ニュース&ブログ
ブログ 2025年12月18日 |
ブログ 2025年12月8日 |
ブログ 2024年7月22日 |
ブログ 2024年3月13日 |
リソース
サポート
ナレッジベース
- RA4E1 AI キットに同梱されているTFT LCD の想定パフォーマンス (解像度/FSP) はどれくらいですか?
ディスプレイへの通信はSPI バス経由で書き込み 40MHz、読み出し 20MHz、タッチ コントローラーの場合 2.5MHz で行われます。
2024年3月12日 - キットには何が含まれていますか?また、他に追加で購入する部品はありますか?
... aik-ra6m3-ai-kit-reference-platform-ra6m3AIK-RA4E1 https://www.renesas.com/products/microcontrollers-microprocessors/ra-cortex-m-mcus/aik-ra4e1-ai-kit-reference-platform-ra4e1 AIK-RA6M3 https://www.renesas.com/products/microcontrollers-microprocessors/ra-cortex-m-mcus ...
2024年3月12日