概要
説明
RA4E1 MCUを搭載した、音声ユーザ・インタフェース(VUI)のハードウェアプラットフォームです。
使いやすさに重きを置いたこのソリューションは、32ビットMCUのRAファミリをベースにしています。 このハードウェアプラットフォームは、ルネサスがRenesas Ready Partner Network内で提供するすべてのVUIパートナ対応ソリューションに使用できます。 豊富なコーディング経験や社内に専門知識がなくとも、このシンプルな音声ユーザーリファレンスキットを使って簡単にシステム開発が可能です。
このハードウェアプラットフォームとRenesas Ready Partner Networkを活用して、お客様の音声認識アプリケーションを早速構築しましょう。
特長
- ハードウェアの特長
- わずか10x10mmに収まる、RA4E1搭載のコンパクトなVUIソリューションです。
- ローカル音声認識アルゴリズムでネットワークとの接続は不要です。 2つの言語認識を同時にサポートします。
- マイクは代替入力のオプションとして、デジタルマイクとアナログマイク両方を備えています。
- 外部QSPIフラッシュメモリにより、音声サンプルやライブラリのストレージ拡張が可能です。
- パートナ提供によるソリューション機能
- Cyberon社製DSpotterのサポート機能:
- 世界中の言語をサポート:40以上の言語に対応
- 音声タグ機能により、ユーザの音声録音によってコマンドを変更できるようにします。
- 確認応答の音声応答機能をサポートする事で、ユーザエクスペリエンスを向上させます。
- DSMTツール:ウェイクワードやコマンドのカスタマイズ、パフォーマンスチューニングやテストをサポート。事前にVUIに関する知識は必要ありません。
- Cyberon社製DSpotterのサポート機能:
- 低BOMコストと小さなフットプリントです。 最小要件は、MCU、DMIC 1つと、電源だけ!
アプリケーション
設計・開発
ソフトウェア
Quick Setup Guide (QSG)や、Board Support Package (BSP)をご利用の方は、Renesas Ready Solutions Repository on GitHubから入手可能です。
ツール
ルネサスの音声ユーザレファレンスキットと一緒にCyberonのDSMT (D-Spotter Modeling Tool)をご使用される場合は要求フォームに必要事項をご記入の上提出をお願い致します。
ビデオ&トレーニング
Voice recognition systems often struggle with background noise, leading to user frustration. Discover how the Renesas audio combination application solution integrates audio pre-processing and voice command recognition to deliver improved accuracy and enhanced reliability, even in noisy environments.
その他のビデオ
イベント&ウェビナー
ニュース&ブログ
パートナー
Zephyr Project
The Zephyr Project is an open-source, scalable real-time operating system (RTOS) designed for resource-constrained embedded systems and supports a wide range of hardware architectures and development boards. For the Renesas RA4E1 Voice User Demonstration Kit, Zephyr provides focused documentation covering board features, supported peripherals, and basic build, flashing, and debugging workflows to help developers quickly get started.
See the Zephyr Project RA4E1 Voice User Demonstration Kit Documentation
サポート
ナレッジベース
- キットに含まれているものは何ですか?その他に準備すべきものはありますか?
... cortex-m-mcus/tw001-vuia6e1pocz-ra6e1-voice-user-reference-kitRA4E1音声ユーザリファレンスキット(TW001-VUIA4E1POCZ):https://www.renesas.com/jp/ja/products/microcontrollers-microprocessors/ra-cortex-m-mcus/tw001-vuia4e1pocz ...
2024年7月26日