メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

トピックス

  • E2エミュレータLiteは新製品RX14Tに対応しています。

E2エミュレータLite(略称:E2 Lite) は、RXファミリ、RAファミリ、RL78ファミリ、およびRISC-V MCUのマイコンに対応したオンチップデバッギングエミュレータ兼フラッシュプログラマです。
実開発も可能な基本的なデバッグ機能を低価格で実現し、教育および初期評価から本格的な開発まで、幅広い用途でご使用いただけます。
E1エミュレータ用のオプション製品(ホットプラグアダプタ等)も使用できます。
以下の詳細については各リンク先をご参照ください。
製品パッケージ内容 | オプション製品(別売りケーブル等)

特長

  • 低価格で実開発に十分なデバッグ機能を提供
    詳細:オンチップデバッガ 機能概要
  • オプション製品により、デバッグ期間の短縮が可能
    プログラム実行中のユーザシステムにエミュレータを接続可能にするためのホットプラグアダプタなどの便利な各種オプション製品を用意しています。
  • オンボード書き込みが可能
    デバッグ終了後に、オンボード書き込みツールとして使用することができ、マイコン単体での評価もスムーズに行えます。
  • シリアル接続方式、JTAG接続方式、SWD接続方式に対応
    マイコンとE2 Lite間の接続インタフェースとして、シリアル接続、JTAG接続、SWD接続方式に対応しています。
  • Learn More

リリース情報

ご利用になるマイコンごとにリリース情報をご確認ください。

RAファミリ   RL78ファミリ   RXファミリ   RISC-V MCU

*REファミリをご利用の場合は、ルネサスエレクトロニクス営業窓口にお問い合わせください。

 

RAファミリ向け リリース情報

E2エミュレータLiteはRA8D2とRA8M2に対応しています。
用途対応ソフトウェア動作環境
デバッグe² studio動作環境
Arm Keil MDK
cloud_download Renesas RA family E2 Lite Debug Driver for Keil uVision V1.00 (ZIP | English, 日本語)
が必要です。
パートナー製ツールのため、Keil MDKについての詳細は、Armにお問い合わせください。
フラッシュ書き込みRenesas Flash Programmer V3動作環境
RAファミリでのご利用時の注意 
別途ユーザインタフェースケーブルをご購入いただく必要があります。詳細は RAファミリ向けオプション製品 をご覧ください。

 

RL78ファミリ向け リリース情報

E2エミュレータLiteは超低電力車載マイコン RL78/F25グループに対応しています。
用途対応ソフトウェア動作環境
デバッグCS+(CS+ for CC)動作環境
e² studio
IAR Embedded Workbenchパートナー製ツールのため、E2 Lite対応についての詳細は IAR Systemsにお問い合わせください。
フラッシュ書き込みRenesas Flash Programmer V3動作環境

 

RXファミリ向け リリース情報

E2エミュレータLiteは、卓越した電力効率、高度なタッチ機能、セキュリティを実現する32ビットマイクロコントローラRX261/RX260に対応しています。
用途対応ソフトウェア動作環境
デバッグCS+(CS+ for CC)動作環境
e² studio
IAR Embedded Workbenchパートナー製ツールのため、E2 Lite対応についての詳細は IAR Systemsにお問い合わせください。
フラッシュ書き込みRenesas Flash Programmer V3動作環境

 

RISC-V MCU向け リリース情報

用途対応ソフトウェア動作環境
デバッグe² studio動作環境
フラッシュ書き込みRenesas Flash Programmer V3
RISC-V MCUでのご利用時の注意 
別途ユーザインタフェースケーブルをご購入いただく必要があります。詳細は RISC-V MCU向けオプション製品をご覧ください。

 

FAQ

関連FAQをすべて見る

ターゲットデバイス

ターゲットファミリ

RAファミリおよびRISC-V MCUでのご利用時の注意 
別途ユーザインタフェースケーブルをご購入いただく必要があります。詳細は RAファミリ向けオプション製品、RISC-V MCU向けオプション製品をご覧ください。
分類 タイトル 日時
アップデート-デバッガ
ログインしてダウンロード ZIP 6.54 MB English
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード ZIP
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード ZIP 4.92 MB English
アップデート-統合開発環境
ログインしてダウンロード ZIP 3.10 MB English
アップデート-統合開発環境
ログインしてダウンロード ZIP 3.25 MB English
5件
分類 タイトル 日時
パンフレット PDF 567 KB English , 简体中文
マニュアル-開発ツール PDF 1.24 MB English
ツールニュース-注意事項 PDF 439 KB English
USBインターフェースを搭載したルネサス製エミュレータ製品およびフラッシュメモリプログラマ製品の使用上の注意事項について、以下のとおりご案内します。 1. Windowsドライバ―ポリシー変更の影響を受けない製品 2. E2エミュレータ、E2エミュレータ Lite、IE850AにおけるWindowsドライバーポリシー変更の影響と対策 3. 上記以外のエミュレータ製品、フラッシュメモリプログラマ製品におけるWindowsドライバーポリシー変更の影響
マニュアル-開発ツール PDF 239 KB English
ルネサス製オンチップデバッガの各マイクロコントローラ毎に対応する機能をまとめた機能一覧表です。オンチップデバッガのE2エミュレータ、E2エミュレータ Lite、E1エミュレータ、E20エミュレータ、MINICUBE2、E10A-USB、E8aについて、対応するマイクロコントローラ毎に、接続方式、ブレーク機能、トレース機能などのデバッグ機能の対応を記載しています。
マニュアル-開発ツール PDF 2.28 MB English
E2エミュレータとターゲット基板の20ピンコネクタと接続するためのユーザインタフェースケーブルのユーザーズマニュアルです。このケーブルはE2エミュレータLiteおよびPG-FP6にも使用可能で、E2エミュレータに標準添付されています。このマニュアルの内容は外観、梱包内容、仕様及び使用方法などです。
マニュアル-開発ツール PDF 2.26 MB English
E2エミュレータとターゲット基板の10ピンコネクタと接続するためのユーザインタフェースケーブルのユーザーズマニュアルです。このケーブルはE2エミュレータLiteおよびPG-FP6にも使用可能です。このマニュアルの内容は外観、梱包内容、仕様及び使用方法などです。
アプリケーションノート PDF 1.13 MB English
本アプリケーションノートでは、RAマイクロコントローラ(以下、「マイコン」)に接続された外部フラッシュメモリを制御するライブラリについて単明します。本書で紹介するライブラリを使用することで、オンチップデバッギングエミュレータを介して、外部フラッシュメモリへの書き込みおよびデバッグ操作を実現できます。 External Flash Libraryの利用を容易にするために、サンプルプロジェクト” r20an0822ref0100-ra-refl.zip”を提供しています。
ツールニュース-注意事項 PDF 246 KB English
ツールニュース-注意事項 PDF 212 KB English
アプリケーションノート PDF 2.10 MB English
AI生成コンテンツ: CS+からe2 studioへの移行方法を解説し、RXファミリ向けのエミュレータ設定や操作の違いに焦点を当てています。E2エミュレータLite、E2エミュレータ、E20エミュレータの設定方法やデバッガ接続設定、プロジェクト移行手順を詳述しています。エミュレータ接続箇所、ブレークポイントやトレース設定などのデバッグ機能、メモリ・レジスタ操作も含みます。新たなハードウェア購入や基板改造不要でスムーズな移行を支援し、インポートやビルド問題の対処法も提供します。
アプリケーションノート PDF 1.32 MB English
AI生成コンテンツ: 本資料は、CS+ソフトウェアを用いたRL78ファミリのホットプラグインデバッグ方法を説明しています。ホットプラグインは、リセットやプログラム変更なしにデバッガを接続し、不良状態を保持したまま解析可能です。DTCによりCPUを停止せずにリアルタイムRAM監視や動的メモリ修正が可能です。手順は初期化関数の実行、ビルド設定、プログラム書き込み、E1エミュレータ接続、デバッグ実行です。
ツールニュース-注意事項 PDF 320 KB English
ツールニュース-おすすめツール PDF 1007 KB English
ツールニュース-お知らせ PDF 558 KB English
ツールニュース-リリース PDF 281 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 606 KB English
ツールニュース-注意事項 PDF 215 KB English
ツールニュース-注意事項 PDF 265 KB English
ツールニュース-おすすめツール PDF 261 KB English
ツールニュース-お知らせ PDF 390 KB English
ツールニュース-お知らせ PDF 396 KB English
ツールニュース-お知らせ PDF 346 KB English
ツールニュース-リリース PDF 190 KB English
ツールニュース-注意事項 PDF 214 KB English
ツールニュース-注意事項 PDF 206 KB English
ツールニュース-注意事項 PDF 148 KB English
ツールニュース-注意事項 PDF 246 KB English
ツールニュース-注意事項 PDF 347 KB English
ツールニュース-注意事項 PDF 494 KB English
ツールニュース-注意事項 PDF 155 KB English
パンフレット PDF 962 KB
ツールニュース-リリース PDF 157 KB
ツールニュース-リリース PDF 263 KB
マニュアル-開発ツール PDF 807 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 409 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.54 MB English
アプリケーションノート PDF 558 KB English
AI生成コンテンツ: 本ガイドは、オンチップデバッグエミュレータE1/E20に関するトラブルシューティングを扱っています。ダウンロード後のプログラム表示不具合、I2Cインターフェースのデータエラー、書き込み可能なレジスタへの書き込み失敗、データフラッシュ値の変動、実チップでのフラッシュメモリ書き換え問題などを説明します。プログラムダウンロード時のエラーメッセージやメモリパネルのアドレス表示誤差、トレースパネルのタイムスタンプ表示問題も含みます。さらに、IDコードプロテクト機能やUSBドライバのインストール確認、コンパイラバージョンの不一致やプロジェクト読み込み警告への対処方法も解説しています。
マニュアル-開発ツール PDF 3.23 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.06 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.06 MB English
アプリケーションノート PDF 1.30 MB English
AI生成コンテンツ: 外部フラッシュ定義エディタ(EFE)は、標準のEEE書き込みプログラムで対応できないコマンドセットを持つフラッシュメモリ用にカスタム書き込みプログラムを作成可能です。サンプルCソースを修正し、ヘッダ・ライブラリファイルとリンクしてビルドします。RFD・USDファイルを生成し、エミュレータに登録して実機で動作確認を行います。開発にはRenesasサイトからサンプルやツールをダウンロードし、メモリ使用量制限やReturn_Result関数の使用が必要です。
マニュアル-開発ツール PDF 1.01 MB English
42件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 3.23 MB English
サンプルコード
[Software=RA Flexible Software Package|v6.3.0],[Toolchains=GNU Arm Embedded|13.2.rel1]
ログインしてダウンロード ZIP 22 KB Compiler: GNU ARM Embedded Function: Debugging, Emulator, Memory, Programmer IDE: e2 studio
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 566 KB English
3件
型名状態在庫参考価格(米ドル)Description
RTE0T00020KCAC0000JActive在庫あり1ku | $25.88User-system Interface Cable for the E2 Emulator (20-20 pins)
RTE0T00020KCAC1000JActive在庫あり1ku | $25.88User-system Interface Cable for the E2 Emulator(20-10 pins)
RTE0T0002LKCE00000RActive在庫あり1ku | $60E2 Emulator Lite

仕様一覧

対応している機能はご使用になる統合開発環境により異なります。また、機能詳細および接続方式は、ご使用になるデバイスにより異なります。

項目内容
  • 接続方式
  • ブレーク機能
  • トレース機能
  • プログラム実行中のメモリ参照/変更
  • パフォーマンス測定
  • ホットプラグイン
オンチップデバッガ 機能概要 (PDF | English, 日本語)を参照ください。
オンボードプログラム可能Note1
ユーザインタフェース14pin 2.54mm ピッチ コネクタ
(7614-6002:スリーエムジャパン製、2514-6002:3M Limited製)
20pin 1.27mm ピッチ コネクタ
(FTSH-110-01-L-DV-K:Samtec 製)
10pin 1.27mm ピッチ コネクタ
(FTSH-105-01-L-DV-K:Samtec 製、FTSH-105-01-L-DV:Samtec 製 ガイドなしタイプNote2)
PCインタフェースUSB 2.0 フルスピード
システムとの接続付属のユーザインタフェースケーブルで接続(接続信号は対象マイコンの品種により異なります)
動作電圧範囲1.8〜5.5V (対象マイコンの動作電圧範囲内)
エミュレータからの電源供給供給電流:最大200mA、供給電圧:3.3Vのみ
外形寸法
(突起部を除く)
96.2 mm×52.7 mm×17.2 mm
適合海外規格欧州規格 : EN 55022 Class A, EN 55024
米国FCC規格 : FCC part 15 Class A

Note

  1. E2エミュレータLiteが対応可能な最大ボーレートは1.5Mbpsです。ただし、RXファミリはターゲットマイコンやターゲットシステムの外部クロックによって選択可能なボーレートが表示されます。また、E1/E20エミュレータで選択したボーレートが選択できない場合があります。
  2. ガイドなしタイプを使用する際には、ケーブルの挿す方向に注意してください。

製品パッケージ内容

E2エミュレータLite本体

USBインタフェースケーブル 
*パッケージ同梱

ユーザインタフェースケーブル(14-14pin) 
*パッケージ同梱

RAファミリ、RISC-V MCUデバイスを接続する場合、別途ユーザインタフェースケーブル(20-20pin または 20-10pin)をご購入いただく必要があります。詳細は RAファミリ向けオプション製品 、RISC-V MCU向けオプション製品 をご覧ください。

購入に関するFAQ:エミュレータ導入時に購入すべきユーザインタフェースケーブルは? (E2 Lite/E2)

システム構成

画像
画像

PC側の使用ソフトウェアは本ページリリース情報をご参照ください。

Note

  1. オプション製品(別売)

オプション製品

E2エミュレータLiteをご使用の際に、便利な各種オプション製品を用意しております。マイコンごとに使用できる製品をご確認ください。

RAファミリ   RL78ファミリ   RXファミリ   RISC-V MCU

  • REファミリをご利用の場合は、ルネサスエレクトロニクス営業窓口にお問い合わせください。
  • オプション製品のマニュアル中で"E1エミュレータ"と記載のある部分は、"E2エミュレータLite"と読み替えてご使用ください。

 

RAファミリ向けオプション製品

種類内容製品名/マニュアル
ユーザインタフェースケーブルE2エミュレータ用ユーザインタフェースケーブル。E2エミュレータLiteおよびPG-FP6にも使用可能。E2 エミュレータ用ユーザインタフェースケーブル(20-20 pins)
RTE0T00020KCAC0000J
RTE0T00020KCAC0000J ユーザーズマニュアル エミュレータ用ユーザインタフェースケーブル (20-20 pins) (PDF | English, 日本語)
E2 エミュレータ用ユーザインタフェースケーブル(20-10 pins)
RTE0T00020KCAC1000J
RTE0T00020KCAC1000J ユーザーズマニュアル エミュレータ用ユーザインタフェースケーブル(20-10 pins) (PDF | English, 日本語)
アイソレータユーザシステムのGNDとホストPCのGND間に電位差がある環境下でデバッグするために使用する製品RA/RE対応 E2エミュレータ(E2エミュレータLite)用 アイソレータ
RTE0T00020KCAA0000J
RTE0T00020KCAA0000J ユーザーズマニュアル(E2エミュレータ用アイソレータ) (PDF | English, 日本語)

 

RL78ファミリ向けオプション製品

種類内容製品名/マニュアル
変換アダプタエミュレータ接続用のコネクタのピン数やピッチを変換するアダプタE1エミュレータ用14ピン小型コネクタ変換アダプタ
R0E000010CKZ11
R0E000010CKZ11 ユーザーズマニュアル (E1エミュレータ用14ピン小型コネクタ変換アダプタ) (PDF | English, 日本語)
ホットプラグアダプタNote1ユーザプログラム実行中にエミュレータを接続するホットプラグイン機能を実現するためのアダプタE1エミュレータ用ホットプラグアダプタ
R0E000010ACB00
R0E000010ACB00 ユーザーズマニュアル (E1エミュレータ用ホットプラグアダプタ) Rev.1.01 (PDF | English, 日本語)
アイソレータユーザシステムのGNDとホストPCのGND間に電位差がある環境下でデバッグするために使用する製品E1エミュレータ用 アイソレータ
R0E000010ACB20
R0E000010ACB20 ユーザーズマニュアル (E1エミュレータ用アイソレータ) (PDF | English, 日本語)
低電圧OCDボードNote2内蔵Flash ROMの書き換えができない電源電圧でマイコンをデバッグする場合に必要なボード
*エミュレータとユーザシステムの間で本ボードを使用し、ユーザシステムとはインサーキット接続します。
RL78/G10(10pin/16pin)用低電圧OCDボード
R0E510Y47LVB00
RL78/G10(10pin, 16pin)用低電圧OCDボード Rev.1.00 (PDF | English, 日本語)
RL78/G10(10pin/16pin)のデバッグを電源電圧4.5V未満で行う場合に必要なボード。

Note

  1. 対応しているMCUグループについては、オンチップデバッガ 機能概要 (PDF | English, 日本語)を参照してください。
  2. 対応マイコン: RL78/G10

 

RXファミリ向けオプション製品

種類内容製品名/マニュアル
変換アダプタエミュレータ接続用のコネクタのピン数やピッチを変換するアダプタE1エミュレータ用14ピン/38ピン変換アダプタ
R0E000010CKZ00
R0E000010CKZ00 ユーザーズマニュアル (E1エミュレータ用14ピン/38ピン変換アダプタ) (PDF | English, 日本語)
ユーザインタフェースケーブル先端の14ピン2.54mmピッチコネクタを38ピン0.5mmピッチに変換するアダプタ
E1エミュレータ用14ピン小型コネクタ変換アダプタ
R0E000010CKZ11
R0E000010CKZ11 ユーザーズマニュアル (E1エミュレータ用14ピン小型コネクタ変換アダプタ) (PDF | English, 日本語)
ホットプラグアダプタNote1ユーザプログラム実行中にエミュレータを接続するホットプラグイン機能を実現するためのアダプタE1エミュレータ用ホットプラグアダプタ
R0E000010ACB00
R0E000010ACB00 ユーザーズマニュアル (E1エミュレータ用ホットプラグアダプタ) Rev.1.01 (PDF | English, 日本語)
アイソレータユーザシステムのGNDとホストPCのGND間に電位差がある環境下でデバッグするために使用する製品E1エミュレータ用 アイソレータ
R0E000010ACB10
R0E000010ACB10 ユーザーズマニュアル (E1エミュレータ用アイソレータ) (PDF | English, 日本語)

Note

  1. 対応しているMCUグループについては、オンチップデバッガ 機能概要 (PDF | English, 日本語)を参照してください。

 

RISC-V MCU向けオプション製品

種類内容製品名/マニュアル
ユーザインタフェースケーブルE2エミュレータ用ユーザインタフェースケーブル。E2エミュレータLiteおよびPG-FP6にも使用可能。E2 エミュレータ用ユーザインタフェースケーブル(20-20 pins)
RTE0T00020KCAC0000J
RTE0T00020KCAC0000J ユーザーズマニュアル エミュレータ用ユーザインタフェースケーブル (20-20 pins) (PDF | English, 日本語)
E2 エミュレータ用ユーザインタフェースケーブル(20-10 pins)
RTE0T00020KCAC1000J
RTE0T00020KCAC1000J ユーザーズマニュアル エミュレータ用ユーザインタフェースケーブル(20-10 pins) (PDF | English, 日本語)

 

設計支援情報

E2エミュレータLite [RTE0T0002LKCE00000R] ユーザ向け情報

サポートコミュニティ

  1. E2 emulator Lite [RTE0T0002LKCE00000R]

    アメリカサイトでE2エミュレーターというのを見かけました。  E2 emulator Lite is sold only in limited regions and not available in Japan. って書いてあって、日 ...

    2016年1月28日
  2. E2 emulator Lite [RTE0T0002LKCE00000R]

    アメリカサイトでE2エミュレーターというのを見かけました。  E2 emulator Lite is sold only in limited regions and not available in Japan. って書いてあって、日 ...

    2016年1月28日
  3. E2 emulator Lite [RTE0T0002LKCE00000R]

    アメリカサイトでE2エミュレーターというのを見かけました。  E2 emulator Lite is sold only in limited regions and not available in Japan. って書いてあって、日 ...

    2016年1月28日
サポートコミュニティからの全ての結果を参照 (5件)

ナレッジベース

  1. 低い電源電圧でエミュレータを動作させようとしたら立ち上がらなくなった (E2, E2 Lite, E1) [RL78]

    ターゲットに搭載されたRL78のオプション・バイトで設定したLVDの電圧が新しく動作させようとしている電源電圧よ ...

    2022年5月12日
  2. E2エミュレータLiteの製品ページの検索方法

    ... 機能と書き込み機能をサポートしているため、検索結果も"E2エミュレータLite [RTE0T0002LKCE00000R]"と"E2エミュレータLite (書き込み機能)"の ...

    2021年11月19日
  3. E1エミュレータからE2エミュレータへの移行

    ... ります。 従って、E1において、Default設定から変更している場合は、エミュレータをE2、E2 Liteに変更した後に変更する必要があ ...

    2021年11月17日
ナレッジベースからの全ての結果を参照 (49件)
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。