特長
- 入力電源範囲 4.5V〜60V
- ハイサイド(90mΩ)およびローサイド(37mΩ)MOSFETを内蔵
- 温度に対して1%の精度の基準電圧
- スペクトラム拡散と外部クロック同期のオプションで固定周波数動作が可能
- スイッチング周波数を200kHz~2.5MHzに調整可能
- ソフトスタートとソフトストップのタイミングを設定可能
- 起動・停止遅延時間をプログラム可能
- 両内部FETに双方向の過電流保護機能を搭載
- 広範な電圧・温度保護
- コンパクトな28Ld 4x5mm QFNパッケージ
説明
RAA211650は、スイッチング周波数を200kHz~2.5MHzで調整可能な60V、5Aの同期整流型降圧レギュレータです。 4.5V~60Vの広い入力電圧範囲と出力電圧の調整(0.8V~最大デューティ比*VIN)に対応しています。 低RDS(ON)MOSFET、ゲートドライバ、コントローラを内蔵しており、効率的な電圧降下ソリューションです。
RTピンをAVCCに接続した場合、デフォルトでは500kHzでスイッチングしますが、RTピンの外部抵抗により、200kHzから2.5MHzまで変更可能です。 スペクトラム拡散動作が必要な場合は、MODE/SYNCピンでオシレータ周波数をディザリングすることができます。 また、MODE/SYNCピンにより、内部オシレータを外部クロックに同期させることも可能です。 また、内蔵レギュレータは、内部固定補償またはユーザが選択した外部補償のどちらかを使用するオプションがあります。
起動時の突入電流を抑えるために、2msの固定ソフトスタート時間を内蔵しています。 また、外付けのコンデンサでプログラムすることも可能です。
RAA211650は、シーケンス処理のために起動遅延時間をプログラムすることができます。 また、RAA211650は低電圧ロックアウト、過電流保護(プラス、マイナス)、過電圧保護、過熱保護など豊富な保護機能を備えています。
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Topology [Rail 1] | Buck |
| Outputs (#) | 1 |
| Input Voltage (Min) [Rail 1] (V) | 4.5 |
| Input Voltage (Max) [Rail 1] | 60 |
| Output Voltage (Min) [Rail 1] (V) | 0.8 |
| Output Voltage (Max) [Rail 1] (V) | 55 |
| Output Current (Max) [Rail 1] (A) | 5 |
| Switching Frequency Range (Typical) (kHz) | 200 - 2500 |
| Control Type | Current Mode |
| Peak Efficiency (%) | 90 |
| IQ [Rail 1] (µA) | 10 |
| SYNCH Capability | Yes |
| Qualification Level | Standard |
| Temp. Range (°C) | -40 to +125°C |
パッケージオプション
| Pkg. Type | Pkg. Dimensions (mm) | Lead Count (#) | Pitch (mm) |
|---|---|---|---|
| QFN | 5.0 x 4.0 x 0.90 | 28 | 0.5 |
アプリケーション・ブロック図
| ヒューマノイド用バッテリマネジメントシステム 安全なリアルタイムの電力管理、保護機能、およびバッテリ状態制御を実現する、ヒューマノイドロボット向け統合BMS。 | |
| 協働ロボット (コボット) ROS 2を基盤としたビジョン、音声、リアルタイム制御機能を備えたAI搭載の協働コボットシステム。 | |
| ポータブル電源システム 240W USB Type-C、3.6KW双方向充電、デジタル制御を備えたポータブル電源システム。 | |
| イーサネット対応産業用6軸および9軸モータ制御 ロボティクスおよび産業用途向けに設計された高精度かつ効率的な6軸および9軸モータ制御。 | |
| RZ/V2NベースのRaspberry Pi シングルボードコンピュータ 4Kカメラ対応、効率的なAI処理、コンパクトなSBC設計の高性能ビジョンAIシステム | |
| 高スループットWi-Fi6ルータ ルネサス製の高度なWi-Fi 6ルータにより、シームレスで高速な接続を実現します。 | |
| 5Gインフラ用電源 5G用電源は、さまざまな5Gアプリケーション向けに高効率、低ノイズ、安定なパフォーマンスを提供します。 | |
| 単相電力メータ 柔軟性に優れたMCU制御のハイエンド単相パワーメータにより、より優れた制御と拡張性を実現。 | |
| モニタ用調光システム QRフライバック、DC/DCバック、LDO、MCUを搭載したモニタ用調光システムで、正確なバックライト制御が可能です。 | |
| 複数のPHYを搭載したスマートホームコントローラ マルチスタンダードPHY、直感的なコントロール、将来を見据えた設計を備えたオールインワンスマートホームゲートウェイ。 | |
| IO-Link マスター IO-Linkゲートウェイキットは、Arm Cortex-R52 MPUによって制御される8つのセンサ/アクチュエータをイーサネットで接続します。 | |
| ポータブルWi-Fi 制御RGBW照明 Wi-Fi制御、USB-C電源、簡単で柔軟な設置を備えたポータブルRGBW照明システム。 | |
| ロボットシステム用ROSボディコントローラ 集中型ROSボディコントローラは、標準化された制御と効率的な通信により、ロボットの調整を簡素化します。 | |
| ACサーボ このACサーボシステムは、EtherCAT設計による費用対効果の高い高速モータ制御を提供します。 |
その他アプリケーション
- 産業用電源
- 12V/48Vの産業用およびコンピューティング用PoL
- ATM、自動販売機、ゲーム機
- ロボット
- プログラマブルロジック・コントローラ
- アフターマーケット向け自動車
適用されたフィルター