メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

超低電力Wi-FiおよびBluetooth Low Energyのスマートロック

概要

説明

スマートロックは、ホームおよびビルオートメーション業界の中で急速に成長している分野です。 これらのロックは、指紋認証やBluetooth®、Wi-Fi®、または近距離無線通信 (NFC) を使ったモバイルデバイスを介してスマートホームシステムと通信します。 この設計では、コスト効率に優れた不揮発性メモリ (NVM) プログラマブルデバイスであるGreenPAK™ファミリがモータドライバとLED制御機能を提供し、高性能な32ビットMCUがアルゴリズムを統合した指紋認証モジュールをサポートします。

このシステムのメリット:

  • Bluetooth 5.1、Wi-Fi、NFCなど複数のプロトコルをサポートし、シームレスな接続を実現
  • 160MHzのArm® Cortex-M33®にデュアルバンドWi-Fi 6およびBluetooth Low Energy (LE) を組み合わせ、常時接続されたスマートロックとサブμAのスリープ電流を可能にし、バッテリ寿命を延長
  • NFCリーダICとプログラム可能な混合信号マトリックスを統合し、複数のシステム機能を単一のカスタム回路に統合
  • 小ピン構成で指紋認証アルゴリズムを効率的に搭載可能

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

このボードをリモートでテストする

クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
4:3 ratioSheet.232Sheet.229Sheet.1Sheet.2Sheet.3Sheet.4CN058CN058CN058Fingerprint SensorFingerprint SensorFingerprint SensorFingerprint ModuleFingerprint ModuleFingerprint ModuleNFCNFCNFCSpeakerspeaker_8_Sheet.76Sheet.77Sheet.78Sheet.79OLEDSheet.81Label Text 10pt.160(128*64)(128*64)Sheet.83Sheet.84Sheet.85Sheet.86Sheet.87Sheet.88Sheet.89Sheet.90Sheet.91Sheet.92Sheet.93Sheet.94Sheet.95Sheet.96Sheet.97Sheet.98Sheet.99Sheet.100Sheet.101Sheet.102Sheet.103Sheet.104Sheet.105Sheet.106Sheet.107Touch KeySheet.159Sheet.160Sheet.161Sheet.162Sheet.163Sheet.164Sheet.165Sheet.166Sheet.167Motor.168Sheet.169Sheet.170MMToF SensorToF SensorToF SensorHaptic DriverHaptic DriverHaptic DriverLTE-M ModuleLTE-M ModuleLTE-M ModuleBattery 3-CellSheet.175Sheet.176Sheet.177Sheet.178Line 1pt.1552Line 1pt.1608Sheet.181Sheet.182Ground (earth)Sheet.184Sheet.185Sheet.186Sheet.187Sheet.192Sheet.193Sheet.194Sheet.195Sheet.196Sheet.197Sheet.198Sheet.199Sheet.200Sheet.201Sheet.202Sheet.203Sheet.204Sheet.205Sheet.206Sheet.207Sheet.208Sheet.209Sheet.210Sheet.219Sheet.220Sheet.221Sheet.222Sheet.223LRA/ERMLRA/ERMLRA/ERMSheet.156Sheet.157LRA/ERMLRA/ERMSheet.226Sheet.227Sheet.230Sheet.231Sheet.233Sheet.234Sheet.235Sheet.236Sheet.237Sheet.238Sheet.239Sheet.240Sheet.241Sheet.242Sheet.243Sheet.244Sheet.247Non-Renesas ComponentSheet.61Sheet.62Sheet.63Sheet.64Sheet.65FET n-channel.420Sheet.67Sheet.68Sheet.69Sheet.70Sheet.71Sheet.72Sheet.248Sheet.249Sheet.25040mAtyp40mAtyp40mAtypConnector 1.171Connector 1.171.253Connector 1.171.254Connector 1.171.255Connector 1.171.2566V6V6V3.3V/150mApk3.3V/ 150mApk3.3V/150mApkConnector 1.171.2596V/0.5Apk6V/0.5Apk6V/0.5Apk 20mApk20mApk20mApkConnector 1.171.265 KeyKeyKeyConnector 1.171.267 3.3V/250mApk3.3V/250mApk3.3V/250mApk3.3V/55mAtyp3.3V/55mAtyp3.3V/55mAtyp 3.3V/300mAtyp3.3V/300mAtyp3.3V/300mAtypConnector 1.171.271Connector 1.171.272BuzzerBuzzerBuzzer LEDLEDLEDSheet.277Connector 1.171.2783.3V3.3V3.3VSheet.283Touch MCUTouch MCUTouch MCUSPISPISPIUARTUARTUARTSheet.284System MCUSystem MCUSystem MCUUARTUARTUARTUARTUARTUARTSPISPISPII2CI2CI2CI2CI2CI2C UARTUARTUARTHMI Control: GreenPAKHMI Control: GreenPAKHMI Control:GreenPAKSheet.1002Wi-Fi/Bluetooth LE MCUWi-Fi/Bluetooth LE MCUWi-Fi/Bluetooth LE MCUUARTUARTUARTMotor Control: HVPAKMotor Control: HVPAKMotor Control: HVPAKDC/DCDC/DCDC/DC
https://labonthecloud.renesas.com/free-pass/smart-lock-solution/58
Exiting Interactive Block Diagram

ビデオ&トレーニング

ニュース&ブログ

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。