メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 広範囲な入力電圧範囲:3V~40V
  • 高効率な同期動作
  • 補償不要
  • ハイサイドとローサイドのNMOSデバイスを統合
  • 軽負荷時にPFMまたは強制PWMモードを選択可能
  • 内部固定周波数(500kHz)または可変スイッチング周波数(300kHz~2MHz)
  • 連続出力電流最大1.2A
  • 内部または外部ソフトスタート
  • 必要な外部コンポーネントは最小限
  • パワーグッドおよびイネーブル機能が利用可能

説明

ISL854102は、広範囲な入力電圧(3V~40V)に対応した1.2A同期降圧型レギュレータです。さまざまなアプリケーションに使いやすく、高効率で、部品点数の少ないソリューションを提供します。
ISL854102は、ハイサイドとローサイドのNMOS FETを統合し、軽負荷時の効率を改善するPFMモードを備えていますが、必要に応じて強制PWMモードに切り替えることもできます。
ISL854102はデフォルトの周波数500kHzでスイッチングしますが、外部抵抗を使って300kHzから2MHzまでプログラム可能。
ISL854102は、内部または外部補償を使用する機能を備えています。両方のNMOSデバイスを統合し、内部設定オプションを提供することで、必要な外付け部品を最小限に抑え、部品点数と設計の複雑さを軽減します。広範なVIN範囲とBOMの削減により、優れた性能を発揮しながら、さまざまなアプリケーションに実装しやすい設計ソリューションを提供します。
ISL854102は、高電圧産業用アプリケーション向けに堅牢な設計と、バッテリ駆動アプリケーション向けに効率的なソリューションを提供します。
ISL854102は、小型Pbフリー4mmx3mm DFNプラスチック・パッケージで提供され、フルレンジの産業用温度範囲は-40℃~+125℃です。

パラメータ

属性値
Topology [Rail 1]Buck
Outputs (#)1
Input Voltage (Min) [Rail 1] (V)3
Input Voltage (Max) [Rail 1]40
Output Voltage (Min) [Rail 1] (V)0.6
Output Voltage (Max) [Rail 1] (V)34
Output Current (Max) [Rail 1] (A)1.2
Switching Frequency Range (Typical) (kHz)300 - 2000
Control TypeCurrent Mode
Peak Efficiency (%)93
IQ [Rail 1] (µA)80
SYNCH CapabilityYes
Qualification LevelStandard
Temp. Range (°C)-40 to +125°C
Simulation Model AvailableN/A

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
DFN4.0 x 3.0 x 0.90120.5

アプリケーション・ブロック図

Remote Predictive Maintenance System Block Diagram
リモート予知保全システム
リモート予知保全システムは、AI主導の洞察と豊富な接続オプションにより、ダウンタイムとコストを削減します。
Instrument Panel for Light Electric Vehicles Block Diagram
軽電動車両用インストルメントパネル
センサー対応、Bluetooth LE、GPU、音声制御を備えたコンパクトなインストルメントパネルシステム。
This industrial Ethernet gateway platform allows connecting Modbus RTU/TCP devices to modern Ethernet networks.
産業用イーサネットゲートウェイとセンサシステム
クイックスタートモジュールにより、センサとゲートウェイのシームレスなイーサネット接続が可能になります。
The furnace controller interactive block diagram features 32-bit MCU with 12-bit A/D conversion, efficient power management and Wi-Fi connectivity.
Wi-Fi接続暖房機器コントローラ
Wi-Fi接続の暖房機器コントローラは、正確なセンシング、安全への準拠、最新のHVACシステムの遠隔監視を実現します。

適用されたフィルター