メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 1300nA静止電流
  • 10μA負荷で84%の効率
  • 97%のピーク効率
  • 入力電圧範囲:1.8V〜5.5V
  • 出力電圧範囲:1.8V~5.375V
  • 出力電流:最大500mA(VIN = 3.6V、VOUT = 3.3V)
  • 節電モードの「強制バイパス」と「自動バイパス」を選択可能
  • PWM/PFM、降圧/昇圧のシームレスな移行が可能
  • I2C制御、電圧調整可能
  • ヒステリシスコントローラ
  • 1.8mm x 1.0mm WLCSPおよび3.0mm x 2.0mm 8 Ld DFN小型パッケージ

説明

ISL9122Aは、調整された出力電圧上下の入力電圧を受け入れることのできる高性能同期整流型昇降圧レギュレータです。 レギュレーションモードで1300nA、強制バイパスモードで120nA、シャットダウンモードで8nAという、非常に低い静止電流を実現しています。 10μA負荷(VIN = 3.6V、VOUT = 3.3V)で84%の効率を実現し、ピーク効率は97%以上です。 入力電圧は1.8V~5.5Vに対応しています。

ISL9122Aは、入力電圧と出力電圧が近い場合の自動バイパス機能を持ち、出力に大きな影響を与えることなく、降圧モードと昇圧モードの間を自動的に移行することができます。  自動バイパス機能に加えて、電圧調整が不要な場合は、省電モードの「強制バイパス」を選択することができます。 節電モードの「強制バイパス」は、I2Cインタフェースバスを使用してアクセスできます。

ISL9122Aは、最大500mAの出力電流(VIN = 3.6V、VOUT = 3.3V)を供給でき、適応型周波数ヒステリシス制御アーキテクチャにより優れた効率を提供します。

ISL9122Aはスタンドアロンアプリケーション向けに設計されており、パワーオンリセット(POR)時のデフォルト出力電圧をサポートしています。 POR後、I2Cインタフェースバスを用いて出力電圧を1.8V~5.375Vの範囲で調整することが可能です。 特定のデフォルト出力電圧は、ご要望に応じて提供可能です。

ISL9122Aは、EIA 0603サイズのインダクタ1個と外付けコンデンサ2個のみで構成されています。 電源サイズは、1.8mm x 1.0mm WLCSPで最小化されており、3.0mm x 2.0mm 8 Ld プラスチックDFNでも提供されています。

パラメータ

属性値
Topology [Rail 1]Buck-Boost
Outputs (#)1
Input Voltage (Min) [Rail 1] (V)1.8
Input Voltage (Max) [Rail 1]5.5
Output Voltage (Min) [Rail 1] (V)1.8
Output Voltage (Max) [Rail 1] (V)5.375
Output Current (Max) [Rail 1] (A)0.5
IQ [Rail 1] (µA)1.3
Control TypeHysteretic Mode
PORYes
SYNCH CapabilityNo
Peak Efficiency (%)97
Qualification LevelStandard

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
DFN2.0 x 3.0 x 0.9080.5
WLCSP-BP1.8 x 1.0 x 0.0080.4

アプリケーション・ブロック図

USB-C TWS charging cradle block diagram features an MCU, charger PMIC, Bluetooth LE, and GreenPAK IC, delivering efficient charging and compact system integration.
液体検知機能とデバッグアクセスを備えたUSB-Cプラットフォーム
1つのコネクタを通じて液体検知機能とデバッグアクセスを備えたUSB-Cシステムにより、信頼性を向上させるとともに、開発、テスト、製造を簡素化します。
The handheld analog gaming console block diagram features a modern ForgeFPGA architecture, flexible power consumption control and low standby power.
携帯型アナログゲーム機
ハードウェア精度でクラシックシステムをエミュレートし、入力遅延を最小限に抑えたアナログゲーム機。
Automatic pet door and tracking system block diagram featuring Wi-Fi and Bluetooth Low Energy connectivity, versatile HMI, mixed-signal ICs, and NFC.
自動ペット用ドア&トラッキングシステム
近接検知による自動入室と迷子ペットの追跡を可能にするタグシステムを備えたスマートペット用ドア
Bluetooth Low Energy audio player interactive block diagram features an ultra-low power Bluetooth audio SoCs, audio codec, boost converter, and battery charger IC.
Bluetooth Low Energyオーディオプレーヤ
スマートポータブルデバイス用の超低消費電力で音声制御が可能なモジュール型Bluetooth LEオーディオプレーヤ。
Interactive block diagram of the touch remote controller features capacitive touch MCU and Bluetooth for smart home control.
静電容量式タッチリモコン
タッチジェスチャとBluetoothでスマートホームをコントロールできる、ボタンのない洗練されたリモコン。
Interactive block diagram of the heatstroke prevention watch features and ultra-low power MCU, single-chip NFC charging, and low-energy flash memory.
熱中症予防ウォッチ
低電力のウェアラブルが熱中症のリスクを検知し、ユーザに警告を発して早期の対応を促します。
Cost-Effective Bluetooth-Enabled BGM Block Diagram
血糖測定器(BGM)
ルネサスのBGMは、シームレスな接続を可能にするBluetooth LEまたはNFC(オプション)を搭載し、費用対効果の高いコンパクトな血糖測定器を提供します。
Wireless Spirometer Block Diagram
ワイヤレススパイロメータ
ワイヤレススパイロメータは、Bluetooth/Wi-Fi接続とNFC充電で肺の健康指標を追跡します。
Electric Toothbrush with UV Sanitation Block Diagram
UV除菌付き電動歯ブラシ
UV除菌とNFCブラシ認証を施した電動歯ブラシです。
The mid-range smart lock block diagram features an MCU, load switches, NFC reader, Bluetooth and Wi-Fi connectivity.
ミッドレンジ CSA Aliro対応スマートロック
スマートロックプラットフォームはAliroをサポートするよう設計されており、安全なアクセスと最適化された電力消費を実現します。
Thermometer with Wireless Sensor Block Diagram
バーベキュー用スマート温度計
バーベキュー用スマート温度計は、リアルタイムの温度監視とワイヤレス接続を提供し、より安全で完璧に調理された食事を実現します。
This Apple HomeKit-ready smart lock system features Bluetooth, NFC, and optional ultra-wideband (UWB) technology enabling secure and convenient door access.
エントリーレベルのApple HomeKit対応スマートロック
Apple HomeKit Smart Lockは、Bluetooth、NFC、Wi-Fi、およびUWBを介した安全なアクセスを可能にします。
Health Monitor Band Block Diagram
ヘルスモニタバンド
圧電センサを使用してユーザの心拍数と呼吸を読み取るウェアラブルヘルスバンド。
Insulin pump interactive block diagram features a precise motor control, closed loop system with a CGM sensor, NFC and Bluetooth LE connectivity.
インスリンポンプ
インスリンポンプは、CGM統合により自動的で正確なインスリン送達を行い、血糖コントロールを改善します。
Smart water monitoring system block diagram utilizes two simple wires for detecting humidity levels or water leakage and sending real-time alerts via LTE or NB-IoT networks.
スマート水監視システム
MQTTベースのリーク検出とリモートユースのための自動バルブ制御を備えたLTEベースの水監視システム。

その他アプリケーション

  • Smart watches and wristband devices
  • Wireless earphones
  • Internet of Things (IoT) devices
  • Water, gas and oil meters
  • Portable medical devices
  • Hearing aid devices

適用されたフィルター