メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

超小型・低消費電力に対応したArm Cortex-M23コア@48MHz搭載の32ビットMCU RA2E1とZSSC3240キット(センサシグナルコンディショナ)で圧力計測、信号処理、IO-Link通信までを実現するソリューションをご提案します。

特長

  • Arm Cortex-M23コア@48MHz搭載の32ビットMCU RA2E1ボードで超小型・低消費電力に対応、BOMコスト低減、システムの小型化に貢献。
  • ZSSC3240は最大24ビットA/Dコンバータ分解能でセンサ補正などの高精度なアナログ設定が可能。
  • マスタ機器を経由しパソコン上のIO-Linkツールにて機器の情報確認、計測結果のモニタ、パラメータ設定が可能、測定値に応じてLEDの点灯/消灯を制御のデモを実装。IO-Linkのメリットのひとつである双方向通信を気軽にお試し頂けます。
  • TMG社製IO-Linkスタックライブラリを使用。評価用途にご使用いただけます。
  • その他、最適なセンサ信号の絶縁用フォトカプラ、電源IC、IO-Link PHYなどの周辺部品も合わせてご提案します。

使用製品

RZ/N1S
小型PLCやHMIに最適なマイクロプロセッサ。大容量内蔵RAMにより周辺部品を削減でき、ゲートウェイやセンサハブ用途にも対応。
ZIOL2401
DC/DCコンバータ内蔵のデュアルチャネルIO-Link HVラインドライバ
ZSSC3240
アナログ/デジタル出力付きハイエンド24ビット・センサ信号コンディショナ
RA2E2
48MHz Arm Cortex-M23超低消費電力汎用マイクロコントローラ

サンプル&ご購入

Evaluation Kit for RA2E1 and ZSSC3240 with Network board

RA2E1-IO-LINK-PRESSURE-SENSOR

アクティブ

拡張ハードウェア

本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。

ZSSC3240 Sensor Signal Conditioner Evaluation Kit

ZSSC3240KIT アクティブ
Configure, calibrate, and evaluate ZSSC3240 sensor signal conditioning using a modular, USB-connected kit. Supports fast prototyping with real sensors or simulated resistive inputs.
推奨ドキュメント:

RA2E1 MCUグループ評価キット

EK-RA2E1 アクティブ

EK-RA2E1評価キットは、RA2E1 MCUグループの機能を容易に評価できるほか、ルネサスのFlexible Software Package(FSP)およびe2studio IDEを用いた組み込みシステムアプリケーション開発を行えます。 充実したオンボード機能に加え、一般的なエコシステム拡張ボード(アドオン)を組み合わせることで、アイデアを迅速に形にできます。 本キットにはEK-RA2E1 v1ボードおよびmicro-USBデバイスケーブル(Type-Aオス-micro-Bオス)が含まれています。

はじめに

クイックスタート サンプルプロジェクトを実行する

  1. EK-RA2E1ボードには... 続きを読む

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。