メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • High isolation voltage (BV = 2 500 Vr.m.s.)
  • Small and thin package (4, 16-pin SSOP, Pin pitch 1.27 mm)
  • High collector to emitter voltage (VCEO : 80 V)
  • Ordering number of tape product: PS2801C-1-F3, PS2801C-4-F3
  • Pb-Free product
  • Safety standards
    UL approved: UL1577, Single protection
    CSA approved: CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1, Basic insulation
    BSI approved: BS EN 62368-1, Basic/Supplementary insulation
    (PS2801C-1 only)
    VDE approved: DIN EN 60747-5-5 (Option)

説明

These products are optically coupled isolators containing a GaAs light emitting diode and an NPN silicon phototransistor in a plastic SSOP for high density applications to realize an excellent cost performance.
This package has shield effect to cut off ambient light.

パラメータ

属性値
Channels (#)1
VCEO max (mA)80
IC max (mA)30
Isolation Voltage (Vrms)2500
CTR (min)%50
CTR (Max)%400
IF at CTR (mA)5
VCE at CTR (V)5
SW tr Typ. (µs)5
SW tf Typ. (µs)7
SW ton Typ. (µs)10
SW toff Typ. (µs)7
Creepage Distance (mm)4.5
Safety Standard UL (UL1577)Approved
Safety Standard VDE (EN IEC 60747-5-5)Approved
Safety Standard CSA (CAN/CSA C22.2 62368-1)Approved
Safety Standard BSI (BS EN IEC 62368-1)Approved
I/O TypeDC/Single

アプリケーション・ブロック図

Automatic espresso maker block diagram features a high-resolution TFT touchscreen, optimized power and motor control, cloud connectivity, and AI-driven features.
デジタル制御式自動エスプレッソメーカー
大型タッチスクリーンとスマートクラウド接続を備えたAI搭載エスプレッソマシン。
Air Fryer, Toaster, Oven with Digital Control Block Diagram
デジタル制御のエアフライヤートースターオーブン
このエアフライヤーはセンサをサポートし、タッチHMIを採用したスマートなデザインで、素早くヘルシーで完璧な調理をお届けします。
Corded Stand Blender with Digital Controls Block Diagram
デジタルコントロールのコード付きスタンドブレンダー
直感的なUIと、統合MCUによる効率的なモータ制御を備えたスマートブレンダーシステム。
Corded Hand Mixer Block Diagram
コード式ハンドミキサー
スマートなコントロールと内蔵の安全機能付き効率的でパワフルなコード式ハンドミキサーシステム。
Smart Home Central Control Box Block Diagram
スマートホームセントラルコントロールボックス
スマートホームコントロールボックスは、デバイスを統合し、状態を監視し、照明と電化製品を管理します。
Intelligent Lighting System for Building Automation Block Diagram
ビルディングオートメーション向けインテリジェント照明システム
DALI-2とビルオートメーションのためのカスタマイズ可能な調光を備えたインテリジェント照明システム。

適用されたフィルター