メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

説明

EK-RA2E1評価キットは、RA2E1 MCUグループの機能を容易に評価できるほか、ルネサスのFlexible Software Package(FSP)およびe2studio IDEを用いた組み込みシステムアプリケーション開発を行えます。 充実したオンボード機能に加え、一般的なエコシステム拡張ボード(アドオン)を組み合わせることで、アイデアを迅速に形にできます。 本キットにはEK-RA2E1 v1ボードおよびmicro-USBデバイスケーブル(Type-Aオス-micro-Bオス)が含まれています。

はじめに

クイックスタート サンプルプロジェクトを実行する

  1. EK-RA2E1ボードには、クイックスタート サンプルプロジェクトがあらかじめフラッシュメモリに書き込まれています(ソースコードは、EK-RA2E1 Example Project Bundleをご参照ください)。
  2. 5V電源に接続されたMicro USB デバイス ケーブルを使用して、USB デバッグ ポート(J10)を介してEK-RA2E1ボードの電源を入れます。 白色の電源 LED が点灯します。
  3. クイックスタート サンプルプロジェクトを実行すると、青色のユーザ LED が点滅し始めます。
  4. クイックスタート サンプルプロジェクトの追加機能については、EK-RA2E1クイックスタートガイドを参照してください。

組込みアプリケーションを開発する

  1. クイックスタートサンプルプロジェクトの変更 – クイックスタートサンプルプロジェクトのインポート、変更、およびビルド手順についてはEK-RA2E1クイックスタートガイドを参照してください。
  2. まずは、EK-RA2E1サンプルプロジェクトバンドルに含まれる多数のサンプルプロジェクトのいずれかから開始してください。RA2E1 MCUグループの各種周辺機能を学習するために、目的に応じたサンプルプロジェクトを選択できます。 これらのサンプルプロジェクトは、カスタムアプリケーションを開発する際の出発点として活用できます。

カスタムハードウェアを構築する

  1. 機能プロトタイプの構築から開始してください。EK-RA2E1ボードと、お好みのエコシステムアドオンを組み合わせて使用します。
  2. カスタムハードウェアを構築する — EK-RA2E1 Design Packageで提供される設計・製造情報を参照して、カスタムハードウェアを開発できます。

特長

  • MCUピンへの直接アクセス(ネイティブピンアクセス)
    • R7FA2E1A92DFM MCU搭載
    • 48MHz、Arm Cortex®-M23 コア
    • 128KB コードフラッシュ、16KB SRAM
    • 64ピンLQFP(10mm × 10mm × 1.7mm、0.5mmピッチ)
    • 試作に適したオスヘッダを介して、MCUピンに直接アクセス可能
    • MCU電流測定ポイントを搭載
  • エコシステムおよびシステム制御アクセス
    • 複数の5V入力電源に対応
      • USB (デバッグ)
      • 外部電源
    • SEGGER J-LinkTMオンボードプログラマ/デバッガ
    • デバッグモード
    • ユーザLEDとボタン
      • ユーザLED x 3(赤、青、緑)
      • 電源入力を示す白色LED
      • デバッグ接続を示すデバッグ LED (黄)
      • ユーザボタン x 2
      • リセットボタン x 1
    • 主要な5種類のエコシステム拡張に対応
      • MikroElektronika™ mikroBUS コネクタ
      • SparkFun® Qwiic® コネクタ
      • SeeedGrove® システムコネクタ x 2 (I2C およびアナログ)
      • 2つの Digilent Pmod™ (SPI および UART) コネクタ
      • Arduino®(Uno R3)コネクタ
    • MCUブート設定

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

サンプルコード

関連ボード&キット

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

認証

EK-RA2E1キットは、以下の認証/規格に準拠しています。 免責事項、注意事項、認証の詳細についてはEK-RA2E1ユーザーマニュアルをご参照ください。

EMC/EMI 規格

  • FCC Notice (Class A) – Part 15
  • カナダ イノベーション・科学経済開発省 ICES-003 準拠: CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)
  • CE Class A (EMC Directive 2004/108/EEC)
  • 台湾 CNS 規格 13438、C6357 準拠、Class A 限定
  • オーストラリア/ニュージーランド AS/NZS CISPR 32:2015、Class A

材料選定、廃棄物、リサイクル、および廃棄に関する規格

  • 欧州 RoHS
  • 中国 SJ/T 113642014、10年間の環境保護使用期限

安全規格

  • UL 94V-0

サポート

サポートコミュニティ

  1. RA2E1 簡易SPIモードについて

    stlです。EK-RA2E1ボードで、簡易SPIモードを使用することを考えています。 簡易SPIモードについて、データシートだと使用す ...

    2022年12月14日
  2. RA2E1マイコン タイマ割り込みのやり方

    初めまして。stlと申します。EK-RA2E1 評価ボード(開発環境 e2 studio 、FSP 3.70)を使用して、タイマ割り込みを実現するには、どのよう ...

    2022年8月9日
  3. RA2E1 のレジスタ定義ファイルの入手方法

    RA2E1評価ボード EK-RA2E1 を使おうと思っているのですがRA2E1のレジスタ定義ファイル の入手方法がわかりませんでした。 (ル ...

    2022年4月27日
サポートコミュニティからの全ての結果を参照 (5件)
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。